AWR2944P
- FMCW 收发器
- 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
- 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围,具有 5GHz 可用 BW 以及 4 个接收通道和 4 个发送通道
- AWR2944P/AWR2944-ECO/AWR2944LC:PCB 天线接口
- AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC:封装上装载 (LOP) 天线接口
- 每个发送通道一个移相器
- 经由分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
- TX 功率
- AWR2944P:14dBm
-
AWR2944-ECO/AWR2944LC:13.5dBm
- AWR2E44P:13.5dBm
-
AWR2E44-ECO/AWR2E44LC:12.5dBm
- RX 噪声系数
- AWR2944P:10.5dB
- AWR2944-ECO/AWR2944LC:12dB
- AWR2E44P:11dB
- AWR2E44-ECO/AWR2E44LC:12.5dB
- 1MHz 时的相位噪声
- VCO1:-96dBc/Hz(76GHz 至 77GHz)
- VCO2:-95dBc/Hz(76GHz 至 81GHz)
- 处理元件
- Arm Cortex-R5F 内核(支持锁步操作)@400MHz
- TI 数字信号处理器 C66x @450MHz
不适用于 2944LC 和 AWR2E44LC
- 用于 FFT、对数幅度、存储器压缩等运算的 TI 雷达硬件加速器 (HWA2.1)
- 用于数据移动的多个 EDMA 实例
- 使用 ArmCortex-M4 的可编程嵌入式硬件安全模块 (HSM)
- DSS(DSP 子系统)中的第二个 Arm Cortex M4 内核,用于控制和配置 HWA2.1
- 以功能安全合规型为目标
- 专为功能安全应用开发
- 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
- 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
- 用户应用可以使用的其他接口(在部分器件型号上)
- 最多 9 个 ADC 通道(取决于器件型号)
- 2 个 SPI | 4 个 UART | I2C | GPIO | 3 个 EPWM
- 用于原始 ADC 数据和调试仪表的四通道 LVDS 接口
- 用于回放捕获的数据的 2 通道 CSI2 Rx
- 片上 RAM(在 DSP、MCU 和共享 L3 之间分配)
- 3MB 至 4.5MB 的“片上”RAM(AWR2944P/AWR2E44P:4.5MB,AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO:4MB,AWR2944LC//AWR2E44LC:3MB)
- 主机接口
- 2 个 CAN-FD
- 10/100/1000Mbps 以太网接口
- AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO 为 10/100Mbps
- 不适用于 AWR2944LC/AWR2E44LC
- 支持串行闪存接口(从 QSPI 闪存加载用户应用)
- 器件安全(在部分器件型号上)
- 支持经过身份验证和加密的安全引导
- 客户可编程根密钥、对称密钥(256 位)、具有密钥撤销功能的非对称密钥(最高 RSA-4K 或 ECC-512)
- 加密硬件加速器:带 ECC 的 PKA、AES(最高 256 位)、SHA(最高 512 位)、TRNG/DRBG 以及 SM2、SM3、SM4(中国加密算法)
- 内置固件 (ROM) 和针对进程和温度进行自校准的系统
- 符合 AEC-Q100 标准
- 高级特性
- 嵌入式自监控,无需使用外部处理器
- 嵌入式干扰检测功能
- 电源管理
- 内置 LDO 网络,可增强 PSRR
- LVCMOS IO 支持 3.3V 和 1.8V 双电压
- 时钟源
- 具有内部振荡器的 50/40MHz 晶体
- 支持频率为 50/40MHz 的外部驱动振荡器或时钟(方波或正弦波)
- 25MHz 外部时钟,在使用 50MHz 时钟时,无需为以太网 PHY 使用外部晶体振荡器。
- 优化的电源管理解决方案
- 推荐的 LP87745-Q1 电源管理 IC (PMIC)
- 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
- 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例
- 推荐的 LP87745-Q1 电源管理 IC (PMIC)
- 采用 0.65mm 间距 FCCSP 封装降低了成本的硬件设计
- AWR2944P/AWR2944-ECO/AWR2944LC:12mm × 12mm
- AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC:13.5mm × 12mm
- 支持的汽车结温工作范围为 -40°C 至 140°C
AWR2944P/AWR2E44P 是 AWR2944 产品系列的“性能”扩展,具有增强的射频和计算性能,可满足 NCAP 和自动驾驶要求。AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO 和 AWR2944LC/AWR2E44LC 是主流型号,并分别采用该系列中经过优化的型号,使客户能够在该系列的 P、ECO 和 LC 器件之间提供可扩展的产品系列。AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC 也是一款单芯片毫米波传感器,由能够在 76GHz 至 81GHz 频段内工作的 FMCW 收发器、雷达数据处理元件和车载网络外围设备构成。雷达传感器采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,所采用的设计可增强射频和计算性能,从而在小型封装中以超低 BOM 数量实现出色的集成度。AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC 设计用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。
AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC 型号为客户提供了非凡的封装上装载 (LOP) 天线特性,便于将天线直接连接到封装上。LOP 技术可以通过 PCB 中的孔将信号从 AWR2E44P/AWR2E44-ECO/AWR2E44LC 芯片无损传输到天线,并在芯片底部装载。芯片和天线直接焊接到 PCB 上,因此可采用低成本 PCB 材料而非昂贵的高频材料。
TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺可实现具有集成 PLL、VCO、混频器和基带 ADC 的单片实施 4 TX、4 RX 系统。DSP 子系统 (DSS) 中集成了 TI 的高性能 C66x DSP,可用于处理雷达信号。该器件包含一个无线电处理器子系统 (RSS),该子系统负责雷达前端配置、控制和校准。在主要子系统 (MSS) 中,该器件实现了一个用户可编程的 Arm Cortex-R5F 处理器,允许自定义控制和汽车接口应用。硬件加速器块 (HWA 2.1) 通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、扩展和压缩)来对 DSS 和 MSS 进行补充。这会节省 DSS 和 MSS 上的 MIPS,为自定义应用和更高级别的算法腾出了资源。
器件中还提供了硬件安全模块 (HSM)(仅适用于安全器件型号)。HSM 由可编程 Arm Cortex-M4 内核和必要的基础设施组成,用于在器件内提供安全的操作区域。
AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC 还包含一个用于配置和控制硬件加速器模块 (HWA 2.1) 的 Cortex-M4 处理器。
简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。
此外,AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC 作为完整的平台器件提供,其中包括 TI 硬件和软件参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AWR2944P/AWR2E44P/AWR2944-ECO/AWR2E44-ECO/AWR2944LC/AWR2E44LC 单芯片 76GHz 至 81GHz FMCW 汽车级雷达传感器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026-2-6 |
| * | 用户指南 | AWR2944P Technical Reference Manual (Rev. B) | 2026-2-6 | |||
| * | 勘误表 | AWR2x44P Device Errata (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-6-24 | ||
| 应用手册 | 基于 AWR2x44x 系列的实时校准和监测 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | 使用AI工具辅助调试AWR2944LC | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 白皮书 | 用于机器人的毫米波雷达 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-2 | ||
| 应用手册 | AWR294x 安全诊断库 (SDL)使用参考 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-29 | ||
| 应用手册 | 毫米波传感器入门 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-25 | |
| 应用手册 | 毫米波传感器支持的闪存型号 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025-1-13 | |
| 应用手册 | AWR294x、AWR2x44P、AWR2544 主要引导加载程序和辅助 引导加载程序 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-1-8 | |
| 白皮书 | 利用新一代雷达传感器增强 ADAS 系统的检测和计算。 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AWR2944PEVM — AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块
AWR2E44PEVM — AWR2E44P 评估模块
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves ADAS 雷达传感器的天线设计
Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK — mmWave SDK for AWR2944 and AM2732
毫米波微控制器 (MCU) 加上软件开发套件 (SDK) 构成软件包集合,用于实现 TI 毫米波传感器的应用评估和开发。此工具包括 MMWAVE-MCUPLUS-SDK 和配套包以支持设计需求。
MMWAVE-MCUPLUS-SDK 是统一的毫米波检测产品系列用软件平台,不仅设置简单,还可实现开箱即用的快速评估和开发。MMWAVE-MCUPLUS-SDK 是客户应用开发所需的第二代基础软件包,其中包括构建块、演示和示例。
汽车领域的演示应用是为前置远距离雷达、超短距离雷达、车内乘员检测等量身定制的应用。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
MMWAVE-STUDIO-2G — mmWave studio GUI tools for 2nd-generation parts (xWR2243)
MMWAVE-STUDIO 是一款独立的 Windows® GUI,它具有配置和控制毫米波传感器模块以及收集模数转换 (ADC) 数据以进行离线分析的功能。ADC 数据捕获旨在评估和表征射频 (RF) 性能,以及进行信号处理算法的 PC 开发。
MMWAVE-STUDIO 提供线性调频脉冲设计评估和原型验证功能,并可对我们的雷达器件高级功能进行实验。
MMWAVE-STUDIO 适用于直接收集 ADC 数据并微调低电平线性调频脉冲参数的高级用户。但不适用于雷达演示的典型评估。
MMWAVE-STUDIO 提供了 ADC 数据的基本后处理和可视化,以及基于 MATLAB® (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset
VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件
SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。
USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件
Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。
Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:
- SP 800-208:LMS 和 XMSS
- FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER
- FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium
- FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+
技术亮点
- (...)
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (ALT) | 266 | Ultra Librarian |
| FCCSP (AMX) | 278 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。