LP87745-Q1

正在供货

用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.8 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Overtemperature warning and protection, Overvoltage protection, SPI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.02 Switching frequency (max) (kHz) 19200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 17600
Processor supplier Texas Instruments Processor name mmWave AWR, mmWave IWR Product type Radar sensor Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 1 LDO 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 4 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 1.8 Iout (max) (A) 3 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Output Short-Circuit and Overload Protection, Overtemperature warning and protection, Overvoltage protection, SPI, UVLO Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.02 Switching frequency (max) (kHz) 19200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 20 Switching frequency (typ) (kHz) 17600
VQFN-HR (RXV) 28 22.5 mm² (5 mm × 4.5 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 符合功能安全标准的器件
    • 专为功能安全应用开发
    • 文档有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-C/SIL-2 要求
    • 输入电源过压和欠压监控
    • 稳压器输出过压和欠压监控
    • 外部电源轨的欠压和过压监控
    • 问答看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监视器 (ESM)
    • BIST 和 CRC
  • 输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
  • 三个低噪声直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
    • 最大输出电流:3A/3A/3A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
  • 5V 升压转换器
    • 最大输出电流:350mA
  • 150mA LDO
    • 输出电压 1.8V 或 3.3V
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 过热警告和保护
  • 串行外设接口 (SPI)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 符合功能安全标准的器件
    • 专为功能安全应用开发
    • 文档有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-C/SIL-2 要求
    • 输入电源过压和欠压监控
    • 稳压器输出过压和欠压监控
    • 外部电源轨的欠压和过压监控
    • 问答看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监视器 (ESM)
    • BIST 和 CRC
  • 输入电压:3.3V 标称(3V 至 4V 范围)
  • 三个低噪声直流/直流降压转换器:
    • 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
    • 最大输出电流:3A/3A/3A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
  • 5V 升压转换器
    • 最大输出电流:350mA
  • 150mA LDO
    • 输出电压 1.8V 或 3.3V
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 过热警告和保护
  • 串行外设接口 (SPI)

LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制器件。

直流/直流降压转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。该器件在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声,从而可实现无 LDO 电源解决方案,且仅需少量或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC 射频电源轨的散热和瞬态稳定。该器件会强制开关时钟进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

LP8774x-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置编程到非易失性存储器 (NVM) 中。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制器件。

直流/直流降压转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。该器件在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声,从而可实现无 LDO 电源解决方案,且仅需少量或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC 射频电源轨的散热和瞬态稳定。该器件会强制开关时钟进入 PWM 模式以获得出色的射频性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。

LP8774x-Q1 器件支持可编程启动、关断延迟以及时序控制(与使能信号同步)。这些时序可能还包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。器件的默认设置编程到非易失性存储器 (NVM) 中。在启动期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
LP87702-Q1 正在供货 具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器 Low BOM cost solution with integrated watchdog and redundant Vmon for ASIL-B support
LP876242-Q1 正在供货 四个适用于 AWR 和 IWR MMIC 的汽车级 8.8MHz 降压转换器 Higher current for cascaded imaging radar applications
LP87524B-Q1 正在供货 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器 Single-chip PMIC with small solution size and LDO free.
TPS65313-Q1 正在供货 适用于汽车应用的高压 PMIC Wide-Vin PMIC with integrated watchdog and redundant Vmon for ASIL-C support

设计与开发

电源解决方案

了解包含 LP87745-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

AWR2944PEVM — AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块

AWR2944PEVM 是一款适用于 AWR2944P 毫米波传感器件的评估板,可直接连接 DCA1000 EVM。此 EVM 套件包含开始为片上 C66x DSP、ARM® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.1) 开发软件所需的一切资源。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。AWR2944PEVM 是 AWR2944EVM 的升级版,具有类似的功能,但 SNR 胜出 3dB。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 评估模块

AWR2E44PEVM 是一款适用于 AWR2E44P 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM® Cortex-R5F® 控制器和硬件加速器 (HWA 2.1) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块

LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个降压直流/直流转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR 和外围器件 IO 电源。该器件由 SPI 串行接口和使能信号进行控制。

直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的可编程开关频率,在宽频率范围内具有低噪声,从而可实现仅需少量或无需额外无源滤波的无 LDO 电源解决方案。LP8774x-Q1 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LP87745-Q1 BUCK PSpice Transient Model

SNVMCA5.ZIP (46 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP87745-Q1 Transient and AC SIMPLIS Buck Model (Rev. C)

SNVMC81C.ZIP (65 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01027 — 高端角雷达参考设计

TIDA-01027 参考设计使用了 AWR2944 的评估模块 (EVM),为角雷达应用满足 NCAP R79 安全要求奠定了基础。此设计使用户能够估算和跟踪器件视场 (FoV) 内最远 200m 的物体位置(在方位平面中)和速度。该应用主要面向提供多种功能(如盲点检测、前侧来车辅助和变道辅助)的角雷达和前置远距离雷达系统。它还演示了 TI 压缩引擎和硬件加速器 (HWA) 功能的用途。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01030 — 适用于高端角雷达的毫米波诊断和监测参考设计

此参考设计在毫米波雷达传感器中采用内置自主监测功能,该功能可通过尽可能减小主机上的处理负载来提高系统效率。借助安全诊断库 (SDL),此设计能在可编程数字内核、外设和存储器上执行诊断测试。此设计还可配置并启用不同硬件元件的射频和模拟监测器功能。通过帮助用户利用各种安全资源实现其符合汽车安全完整性等级 (ASIL B) 和安全完整性等级 (SIL 2) 标准的产品,该参考设计可缩短总体开发时间和产品上市时间。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RXV) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频