数据表
TPS5402
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 3.5V 至28V 输入电压,1.7A 输出电流,带有集成金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 的非同步降压稳压器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 10月 10日 | |
| 应用手册 | Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A) | 2013年 6月 13日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS5402EVM — TPS5402 评估模块
TPS5402EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS5402 非同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 3.5V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流高达 1.7A。TPS5402EVM 可采用 50kHz 至 1.1MHz 范围内的外部固定开关频率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。