TIDEP0068

适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计

TIDEP0068

设计文件

概述

PCI-Express 提供低引脚数、高可靠性和高速特性,数据传输速率高达每通道、每方向 5.0Gbps,并且 TI 66AK2Gx DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC) 包含 PCIe 模块。  此 PCIe PCB 设计注意事项参考设计可为 66AK2Gx 处理器 SoC 的 PCIe 部分提供最佳实践 PCB,从而帮助开发人员优化印刷电路板 (PCB) 设计。  这反过来又使开发人员能够在第一次 PCB 实现过程中实现所需的 PCIe 信号性能,从而快速专注于基于 K2G 处理器的应用开发和测试。  66AK2Gx 通用 EVM (EVMK2G) 可用作讨论其中一些注意事项的参考。

特性
  • 优化的高速信号布线
  • 表面贴装 PCIe x1 插座
  • 交流耦合电容器放置示例
  • 建议的差分对间距示例
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU507A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLE6A.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLE8A.ZIP (12389 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLE5A.PDF (1523 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

66AK2G12高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65911具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

PCI-Express 提供低引脚数、高可靠性和高速特性,数据传输速率高达每通道、每方向 5.0Gbps,并且 TI 66AK2Gx DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC) 包含 PCIe 模块。  此 PCIe PCB 设计注意事项参考设计可为 66AK2Gx 处理器 SoC 的 PCIe 部分提供最佳实践 PCB,从而帮助开发人员优化印刷电路板 (PCB) 设计。  这反过来又使开发人员能够在第一次 PCB 实现过程中实现所需的 PCIe 信号性能,从而快速专注于基于 K2G 处理器的应用开发和测试。  66AK2Gx 通用 EVM (EVMK2G) (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 K2Gx GP EVM 设计指南的 PCI-Express PCB 设计注意事项 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-5

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频