TIDEP0067

66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计

TIDEP0067

设计文件

概述

此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个器件中包含适用于 66AK2Gx 处理器的电源和电源定序。该电源解决方案的设计还包含支持 12V 输入的第一级降压转换器和 DDR3L 存储器的 DDR 终端稳压器。该参考设计经过了测试、包括硬件参考 (EVM)、软件(处理器 SDK)和测试数据。

特性
  • TPS54620 和 TPS54429 第一级降压转换器
  • TPS65911 配套 PMIC,支持 K2G 所需的电源定序和电源
  • 集成式实时时钟 (RTC),适用于时间关键型应用(通过 TPS65911)
  • LP2996A DDR3L 终端稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU508A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLK3.ZIP (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLK2.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLK4.ZIP (12389 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRLK1.PDF (1523 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

66AK2G12高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS544297V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP2996A具有 DDR2/3/3L 关断引脚的 1.5A DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65911具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个器件中包含适用于 66AK2Gx 处理器的电源和电源定序。该电源解决方案的设计还包含支持 12V 输入的第一级降压转换器和 DDR3L 存储器的 DDR 终端稳压器。该参考设计经过了测试、包括硬件参考 (EVM)、软件(处理器 SDK)和测试数据。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVMK2GX 66AK2Gx 1GHz 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-7-5

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频