TPS65911

正在供货

具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

产品详情

Processor supplier NXP/Freescale, Texas Instruments Processor name 66AK2G02, 66AK2G12, DM81x, Jacinto DRA6x, Sitara AM38x, i.MX 6Dual/Quad Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 9 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.3 Configurability Factory programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C control, Overcurrent protection, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 1 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.29 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.016 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
Processor supplier NXP/Freescale, Texas Instruments Processor name 66AK2G02, 66AK2G12, DM81x, Jacinto DRA6x, Sitara AM38x, i.MX 6Dual/Quad Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 13 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 9 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) -0.3 Vout (max) (V) 3.3 Configurability Factory programmable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, I2C control, Overcurrent protection, Power sequencing, Synchronous rectification, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 1 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.29 Switching frequency (max) (kHz) 3300 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.016 Switching frequency (typ) (kHz) 3000
JRBGA (ZRC) 98 54 mm² 9 x 6 NFBGA (NMA) 98 54 mm² 9 x 6
  • 具有 EEPROM 可编程性的嵌入式电源控制器 (EPC)
  • 2 个用于处理器内核的高效降压直流/直流转换器(VDD1、VDD2)
  • 1 个用于 I/O 电源的高效降压直流/直流转换器 (VIO)
  • 1 个用于外部 FET 的控制器 (VDDCtrl)
  • 用于处理器内核的动态电压调节 (DVS)
  • 8 个低压降 (LDO) 电压稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO(为内部 RTC 供电)
  • 一个用于通用控制命令的高速高速 I2C 接口 (CTL-I2C)
  • 2 个用于控制电源资源的独立使能信号(EN1、EN2)
    • 或者,可以将 EN1 和 EN2 引脚用作高速 I2C 接口(专用于 VDD1 和 VDD2 的电压调节)
  • 热关断保护和热模检测
  • 1 个实时时钟 (RTC) 资源,具有:
    • 32.768kHz 晶体振荡器或 32kHz 内置 RC 振荡器
    • 日期、时间和日历
    • 闹铃功能
  • 9 个支持多路复用特性的可配置 GPIO 接口:
    • 其中 4 个可用作外部资源的使能端,包含在加电序列中,由状态机进行控制
    • 作为 GPI,GPIO 支持逻辑电平检测并可针对唤醒生成可屏蔽中断
    • 其中的 2 个 GPIO 具有驱动 LED 所需的 10mA 灌电流能力
    • 通过 1 个外部 3MHz 时钟实现的直流/直流转换器开关同步
  • 2 个复位输入:
    • 冷复位 (HDRST)
    • 用于热复位输入的电源初始化复位 (PWRDN)
  • 用于系统的 32kHz 时钟和复位 (NRESPWRON) 以及用于复位信号的附加输出
  • 看门狗
  • 2 个开关 LED 脉冲发生器和 1 个 PWM 发生器
  • 2 个用于系统控制的比较器,连接至 VCCS 引脚
  • JTAG 和边界扫描(在功能模式下不可访问 [测试目的])
  • 具有 EEPROM 可编程性的嵌入式电源控制器 (EPC)
  • 2 个用于处理器内核的高效降压直流/直流转换器(VDD1、VDD2)
  • 1 个用于 I/O 电源的高效降压直流/直流转换器 (VIO)
  • 1 个用于外部 FET 的控制器 (VDDCtrl)
  • 用于处理器内核的动态电压调节 (DVS)
  • 8 个低压降 (LDO) 电压稳压器和 1 个实时时钟 (RTC) LDO(为内部 RTC 供电)
  • 一个用于通用控制命令的高速高速 I2C 接口 (CTL-I2C)
  • 2 个用于控制电源资源的独立使能信号(EN1、EN2)
    • 或者,可以将 EN1 和 EN2 引脚用作高速 I2C 接口(专用于 VDD1 和 VDD2 的电压调节)
  • 热关断保护和热模检测
  • 1 个实时时钟 (RTC) 资源,具有:
    • 32.768kHz 晶体振荡器或 32kHz 内置 RC 振荡器
    • 日期、时间和日历
    • 闹铃功能
  • 9 个支持多路复用特性的可配置 GPIO 接口:
    • 其中 4 个可用作外部资源的使能端,包含在加电序列中,由状态机进行控制
    • 作为 GPI,GPIO 支持逻辑电平检测并可针对唤醒生成可屏蔽中断
    • 其中的 2 个 GPIO 具有驱动 LED 所需的 10mA 灌电流能力
    • 通过 1 个外部 3MHz 时钟实现的直流/直流转换器开关同步
  • 2 个复位输入:
    • 冷复位 (HDRST)
    • 用于热复位输入的电源初始化复位 (PWRDN)
  • 用于系统的 32kHz 时钟和复位 (NRESPWRON) 以及用于复位信号的附加输出
  • 看门狗
  • 2 个开关 LED 脉冲发生器和 1 个 PWM 发生器
  • 2 个用于系统控制的比较器,连接至 VCCS 引脚
  • JTAG 和边界扫描(在功能模式下不可访问 [测试目的])

TPS65911 器件是一款采用 98 引脚 0.65mm 间距 BGA 封装的集成式电源管理 IC (PMIC)。TPS65911 器件专用于 由 一节锂离子或锂离子聚合物电池、3 节串联镍氢电池或 5V 输入供电的应用 以及 需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于外部 FET 的控制器(以支持高电流轨)、8 个 LDO,专门用作支持不同处理器和应用的 灵活 PMIC。

其中 2 个降压转换器为双处理器内核供电,并支持通过专用 I2C 接口动态调节电压,从而实现最优节能。第 3 个转换器为系统中的 I/O 和存储器供电。

该器件包含 8 个可提供广泛的电压和电流能力的通用 LDO 稳压器。其中 5 个 LDO 支持 1 至 3.3V(阶跃为 100mV),其他 3 个(LDO1、LDO2、LDO4)支持 1.0 至 3.3V(阶跃为 50mV)。所有 LDO 稳压器均由 I2C 接口完全控制。

除了电源外,此器件包含一个 EPC 来管理系统的电源排序和一个 RTC。电源排序由 EEPROM 设定。

TPS65911 器件是一款采用 98 引脚 0.65mm 间距 BGA 封装的集成式电源管理 IC (PMIC)。TPS65911 器件专用于 由 一节锂离子或锂离子聚合物电池、3 节串联镍氢电池或 5V 输入供电的应用 以及 需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 个降压转换器、1 个用于外部 FET 的控制器(以支持高电流轨)、8 个 LDO,专门用作支持不同处理器和应用的 灵活 PMIC。

其中 2 个降压转换器为双处理器内核供电,并支持通过专用 I2C 接口动态调节电压,从而实现最优节能。第 3 个转换器为系统中的 I/O 和存储器供电。

该器件包含 8 个可提供广泛的电压和电流能力的通用 LDO 稳压器。其中 5 个 LDO 支持 1 至 3.3V(阶跃为 100mV),其他 3 个(LDO1、LDO2、LDO4)支持 1.0 至 3.3V(阶跃为 50mV)。所有 LDO 稳压器均由 I2C 接口完全控制。

除了电源外,此器件包含一个 EPC 来管理系统的电源排序和一个 RTC。电源排序由 EEPROM 设定。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65911 集成电源管理单元顶级规格 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2018年 8月 24日
用户指南 IPM MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2020年 11月 3日
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020年 1月 27日
用户指南 TPS65911A User’s Guide for 66AK2G12 Processor (Rev. A) 2017年 12月 18日
用户指南 TPS659114 for Freescale i.MX6 Dual/Quad User's Guide (Rev. C) 2016年 9月 14日
用户指南 TPS659118 User’s Guide for 66AK2G02 Processor 2016年 5月 2日
技术文章 How can watchdog save your system from catastrophic damages? PDF | HTML 2015年 12月 9日
技术文章 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
白皮书 Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps 2015年 8月 14日
技术文章 How to place passive components around a PMIC to optimize PCB layout PDF | HTML 2015年 8月 11日
用户指南 TPS65911 Layout Guidelines (Rev. A) 2015年 7月 7日
白皮书 Advantages of PMIC converters with enhanced hysteretic-mode control 2015年 3月 30日
用户指南 TPS6591133 Centaurus User Guide (Rev. A) 2014年 11月 24日
用户指南 TPS659113 Centaurus User Guide (Rev. A) 2014年 11月 12日
用户指南 TPS659112 Netra User Guide (Rev. A) 2012年 11月 14日
应用手册 TPS65911x Schematic Checklist (Rev. C) 2012年 11月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDSCSK388 — DM38x 摄像机入门套件 (CSK)

借助 DM38x 摄像机入门套件 (CSK),开发人员可以着手设计通过无线或有线连接的数字视频应用,如安全摄像机、车用 DVR、内窥镜、运动可穿戴摄像机、无人机、可视门铃、监视器以及其他联网视频产品。

DM38x CSK 由 DM388 处理器板和 TMDSCSKCC I/O 通用载板组成。处理器板设计小巧 (60mm x 44mm),包含 DM388 器件、电源元件、存储器和 TI WiLink 8 WiFi/Bluetooth®/BLE 模块。它旨在用作生产系统的硬件参考。载板为通用型,如果需要,可与其他数字媒体 (DM) 处理器板配合一起使用。随附的 Leopard Imaging (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。

该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

TPS65910SW-LINUX — 用于 TPS65910 的 Linux 驱动程序

The TPS65910/1 Linux drivers contain support for the I2C bus framework. Additional driver files support the Linux regulator framework to manage the output regulation of the IC and the Linux GPIO framework to support adding the IC's GPIO's to the system. In addition to the power resources, the Linux (...)
评估模块 (EVM) 用 GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00621 — 采用 TPS65911 的 Freescale i.MX6 双通道和四通道电源参考设计

该 TI 参考设计采用电源管理集成电路 (PMIC) 在 DDR3 应用中为 Freescale® i.MX6 SoC 供电。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65911 用于提供为 i.MX6 SoC 供电所需的电源轨,并提供用于系统外设的稳压器。  TPS65911 提供简单、灵活的输出电压和定序。器件进入工作状态后,可以通过 I2C 调整直流/直流转换器上的电压,从而实现单稳压器自定义。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计

此参考设计是基于 66AK2Gx DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC) 和配套 AIC3106 音频编解码器的参考平台,可实现音频处理算法设计和演示的捷径。该音频解决方案设计包括实时应用软件,使用在 DSP 上演示音频处理块的处理器 SDK TI RTOS 软件以添加音效。 
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计

此参考设计基于 66AK2Gx 多内核片上系统 (SoC) 处理器和配套 TPS65911 电源管理集成电路 (PMIC),该电路在单个器件中包含适用于 66AK2Gx 处理器的电源和电源定序。该电源解决方案的设计还包含支持 12V 输入的第一级降压转换器和 DDR3L 存储器的 DDR 终端稳压器。该参考设计经过了测试、包括硬件参考 (EVM)、软件(处理器 SDK)和测试数据。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0068 — 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计

PCI-Express 提供低引脚数、高可靠性和高速特性,数据传输速率高达每通道、每方向 5.0Gbps,并且 TI 66AK2Gx DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC) 包含 PCIe 模块。  此 PCIe PCB 设计注意事项参考设计可为 66AK2Gx 处理器 SoC 的 PCIe 部分提供最佳实践 PCB,从而帮助开发人员优化印刷电路板 (PCB) 设计。  这反过来又使开发人员能够在第一次 PCB 实现过程中实现所需的 PCIe 信号性能,从而快速专注于基于 K2G 处理器的应用开发和测试。  66AK2Gx 通用 EVM (EVMK2G) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0070 — 用于提高 66AK2Gx 系统中存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

该参考设计基于 66AK2Gx 多核 DSP + ARM 处理器片上系统 (SoC),介绍了在高可靠性应用中有关支持错误校正码 (ECC) 的双通道数据速率 (DDR) 存储器接口的系统考虑事项。  它允许开发人员通过讨论系统接口、电路板硬件、软件、吞吐量性能和诊断程序,快速实施基于高可靠性解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00667 — 面向电子销售点应用的 Freescale i.MX6 电源参考设计

该 TI 参考设计利用电源管理集成电路 (PMIC) 为电子销售点应用中的 Freescale® i.MX6 SoC 供电。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65911 用于在电子销售点应用中提供为 i.MX6 SoC 供电所需的电源轨,并提供用于系统外设的稳压器。  TPS65911 提供简单、灵活的输出电压和定序。器件进入工作状态后,可以通过 I2C 调整直流/直流转换器上的电压,从而实现单稳压器自定义。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
JRBGA (ZRC) 98 Ultra Librarian
NFBGA (NMA) 98 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频