TMDSCNCD263P-SIP

AM263Px-SIP 控制卡评估模块

TMDSCNCD263P-SIP

立即订购

概述

AM263Px-SIP(芯片封装)控制卡评估模块 (EVM) 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板,该系列微控制器采用片上闪存封装。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED,支持在 AM263Px-SIP MCU 上轻松开始开发。控制卡还通过使用高速边缘连接器 (HSEC) 基板集线站对关键信号进行接头引脚访问,以实现快速原型设计。

特性
  • 通过 5V、3A USB Type-C® 输入供电
  • 为安全相关应用设计的多轨电源
  • 一个具有板载工业以太网 PHY 的 RJ45 以太网端口
  • 用于汽车或工业以太网 PHY 的其他以太网附加电路板连接器
  • 板载 XDS110 调试探针

  • TMDSCNCD263P-SIP PCB
不包括:
  • HSEC 坞
  • 以太网附加电路板

CAN 收发器
TCAN1043A-Q1 具有唤醒/抑制/睡眠功能的汽车类 CAN FD 收发器

 

DC/DC converters
TPS62903-Q1 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器

 

LIN 收发器
TLIN2029-Q1 具有显性状态超时故障保护功能的本地互连网络 (LIN) 收发器

 

USB-C 控制器
TUSB320 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

实时数字电源 MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

数字功率监控器
INA228 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器

 

通用 MCU
TM4C1294NCPDT 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP control card evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSCNCD263P-SIP AM263Px-SIP control card evaluation module

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

AM263PX-MCAL-SDK — Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
实时数字电源 MCU
AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
实时电机控制和自动化 MCU
AM263P2 采用 Opti-flash 技术、具有实时控制且频率高达 400MHz 的双核 Arm®Cortex®-R5F MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
AM263P2-Q1 支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
硬件开发
评估板
TMDSCNCD263P AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件 TMDSCNCD263P-SIP AM263Px-SIP 控制卡评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM263Px-SIP 控制卡评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-4
证书 TMDSCNCD263P-SIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-9

相关设计资源

硬件开发

子卡
TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 基板集线站
评估板
DP83826-EVM-AM2 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块 DP83TG720-EVM-AM2 适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块 TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX 适用于 Sitara 微控制器的 AM263Px 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频