UCC27423-4-5-Q1EVM

UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC27423-4-5-Q1EVM

立即订购

概述

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。

特性
  • 三种不同的 UCC2742x-Q1 器件
  • 独立信号输入
  • 通用使能引脚
  • 输出 FET 支持

  • UCC24723-4-5-Q1EVM

低侧驱动器
LM5110 具有 4V UVLO、专用输入接地和关断输入的 5A/3A 双通道栅极驱动器 LM5111 具有高电平或低电平有效输出 4V UVLO 的 5A/3A 双通道栅极驱动器 LM5112 用于双电源操作、具有 4V UVLO 和输入接地的 3A/7A 单通道栅极驱动器 TPS2811 具有两个反相驱动器和内部稳压器的 2A/2A 双路栅极驱动器 TPS2812 具有内部稳压器的 2A/2A 双通道栅极驱动器 TPS2813 具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和内部稳压器的 2A/2A 双路栅极驱动器 UCC27323 反相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27324-Q1 汽车类同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 UCC27325 具有一个反相驱动器、一个同相驱动器和迟滞逻辑的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC27423 具有 5V UVLO、使能功能和反相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC27424 具有使能和 5V 输入电压处理功能的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC27424-Q1 具有使能功能的汽车类 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC27425 具有使能功能和反相/同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC27444 具有 -5V 输入能力和使能的 20V VDD、4A/4A 双通道低侧驱动器 UCC27444-Q1 Automotive 20V VDD, 4A/4A dual-channel low-side driver with -5V input capability and enable UCC27523 具有 5V UVLO、反相输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524 具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A 具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27524A-Q1 具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的汽车 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27525 具有 5V UVLO、使能功能和反相/同相输入的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27528 具有 5V UVLO、CMOS 输入和使能功能的 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC27528-Q1 具有 5V UVLO 和 CMOS 输入的汽车类 5A/5A 双通道栅极驱动器 UCC37323 具有反相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器 UCC37325 具有一个反相输入和一个同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器

 

电池监测器和平衡器
EMB1412 MOSFET 栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — 具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC27423-4-5-Q1EVM 具有使能端的 UCC2742xQ1 双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC27423-4-5-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018-4-16
证书 UCC27423-4-5-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持