UCC27523
- 业界通用引脚排列
- 两个独立的栅极驱动通道
- 5A 峰值拉电流和灌电流
- 针对每个输出提供独立的使能功能
- TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
- 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
- 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
- 4.5V 至 18V 单电源电压范围
- 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
- 短暂传播延迟(典型值为 13ns)
- 快速上升和下降时间(典型值分别为 7ns 和 6ns)
- 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
- 两个输出并联,以获得更大的驱动电流
- 当输入悬空时,输出保持低电平
- PDIP (8)、SOIC (8)、MSOP (8) PowerPAD™ 和 3mm × 3mm WSON-8 封装选项
- 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
UCC2752x 系列器件是双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够高效地驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC2752x 采用能够尽可能减少击穿电流的设计,可以为容性负载提供高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲,同时实现轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(通常为 13ns)。除此之外,此驱动器使得两个通道之间的内部传播延迟相匹配。这些延迟非常适合同步整流器等对于双栅极驱动的时间严格要求的应用。这也使得两个通道并联,以有效地提高电流驱动能力或者使用一个输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。
UCC2752x 驱动器系列提供了三个标准逻辑选项的组合:双路反相、双路同相以及一路反相和一路同相。UCC27526 采用双输入设计,此设计为每个通道提供了反相(IN- 引脚)和同相(IN+ 引脚)配置的灵活性。IN+ 或 IN- 引脚中的任何一个控制驱动器输出状态。未使用的输入引脚可被用于启用和禁用功能。出于安全的考虑,UCC2752x 系列内所有器件输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器可在输入引脚处于悬空条件下时确保输出保持低电平。UCC27523 和 UCC27525 器件具有使能引脚(ENA 和 ENB),能够更好地控制驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。
UCC2752x 系列器件采用 SOIC-8 (D)、带外露焊盘的 MSOP-8 (DGN) 和带外露焊盘的 3mm x 3mm WSON-8 (DSD) 封装。UCC27526 只采用 3mm × 3mm WSON (DSD) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC2752x 双路 5A 高速低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 6月 14日 |
| 应用手册 | 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 | |||
| 应用手册 | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 2019年 5月 7日 | ||||
| 应用简报 | How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs | 2019年 1月 18日 | ||||
| 应用简报 | High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) | 2018年 11月 26日 | ||||
| 更多文献资料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 更多文献资料 | MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2018年 4月 17日 | |||
| 应用简报 | Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole | 2018年 3月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。