主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27524A-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC27624-Q1 正在供货 具有 4V UVLO 和低传播延迟的汽车级 30V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 Next generation with better negative voltage handling and robustness and wider voltage range

产品详情

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度 1 级
  • 业界通用引脚排列
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 实现高噪声抗扰度的迟滞逻辑阈值
  • 能够在输入端处理负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 2 个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 能够并联两个高驱动电流输出
  • 当输入浮动时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 VSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作温度范围为 –40°C 至 150°C
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度 1 级
  • 业界通用引脚排列
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 实现高噪声抗扰度的迟滞逻辑阈值
  • 能够在输入端处理负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 2 个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 能够并联两个高驱动电流输出
  • 当输入浮动时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 VSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作温度范围为 –40°C 至 150°C

UCC27524A-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC27524A-Q1 器件是 UCC2752x 系列的一个型号。为了增加稳定耐用性,UCC27524A-Q1 器件在输入引脚上增加了直接处理 –5V 电压的能力。UCC27524A-Q1 器件是一款双路非反相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A-Q1 器件能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。

出于保护目的,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A-Q1 期间的输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。UCC27524A-Q1 器件特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524A-Q1 器件采用 SOIC-8 (D) 以及带有外露焊盘的 VSSOP-PowerPAD-8 (DGN) 封装。

UCC27524A-Q1 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 电源开关。UCC27524A-Q1 器件是 UCC2752x 系列的一个型号。为了增加稳定耐用性,UCC27524A-Q1 器件在输入引脚上增加了直接处理 –5V 电压的能力。UCC27524A-Q1 器件是一款双路非反相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524A-Q1 器件能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。

出于保护目的,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A-Q1 期间的输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。UCC27524A-Q1 器件特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524A-Q1 器件采用 SOIC-8 (D) 以及带有外露焊盘的 VSSOP-PowerPAD-8 (DGN) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27444-Q1 正在供货 具有 -5V 输入能力和使能功能的汽车级 20V VDD 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器 Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics
UCC27624V-Q1 正在供货 Automotive, 30V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 8V UVLO and low propagation delay More recent pin-to-pin device with higher supply voltage range, 8V UVLO and similar electrical characteristics

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27524A-Q1 具有负输入电压能力的 双通道 5A 高速低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-12-17
功能安全信息 UCC27524A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024-9-3
应用手册 为何使用栅极驱动变压器? PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-5
应用手册 用于核磁共振成像应用的静态磁体电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 2023-1-13
应用手册 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-23
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019-5-7
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019-1-18
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018-11-26
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018-10-29
应用手册 PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018-5-24
白皮书 Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) 2018-5-16
应用简报 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018-3-27
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018-3-16
技术文章 Are you on-board? Demystifying EV charging systems PDF | HTML 2017-7-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27524 PSpice Transient Model

SLUM243.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM257.TSC (89 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM256.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM510.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB22 — UCC2752X Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02009 — 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计

此参考设计演示了如何通过一个 TMS320F28388D 实时 C2000™ MCU 控制 HEV/EV 牵引逆变器和双向直流/直流转换器。牵引控制利用基于软件的旋转变压器数字转换器 (RDC),使电机转速高达 20,000RPM。直流/直流转换器结合了峰值电流模式控制 (PCMC) 技术、相移全桥 (PSFB) 拓扑以及同步整流 (SR) 机制。牵引逆变器级采用碳化硅 (SiC) 功率级,由 UCC5870-Q1 智能栅极驱动器驱动。利用比较器子系统 (CMPSS) 中先进的 PWM 模块和内置斜坡补偿功能,可生成 PCMC 波形。该系统基于 ASIL 分解的功能安全概念已通过 TÜV (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频