主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27424

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27444 正在供货 20V VDD、4A/4A 双通道低侧栅极驱动器,支持 -5V 输入,并具有使能功能 More recent 20V VDD driver with similar electrical characteristics

产品详情

Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15, 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 105 Fall time (ns) 7, 15 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5, 0 Rating Catalog Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15, 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 105 Fall time (ns) 7, 15 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5, 0 Rating Catalog Driver configuration Non-Inverting
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • 行业标准引脚
  • 每个驱动器的使能功能
  • 高电流驱动能力:±4A
  • 独特的双极和 CMOS 真正驱动输出级可在 MOSFET 米勒阈值下提供高电流
  • 与电源电压无关的 TTL/CMOS 兼容输入
  • 1.8nF 负载时的上升时间和下降时间典型值分别为 20ns 和 15ns
  • 输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为 25ns 和 35ns
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 可以并联双输出以获得更高的驱动电流
  • 采用热增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
  • 额定温度为 -40°C 至 125°C
  • 行业标准引脚
  • 每个驱动器的使能功能
  • 高电流驱动能力:±4A
  • 独特的双极和 CMOS 真正驱动输出级可在 MOSFET 米勒阈值下提供高电流
  • 与电源电压无关的 TTL/CMOS 兼容输入
  • 1.8nF 负载时的上升时间和下降时间典型值分别为 20ns 和 15ns
  • 输入下降和上升时的典型传播延迟时间分别为 25ns 和 35ns
  • 4V 至 15V 电源电压
  • 可以并联双输出以获得更高的驱动电流
  • 采用热增强型 MSOP PowerPAD™ 封装
  • 额定温度为 -40°C 至 125°C

UCC2742x 系列高速双路 MOSFET 驱动器可向容性负载提供大峰值电流。该器件提供了 3 个标准逻辑选项的组合:双路反相、双路同相以及一路反相和一路同相。热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热阻以改善长期可靠性。它还采用标准 SOIC-8 (D) 或 PDIP-8 (P) 封装。

通过使用本身能够尽可能减少击穿电流的设计,这些驱动器可在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域提供最需要的 4A 电流。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。

UCC2742x 提供使能 (ENB) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行。在引脚 1 和 8 上实现了 ENBA 和 ENBB,之前这些引脚在业界通用引脚排列中未使用。它们内部上拉至 V DD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。

UCC2742x 系列高速双路 MOSFET 驱动器可向容性负载提供大峰值电流。该器件提供了 3 个标准逻辑选项的组合:双路反相、双路同相以及一路反相和一路同相。热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热阻以改善长期可靠性。它还采用标准 SOIC-8 (D) 或 PDIP-8 (P) 封装。

通过使用本身能够尽可能减少击穿电流的设计,这些驱动器可在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域提供最需要的 4A 电流。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。

UCC2742x 提供使能 (ENB) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行。在引脚 1 和 8 上实现了 ENBA 和 ENBB,之前这些引脚在业界通用引脚排列中未使用。它们内部上拉至 V DD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27524A 正在供货 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27424 PSpice Transient Model

SLUM322.ZIP (40 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27424 TINA-TI Transient Model

SLUM440.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27424 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM439.TSC (82 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27424 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM508.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB24 — UCC2742X Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00412 — 360W 数字控制相移全桥转换器参考设计

使用 UCD3138CC64EVM-030 子卡实现具有数字控制功能的直流/直流电源转换器。带有预加载固件的子卡,可为相移全桥转换器提供所需的控制功能。  TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370VDC 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC,满载输出功率为 360W,或全输出电流为 30A。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-DC-DC-BUCK — 数控非隔离式直流/直流降压转换器参考设计

该设计的目的是演示使用 C2000™ 微控制器的数字电源控制并评估 powerSUITE 数字电源软件工具。该设计包含两块独立的电路板:

用于该设计的软件打包在 C2000 MCU DigitalPower 软件开发套件 (SDK) 中。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频