主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27444-Q1

正在供货

具有 -5V 输入能力和使能功能的 20V VDD、4A/4A 双通道低侧驱动器

产品详情

Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Fall time (ns) 7 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Fall time (ns) 7 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Driver configuration Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 每个通道具有 4A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
  • INA 和 INB 输入引脚能够处理 -5V 的电压
  • 绝对最大 VDD 电压为 20V
  • 宽 VDD 工作范围为 4.5V 至 18V
  • 具有两个独立的栅极驱动通道
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • 快速传播延迟(典型值为 18ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 11ns 和 7ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配时间典型值为 1 ns
  • SOIC8 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 每个通道具有 4A 的典型峰值拉取和灌入驱动电流
  • INA 和 INB 输入引脚能够处理 -5V 的电压
  • 绝对最大 VDD 电压为 20V
  • 宽 VDD 工作范围为 4.5V 至 18V
  • 具有两个独立的栅极驱动通道
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • 快速传播延迟(典型值为 18ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 11ns 和 7ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配时间典型值为 1 ns
  • SOIC8 和 VSSOP8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 125°C

UCC27444-Q1 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET 和 GaN 电源开关。UCC27444-Q1 的典型峰值驱动强度为 4A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 18ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。

UCC27444-Q1 可在 INx 输入端处理 -5V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入可以连接至大多数控制器输出,以便实现更大的控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。

UCC27444-Q1 还具备低电压运行和上电复位 (POR) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。

UCC27444-Q1 是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET 和 GaN 电源开关。UCC27444-Q1 的典型峰值驱动强度为 4A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。此器件具有快速传播延迟(典型值为 18ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。

UCC27444-Q1 可在 INx 输入端处理 -5V 的电压,通过平缓的接地反弹提高系统稳健性。输入可以连接至大多数控制器输出,以便实现更大的控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。发生系统故障时,栅极驱动器可以通过拉低使能端来快速关闭。许多高频开关电源在功率器件的栅极都存在噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。该器件凭借其瞬态反向电流和反向电压能力,能够承受功率器件或脉冲变压器的栅极噪声,并避免驱动器故障。

UCC27444-Q1 还具备低电压运行和上电复位 (POR) 功能,可提高系统稳健性。当没有足够的偏置电压来全面增强功率器件时,强大的内部下拉 MOSFET 使栅极驱动器输出保持在低电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27624-Q1 正在供货 具有 4V UVLO 和低传播延迟的汽车级 30V VDD、5A/5A 双通道低侧驱动器 Enhanced performance with wider VDD range and increased drive current

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27444-Q1 具有 -5V 输入能力、适用于汽车应用的 20V、4A、双通道、低侧栅极驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-7-31
应用手册 在轻型电动车辆 (LEV) 中利用非隔离式栅极驱动器波 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21
应用简报 有成本效益的集成栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-21
白皮书 使用高性能非隔离式栅极驱动器驱动下一个电动汽车板载充电 器和 DC/DC 转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-24
应用手册 为何使用栅极驱动变压器? PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-5
应用手册 用于核磁共振成像应用的静态磁体电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 2023-1-13
应用手册 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-23
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019-5-7
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019-1-18
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018-11-26
应用手册 PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018-5-24
应用简报 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018-3-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频