LM95231

正在供货

采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的双路远程和本地温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 3 Type Remote Operating temperature range (°C) 0 to 85 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 402 Temp resolution (max) (bps) 10 Remote channels (#) 2 Addresses 3 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 3 Type Remote Operating temperature range (°C) 0 to 85 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 402 Temp resolution (max) (bps) 10 Remote channels (#) 2 Addresses 3 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 准确检测远程 IC 或二极管结的芯片温度
  • 使用 TruTherm 技术进行精准的“热敏二极管”温度测量
  • 具有模拟滤波的热敏二极管输入级
  • 热敏二极管数字滤波
  • 90nm 工艺 Pentium 4 处理器或 2N3904 非理想选择
  • 远程二极管故障检测
  • 板载本地温度检测
  • 不带数字滤波的远程温度读数:
    • 0.125°C LSb
    • 10 位带符号或 11 位可编程分辨率
    • 11 位支持高于 127°C 的温度
  • 带有数字滤波的远程温度读数:
    • 0.03125°C LSb(带有滤波)
    • 12 位带符号或 13 位可编程分辨率
    • 13 位支持高于 127°C 的温度
  • 本地温度读数:
    • 0.25°C
    • 9 位带符号
  • 状态寄存器支持
  • 可编程转换速率使用户能够优化功耗
  • 关断模式单次触发转换控制
  • SMBus 2.0 兼容接口,支持超时
  • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 主要规格:
    • 远程温度精度:±0.75°C(最大值)
    • 本地温度精度:±3.0°C(最大值)
    • 电源电压为 3.0V 至 3.6V
    • 电源电流 402µA(典型值)
  • 准确检测远程 IC 或二极管结的芯片温度
  • 使用 TruTherm 技术进行精准的“热敏二极管”温度测量
  • 具有模拟滤波的热敏二极管输入级
  • 热敏二极管数字滤波
  • 90nm 工艺 Pentium 4 处理器或 2N3904 非理想选择
  • 远程二极管故障检测
  • 板载本地温度检测
  • 不带数字滤波的远程温度读数:
    • 0.125°C LSb
    • 10 位带符号或 11 位可编程分辨率
    • 11 位支持高于 127°C 的温度
  • 带有数字滤波的远程温度读数:
    • 0.03125°C LSb(带有滤波)
    • 12 位带符号或 13 位可编程分辨率
    • 13 位支持高于 127°C 的温度
  • 本地温度读数:
    • 0.25°C
    • 9 位带符号
  • 状态寄存器支持
  • 可编程转换速率使用户能够优化功耗
  • 关断模式单次触发转换控制
  • SMBus 2.0 兼容接口,支持超时
  • 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 主要规格:
    • 远程温度精度:±0.75°C(最大值)
    • 本地温度精度:±3.0°C(最大值)
    • 电源电压为 3.0V 至 3.6V
    • 电源电流 402µA(典型值)

LM95231 是一款采用德州仪器 (TI) TruTherm 技术的精密双通道远程二极管温度传感器 (RDTS)。LM95231 的 2 线制串行接口与 SMBus 2.0 兼容。LM95231 可以检测三个温度区域,并可测量其自身芯片以及两个二极管连接晶体管的温度。LM95231 包含数字滤波和高级输入级,该输入级包括模拟滤波和 TruTherm 技术,可减少处理器之间的非理想分布。二极管连接的晶体管可以是 Intel 和 AMD 处理器中的“热敏二极管”,也可以只是二极管连接的 MMBT3904 晶体管。TruTherm 技术可精确测量 90nm 及以下小几何尺寸工艺上的“热敏二极管”。LM95231 支持 90nm 工艺 Pentium 4 处理器或 2N3904 的用户可选热敏二极管非理想性。

在禁用数字滤波的情况下,用于远程温度读数的 LM95231 分辨率格式可编程为 11 位有符号或无符号格式。启用滤波功能时,分辨率会增加到 13 位有符号或无符号。在无符号模式下,LM95231 远程二极管读数可以解析高于 127°C 的温度。本地温度读数具有 9 位有符号分辨率。

LM95231 是一款采用德州仪器 (TI) TruTherm 技术的精密双通道远程二极管温度传感器 (RDTS)。LM95231 的 2 线制串行接口与 SMBus 2.0 兼容。LM95231 可以检测三个温度区域,并可测量其自身芯片以及两个二极管连接晶体管的温度。LM95231 包含数字滤波和高级输入级,该输入级包括模拟滤波和 TruTherm 技术,可减少处理器之间的非理想分布。二极管连接的晶体管可以是 Intel 和 AMD 处理器中的“热敏二极管”,也可以只是二极管连接的 MMBT3904 晶体管。TruTherm 技术可精确测量 90nm 及以下小几何尺寸工艺上的“热敏二极管”。LM95231 支持 90nm 工艺 Pentium 4 处理器或 2N3904 的用户可选热敏二极管非理想性。

在禁用数字滤波的情况下,用于远程温度读数的 LM95231 分辨率格式可编程为 11 位有符号或无符号格式。启用滤波功能时,分辨率会增加到 13 位有符号或无符号。在无符号模式下,LM95231 远程二极管读数可以解析高于 127°C 的温度。本地温度读数具有 9 位有符号分辨率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM95231 采用 SMBus 接口和 TruTherm™™ 技术的精密双通道远程二极管温度传感器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

LM95241SW-LINUX — 用于 LM95241 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 LM95241 系列双路远程和本地温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线进行通信,并可与硬件监测子系统接口连接。
Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • lm95231
  • lm95241
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/lm95241.c
源文件

drivers/hwmon/lm95241.c

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

 (...)
支持软件

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频