选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SNVR521

LM51xx Schematic Review Template

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2022-4-7
产品
半桥驱动器
LM25101 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器 LM5100A 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器 LM5100B 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 2A、100V 半桥栅极驱动器 LM5100C 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 1A、100V 半桥栅极驱动器 LM5101 高压高侧和低侧栅极驱动器 LM5101A 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、100V 半桥栅极驱动器 LM5101B 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 2A、100V 半桥栅极驱动器 LM5101C 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 1A、100V 半桥栅极驱动器 LM5102 具有 8V UVLO 和可编程延迟的 2A、100V 半桥栅极驱动器 LM5104 具有 8V UVLO 和自适应延迟的 2A、100V 半桥栅极驱动器 LM5106 具有 8V UVLO 和可编程死区时间的 1.2A、1.8A、100V 半桥栅极驱动器 LM5107 具有 8V UVLO 的 1.4A、100V 半桥栅极驱动器 LM5108 具有使能和互锁功能的 2.6A、110V 半桥栅极驱动器 LM5109A 具有 8V UVLO 的 1A、100V 半桥栅极驱动器 LM5109B 具有 8V UVLO 和高噪声抗扰度的 1A、100V 半桥栅极驱动器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr521 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr521/snvr521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR521. Please update any bookmarks accordingly.