LM5108
- 可驱动两个采用高侧/低侧配置的 N 沟道 MOSFET
- 采用 3mm × 3mm 封装
- 互锁或跨导保护
- 启用/禁用功能
- HS 引脚上接受的绝对最大负电压 (–7V)
- 5V 典型欠压锁定
- 20ns 典型传播延迟
- 1000pF 负载时的上升时间为 11ns,下降时间典型值为 8ns
- 1ns 典型延迟匹配
- 2.6A 灌电流,1.6A 拉电流输出
- 绝对最大启动电压为 110V
- 禁用时消耗的电流很低 (7µA)
- 集成式自举二极管
LM5108 是一款高频半桥栅极驱动器,最大开关节点 (HS) 额定电压为 100V。借助此器件,可在基于半桥配置的拓扑(例如同步降压、全桥、有源钳位正激式、LLC 和同步升压)中控制两个 N 沟道 MOSFET。
此器件具有互锁功能,可以在两个输入都处于高电平时防止两个输出同时处于高电平。该互锁功能可提高电机驱动器和电动工具应用中的系统稳健性。使用启用和禁用功能,可以灵活、快速地控制功率级。电池供电的工具也可以使用 LM5108 的功能来减小待机电流和响应系统故障。输入与电源电压无关,并且可以具有独立的脉宽。这样即可实现极高的控制灵活性。输入和使能都具有足够的迟滞,可以在电机驱动器等易受噪声影响的应用中提高系统稳健性。
低侧和高侧输出在彼此的接通和关断之间实现了低至 1ns 的匹配。这样即可优化死区时间,进而提高效率。5V UVLO 允许驱动器使用更低的偏置电源运行,进而允许功率级以更高的开关频率运行且不会增加开关损耗。VDD 和 HB UVLO 阈值规格设计为使高侧和低侧驱动器通常在 5V 电压时接通。如果 VDD 和 HB UVLO 阈值相同,则设计器需要高于 VDD UVLO 阈值的偏置电源才能同时接通高侧和低侧驱动器。
板载自举二极管无需使用外部分立式二极管,因此提高了布板空间利用率。小型封装支持紧凑型电源设计,例如电动工具。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V UVLO 半桥栅极驱动器评估模块
UCC27288EVM 适用于评估 UCC27288D,后者是一款具备 2.5A 峰值拉电流和 3.5A 峰值灌电流能力的 100V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET 的参考设计,驱动电压高达 20V。
用户指南:
PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。