BQ25756EVM
BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
BQ25756EVM
概要
BQ25756EVM の評価基板 (EVM) は、
BQ25756 IC A向けの包括的な評価システム、
広い入力電圧範囲の昇降圧バッテリ充電コントローラ
(4.2V ~ 70V)、の広い出力電圧範囲
(最大 70V)、双方向機能があります。
BQ25756EVMは、最大55Vの入出力と、
10A の最大充電電流を実現します。
特長
- 広い入力電圧動作範囲:4.2V ~ 55V
- 広い出力動作範囲:最大 55V。以下の用途で CC/CV (定電流と定電圧) をサポート:
– 2 ~ 13 セルのリチウムイオン
– 2 ~ 14 セルの LiFePO4
- NFET ドライバ搭載の同期整流昇降圧 DC/DC 充電コントローラ
– 200kHz ~ 600kHz の調整可能なスイッチング周波数
– 外部クロックへの周波数同期オプション
– 効率の最適化に役立つ、オプションのゲート ドライバ電源電圧入力
- 抵抗によるプログラム (設定) 可能なスタンドアロンであり、I2C モードも追加済み
- ソーラー パネル アレイから受け取る電力を最大化できるように MPPT (最高電力点追従向機能) を内蔵
- 4V ~ 55V のバッテリ出力で起動 (逆接続への対処モード搭載)
- 高度な安全機能内蔵
– 調整可能な入力過電圧保護と低電圧保護
– 出力過電圧保護と過電流保護
バッテリ チャージャ IC
詳細はこちら
- BQ25756 の評価基板のご注文
- BQ25756 の評価基板と通信するための EV2400 の評価基板のご注文
- BQSTUDIO ソフトウェアをダウンロードし、BQ25756 の BQZ ファイルにアクセスします
- 回路図は、BQ25756 評価基板ユーザー ガイドに掲載済みです
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25756EVM — BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller
BQ25756EVM — BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller
インターフェイス・アダプタ
EV2400 — USB ベース PC インターフェイス・ボード、バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
EV2400 — USB ベース PC インターフェイス・ボード、バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
計算ツール
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
製品
バッテリ チャージャ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 and BQ25856-Q1 family of ICs. The BQ25756 design calculator helps the user select design components by taking design constraints and suggesting components that fits the user's design.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25756 Evaluation Module User's Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/05/16 | ||
| 証明書 | BQ25756EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025/01/10 |