BQ25820

アクティブ

パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向降圧充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, SYNC Pin, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, SYNC Pin, Solar input/MPPT, USB C/PD compatible, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 広い入力電圧動作範囲:4.4V〜70V
  • NFET ドライバ搭載の同期降圧充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • システムへの電力供給の効率を最大化するダイレクト電力パス マネージメント
    • システム電源としてアダプタまたはバッテリを選択
    • 動的なパワー マネージメント
    • 全 N チャネル FET ドライバ
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • 過電圧および過電流保護
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス (PG)
    • の動作ステータス
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN
  • 広い入力電圧動作範囲:4.4V〜70V
  • NFET ドライバ搭載の同期降圧充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変スイッチング周波数
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 5mΩ の抵抗を使用して 400mA~20A の範囲で 50mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • システムへの電力供給の効率を最大化するダイレクト電力パス マネージメント
    • システム電源としてアダプタまたはバッテリを選択
    • 動的なパワー マネージメント
    • 全 N チャネル FET ドライバ
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±3% の入力電流レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • 過電圧および過電流保護
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • アダプタ存在ステータス (PG)
    • の動作ステータス
  • パッケージ
    • 36 ピン 5mm × 6mm QFN

BQ25820 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、ダイレクト パワー パス制御を備えています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、SYS 端子の電圧をレギュレートします。

BQ25820 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード降圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、ダイレクト パワー パス制御を備えています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取得し、SYS 端子の電圧をレギュレートします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25820:スタンドアロン / I2C 制御、1~14 セル双方向降圧バッテリ充電コントローラ (ダイレクト パワー パス制御付き) データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 27日
アプリケーション・ノート BQ2575X に外部 P&O 機能を実装する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25820EVM — BQ25820 評価基板

BQ25820EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25820 IC 向けの評価システムです。BQ25820 IC は、ダイレクト パワー パス制御に対応する降圧バッテリ充電コントローラです。BQ25820は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25820EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

BQ25756-DESIGN-CALC BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25758 USB PD の EPR (extended power range:拡張電力範囲)/PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25756E 最大 7S バッテリー用のスタンドアロンまたは I²C 制御の双方向降圧-昇圧充電コントローラ
  • BQ25856-Q1 車載、I2C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ
  • BQ25758A USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、60V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25750 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25858-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
  • BQ25858B-Q1 車載、 スタンドアローンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧コンバータ
  • BQ25751 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 昇降圧鉛酸バッテリ充電コントローラ
  • BQ25820 パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向降圧充電コントローラ
  • BQ25758S USB PD の EPR (拡張電力範囲) / PPS (プログラマブル電源) サポート、I²C 制御、32V、双方向、昇降圧コントローラ
  • BQ25822 パワー パスおよび自動バックアップ モード搭載、70V 双方向降圧充電コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
  • BQ25756EVM BQ25756 1 ~ 14 セル、双方向、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ