BQ25822

アクティブ

パワー パスおよび自動バックアップ モード搭載、70V 双方向降圧充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, SYNC Pin, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cell chemistry SuperCap Charge current (max) (A) 20 Features Adjustable switching frequency, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), Bidirectional, IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, SYNC Pin, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 4.4 Vin (max) (V) 70 Absolute max Vin (max) (V) 85 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 70 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RRV) 36 30 mm² 6 x 5
  • 広い入力電圧動作範囲:4.4V~70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V、マルチケミストリーをサポート:
    • 1〜14 セルのリチウムイオン充電プロファイル
    • 1〜16 セルの LiFePO4 充電プロファイル
    • 最大 70V のスーパーキャパシタ充電
  • NFET ドライバ搭載の同期降圧 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変 fSW
    • スイッチング周波数ディザリングによる EMI ノイズ低減 (DRSS)
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 2.5mΩ の抵抗を使用して 0.8A~40A の範囲で 100mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電/ 入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力電圧レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • 充電安全タイマ
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • 入力電源の存在ステータス (PG)
    • 充電器動作ステータス (STAT1、STAT2)
  • パッケージ
    • 36 ピン、5mm × 6mm QFN
  • 広い入力電圧動作範囲:4.4V~70V
  • 広いバッテリ電圧動作範囲:最大 70V、マルチケミストリーをサポート:
    • 1〜14 セルのリチウムイオン充電プロファイル
    • 1〜16 セルの LiFePO4 充電プロファイル
    • 最大 70V のスーパーキャパシタ充電
  • NFET ドライバ搭載の同期降圧 充電コントローラ
    • 200kHz~600kHz の可変 fSW
    • スイッチング周波数ディザリングによる EMI ノイズ低減 (DRSS)
    • 外部クロックへの周波数同期も可能
    • ソフト スタート付きループ補償機能を内蔵
    • 効率を最適化するオプションのゲート ドライバ電源入力
  • 双方向コンバータ動作 (逆方向モード)、USB-PD 拡張電力範囲 (EPR) をサポート
    • 3.3V~65V の範囲で 20mV 刻みに調整可能な入力電圧 (VAC) レギュレーション
    • 2.5mΩ の抵抗を使用して 0.8A~40A の範囲で 100mA 刻みに調整可能な入力電流レギュレーション (RAC_SNS)
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電/ 入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力電圧レギュレーション
  • 最適なシステム性能を実現する I2C 制御、抵抗によりプログラム可能
    • ハードウェアで調整可能な入出力電流制限
  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 高度な安全機能内蔵
    • 可変入力過電圧および低電圧保護
    • バッテリ過電圧および過電流保護
    • 充電安全タイマ
    • サーマル シャットダウン
  • ステータス出力
    • 入力電源の存在ステータス (PG)
    • 充電器動作ステータス (STAT1、STAT2)
  • パッケージ
    • 36 ピン、5mm × 6mm QFN

BQ25822 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取り出し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。

I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

BQ25822 は、広い入力電圧に対応するスイッチモード昇圧リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ充電コントローラであり、双方向の電力フローをサポートしています。このデバイスは、自動充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス表示に加えて、高精度の充電電流および充電電圧レギュレーションを備えており、広い電圧範囲にわたって高効率のバッテリ充電を実現できます。このデバイスは、降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。逆方向モードでは、このデバイスはバッテリから電力を取り出し、保護のために追加された定電流ループによって入力端子の電圧をレギュレートします。

I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25822:スタンドアロン、昇降圧バックアップ電源コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート BQ25822 を用いたスタンドアロン高出力スーパーキャパシタ バッ クアップ設計の実装方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25820EVM — BQ25820 評価基板

BQ25820EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25820 IC 向けの評価システムです。BQ25820 IC は、ダイレクト パワー パス制御に対応する降圧バッテリ充電コントローラです。BQ25820は 4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応し、双方向機能を搭載しています。BQ25820EVM は最大入出力が 55V で、最大充電電流は 10A です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

BQ25756-DESIGN-CALC BQ25756 design calculator

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

BQ25822-DESIGN BQ25822 Datasheet

.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRV) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ