DP149RSBEVM

DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板

DP149RSBEVM

ご注文はこちら

概要

DP149RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP149 デバイスを評価するために作成され た PCB です。  この EVM は、RSB パッケージの DP149 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。  PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • 外部 I2C ホスト接続用の I2C プログラミング インターフェイス
  • TUSB3410 を介した USB インターフェイス経由のローカル I2C アクセス
  • 5V 電源アダプタに対応する 1 個の DC 電源ジャック (J9)。また、J13 から USB ホストに USB Micro ケーブルを接続し、SW2 を位置 3 に設定することで EVM に電源を供給することも可能です
  • 複数のジャンパを使用する構成が可能

  • DP149RSBEVM INT023 ボード

DC/DC コンバータ
TPS61240 2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ TPS62150 DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DP149 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、3.4Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN75DP149 0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ

 

USB ハブと USB コントローラ
TUSB3410 UART、I2C、IrDA のシリアルポートから USB へのブリッジ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74201 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ / HDMI リタイマの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP149RSBEVM DP149 3.4 Gbps DP++ / HDMI リタイマの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLLC455 — EyeScan Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DP149 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、3.4Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN65DP159 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ SN75DP149 0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN75DP159 0 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS リタイマ TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ
ハードウェア開発
評価ボード
DP149RSBEVM DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 評価基板 DP159RSBEVM DP159RSBEVM 評価基板 TMDS171RGZEVM RGZ パッケージの TMDS171 3.4Gbps TMDS リタイマ評価基板 TMDS181RGZEVM RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板
ダウンロードオプション

SLLC455 EyeScan Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/11/07

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN65DP149 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、3.4Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN65DP159 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ SN75DP149 0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ SN75DP159 0 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS リタイマ TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ
ハードウェア開発
評価ボード
DP149RSBEVM DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 評価基板 DP159RSBEVM DP159RSBEVM 評価基板 TMDS171RGZEVM RGZ パッケージの TMDS171 3.4Gbps TMDS リタイマ評価基板 TMDS181RGZEVM RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR103.PDF (61 KB)
SLLR104.ZIP (1234 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP149RSBEVM User's Guide 2016/02/02
証明書 DP149RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。