SN75DP149
- DisplayPort™物理レイヤ入力ポートからTMDS物理レイヤ出力ポートへ、最高3.4Gbpsのデータ速度をサポート
- DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
- HDMI1.4bトランスミッタの電気的パラメータをサポート
- 統合TMDSレベル変換器とCDR
- 適応型レシーバ・イコライザと、プログラム可能な固定イコライザ
- ディエンファシスを選択可能
- 低消費電力(標準値)
- 3.4Gbpsリタイマで390mW
- シャットダウン状態で10mW
- DVIおよびHDMI識別認識デュアル・モードDP Type 2機能を搭載
- アクティブI2C[4]バッファ
- メイン・レーンの入力スワップ
- I2C[4]およびピン・ストラップによりプログラム可能
- 工業用温度範囲:
-40~85℃ (SN65DP149) - 拡張商業用温度範囲:
0~85℃ (SN75DP149) - 40ピン0.4mmピッチ、5mm×5mm WQFN
SNx5DP149デバイスはデュアル・モードの[1]DisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4b出力信号をサポートします。SNx5DP149デバイスは、DDCリンクにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ・レーンごとに最高3.4Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/30Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP149デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。
信号の整合性のため、SNx5DP149デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP149レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。
SNx5DP149デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2Cによりプログラム可能です[4]。
SNx5DP149デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。
SNx5DP149レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBで供給されます。
SN75DP149デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。
SN65DP149デバイスは、商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SNx5DP149 3.4Gbps、DP++からHDMIへのリタイマ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 7月 16日 |
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | DP159 and DP149 Configuration Guide | 2019年 12月 13日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Pattern Verifier and Generator User's Guide | 2018年 4月 27日 | ||||
| 技術記事 | How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing | PDF | HTML | 2017年 5月 1日 | |||
| 技術記事 | How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications | PDF | HTML | 2016年 9月 27日 | |||
| 技術記事 | How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design | PDF | HTML | 2016年 7月 11日 | |||
| 技術記事 | HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables | PDF | HTML | 2016年 6月 21日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016年 6月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DP149RSBEVM — DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板
DP149RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP149 デバイスを評価するために作成され た PCB です。 この EVM は、RSB パッケージの DP149 を実装する際のハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。 PCB デザインのイラストの配線や配置ルールの設計例を示すため、PCB 設計/レイアウト ファイルについてはご要望に応じて提供可能です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。