ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN65DP159

アクティブ

-40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ

製品詳細

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • AC結合のTMDSまたはDisplayPortデュアル・モード物理レイヤ入力からHDMI2.0a TMDS物理レイヤ出力へ、最高6Gbpsのデータ速度をサポート、HDMI2.0aの電気的パラメータと互換
  • DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
  • 適応型レシーバ・イコライザと、最高16.5dBにプログラム可能な固定イコライザ
  • 高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー・レート制御
  • I2Cまたはピン・ストラップによりプログラム可能
  • Type-2 I2C-over-AUXからDDCへのブリッジをサポート
  • 統合TMDSレベル変換器とCDR
  • アクティブI2C[4]バッファ
  • メイン・レーンの入力スワップ
  • 低消費電力
  • 低消費電力
    • アクティブ時6Gbpsで-435mW、シャットダウン状態で-10mW
  • 拡張商業用および工業用の両方の温度のデバイス・オプション
  • 40ピン、0.4mmピッチ、5mm×5mmのWQFNパッケージ、TPD158リドライバとピン互換
  • 40ピン、0.5mmピッチ、7mm×7mmのWQFNパッケージ
  • AC結合のTMDSまたはDisplayPortデュアル・モード物理レイヤ入力からHDMI2.0a TMDS物理レイヤ出力へ、最高6Gbpsのデータ速度をサポート、HDMI2.0aの電気的パラメータと互換
  • DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
  • 適応型レシーバ・イコライザと、最高16.5dBにプログラム可能な固定イコライザ
  • 高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー・レート制御
  • I2Cまたはピン・ストラップによりプログラム可能
  • Type-2 I2C-over-AUXからDDCへのブリッジをサポート
  • 統合TMDSレベル変換器とCDR
  • アクティブI2C[4]バッファ
  • メイン・レーンの入力スワップ
  • 低消費電力
  • 低消費電力
    • アクティブ時6Gbpsで-435mW、シャットダウン状態で-10mW
  • 拡張商業用および工業用の両方の温度のデバイス・オプション
  • 40ピン、0.4mmピッチ、5mm×5mmのWQFNパッケージ、TPD158リドライバとピン互換
  • 40ピン、0.5mmピッチ、7mm×7mmのWQFNパッケージ

SNx5DP159デバイスはデュアル・モード[1]のDisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4bおよび2.0出力信号をサポートします。SNx5DP159デバイスは、DDCリンクまたはAUXチャネルにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ・レーンごとに最高6Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/60Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。

信号の整合性のため、SNx5DP159デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP159レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。SNx5DP159デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2C[4]によりプログラム可能です。

SNx5DP159デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。

SNx5DP159レシーバはいくつかの手法を使用して、アプリケーションがHDMI1.4b[2]またはHDMI2.0[3]のデータ速度をサポートしているかどうかを判定します。SNx5DP159レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBと、ドングルなどのアプリケーションに使用するための、DisplayPortデュアル・モード標準バージョン1.1の完全な機能セットをサポートする48ピンRGZバージョンの2つのパッケージで供給されます。

SN65DP159デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。

SN75DP159デバイスは、拡張商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。

SNx5DP159デバイスはデュアル・モード[1]のDisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4bおよび2.0出力信号をサポートします。SNx5DP159デバイスは、DDCリンクまたはAUXチャネルにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ・レーンごとに最高6Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/60Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。

信号の整合性のため、SNx5DP159デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP159レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。SNx5DP159デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2C[4]によりプログラム可能です。

SNx5DP159デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。

SNx5DP159レシーバはいくつかの手法を使用して、アプリケーションがHDMI1.4b[2]またはHDMI2.0[3]のデータ速度をサポートしているかどうかを判定します。SNx5DP159レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBと、ドングルなどのアプリケーションに使用するための、DisplayPortデュアル・モード標準バージョン1.1の完全な機能セットをサポートする48ピンRGZバージョンの2つのパッケージで供給されます。

SN65DP159デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。

SN75DP159デバイスは、拡張商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5DP159 6Gbps、AC結合、TMDS™からHDMI™へのレベル・シフタ・リタイマ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 10月 12日
アプリケーション・ノート シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 14日
アプリケーション・ノート DP159 and DP149 Configuration Guide 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート SN75DP159 Schematic Checklist 2019年 8月 28日
ユーザー・ガイド Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
ユーザー・ガイド SNx5DP159RSB - TDP158RSB Transition Document (Rev. A) 2018年 2月 26日
技術記事 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
ユーザー・ガイド EyeScan Tool User's Guide 2016年 12月 1日
技術記事 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技術記事 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技術記事 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
ホワイト・ペーパー Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート DP159 as DisplayPort Retimer 2015年 8月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 評価モジュール

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP159RSBEVM — DP159RSBEVM 評価モジュール

The DP159RSBEVM is a PCB created to help customers evaluate the DP159 device for video applications.  The EVM has a DP connection for the source and a HDMI connection for the sink.  J2 is a standard DP connector (Molex 47272-0001).  P2 is a standard HDMI connector (Molex (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLLC455 EyeScan Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
  • SN65DP149 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、3.4Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ
  • SN65DP159 -40 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ
  • SN75DP149 0 ~ 70℃ の動作温度範囲、3.4Gbps DP++ 1.1 から HDMI 1.4b への変換リタイマ
  • SN75DP159 0 ~ 85℃ の動作温度範囲、6Gbps、DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リタイマ
  • TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS リタイマ
  • TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS リタイマ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DP149RSBEVM DP149 3.4 Gbps DP++ から HDMI リタイマへの評価基板
  • DP159RGZEVM DP159RGZEVM 評価モジュール
  • DP159RSBEVM DP159RSBEVM 評価モジュール
  • TMDS171RGZEVM RGZ パッケージの TMDS171 3.4Gbps TMDS リタイマ評価基板
  • TMDS181RGZEVM RGZ パッケージの TMDS181 6Gbps TMDS リタイマ評価基板
シミュレーション・モデル

SNx5DP159 IBIS-AMI Model

SLLM414.ZIP (18723 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HDMI 2.0 ドライバとリタイマの TMDS ラインを静電気放電 (ESD) から保護する 2 種類の方法を提示します。HDMI 規格は、セットトップ ボックスから、ノートブック PC やテレビに至るまで、多くのアプリケーションに採用されています。このポートは多くの場合は外付けになるため、ESD (静電気放電) 事象の影響を受けやすくなっています。高速の HDMI 2.0 信号の場合、ドライバが適切な ESD 保護機能を IC に内蔵することは不可能のため、ディスクリートの ESD 保護デバイスが必要になります。また、HDMI (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ