DP159RGZEVM
DP159RGZEVM 評価基板
DP159RGZEVM
概要
DP159RSBEVM は、ビデオ用途向けの DP159 デバイスを評価するために作成され た PCB です。 この評価基板 (EVM) は、ソース向けの DP 接続と、シンク向けの HDMI 接続を実装しています。 J2 は標準の DP コネクタです (Molex 47272-0001)。 P2 は標準の HDMI コネクタです (Molex 4715-10001)。 基板上には HDMI ソース (P1) 用の 3 番目のビデオ接続がありますが、この機能は DP159RGZEVM には実装されていません。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- 外部 I2C ホスト接続用の I2C プログラミング インターフェイス
- TUSB3410 を介した USB インターフェイス経由のローカル I2C アクセス
- 5V 電源アダプタに対応する 1 個の DC 電源ジャック (J9)。また、J13 から USB ホストに USB Micro ケーブルを接続し、SW2 を位置 3 に設定することで EVM に電源を供給することも可能です
- 複数のジャンパを使用する構成が可能
DP159RGZEVM ボード
DC/DC コンバータ
ESD 保護ダイオード
購入と開発の開始
評価ボード
DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 評価モジュール
DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 評価モジュール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
SLLC455 — EyeScan Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
SLLC455 — EyeScan Tool
製品
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc455 or www.ti.com/lit/xx/sllc455/sllc455.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC455. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP159RGZEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2018/03/21 | |||
| 証明書 | DP159RGZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |