DRV8813EVM

評価モジュール、DRV8813 用

概要

The DRV8813 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up to 16 microsteps. With the DRV8813EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8813 motor driver in their specific application. Please note that a firmware load supporting up to 256usteps is also available upon request.

特長
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8813 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ステッパ モーター ドライバ
DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8813EVM — 評価モジュール、DRV8813 用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC342 — DRV88xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価基板 DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用
ダウンロードオプション

SLVC342 DRV88xx Software

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2018/11/08
製品
ステッパ モーター ドライバ
DRV8802 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、デュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8812 電流レギュレーション機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8813 電流レギュレーション機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ DRV8824 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、1.6A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8825 電流レギュレーション機能と 1/32 マイクロステップ機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ   DRV8841 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ IC DRV8843 電流レギュレーション機能と PWM 制御機能搭載、45V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8814 突入電流保護機能搭載、47V、2.5A、デュアル、ブラシ付き DC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8802EVM DRV8802 評価基板 DRV8812EVM 評価モジュール、DRV8812 用 DRV8813EVM 評価モジュール、DRV8813 用 DRV8824EVM DRV8824 評価モジュール DRV8825EVM 評価モジュール、DRV8825 用 DRV8840EVM 評価モジュール、DRV8840 用 DRV8841EVM 評価モジュール、DRV8841 用 DRV8842EVM 評価モジュール、DRV8842 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 2017/04/27
証明書 DRV8813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。