データシート
DRV8814
- デュアルHブリッジ電流制御モータ・ドライバ
- 2個のDCモータを駆動
- ブレーキ・モード
- 2ビットの巻線電流制御により最大4つの電流レベルを設定可能
- 低MOSFETオン抵抗
- 最大駆動電流:2.5A(24V、25°C)
- 3.3V基準電圧出力を内蔵
- 業界標準のパラレル・デジタル制御インターフェイス
- 動作電源電圧範囲:8V~45V
- 熱特性を強化した表面実装パッケージ
DRV8814は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケーションに対して、統合されたモータ・ドライバ・ソリューションを提供します。2つのHブリッジ・ドライバを搭載し、DCモータの駆動用に設計されています。それぞれの出力ドライバ・ブロックはNチャネル・パワーMOSFETで構成され、Hブリッジとしてモータを駆動します。DRV8814は、Hブリッジ毎に最大2.5Aピークまたは1.75A RMSの出力電流を供給できます(24V、25°Cで適切なヒートシンクを施した場合)。
単純なパラレル・デジタル制御インターフェイスにより、業界標準デバイスと互換性があります。減衰モードのプログラミングにより、モータのディスエーブル時にブレーキまたはコースト(惰走)を選択できます。
過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。
DRV8814は、サーマル・パッドであるPowerPAD™付きの28ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DCモータ・ドライバIC データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2012年 3月 1日 | |
| アプリケーション・ノート | Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート・ソフトウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。