DRV8841
- Dual H-Bridge DC Motor Driver
- Single and Dual Brushed DC
- Stepper
- PWM Control Interface
- Optional Fixed Frequency Current Regulation
- Two Bit Current Control Allows Up to Four
Current Levels
- Two Bit Current Control Allows Up to Four
- Low MOSFET On-Resistance
- 2.5-A Maximum Drive Current at 24 V and
TA = 25°C - Combined 400 mΩ RDS(ON) of High-Side
and Low-Side at 24 V and TA = 25°C
- 2.5-A Maximum Drive Current at 24 V and
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- Low Current Sleep Mode
- Built-In 3.3-V Reference Output
- Thermally Enhanced Surface Mount Package
- Protection Features
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
The DRV8841 provides an integrated dual H-bridge motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device can be used to drive one or two brushed DC motors, a bipolar stepper motor, or other loads. A simple PWM interface allows easy interfacing to controller circuits.
The output driver block consists of N-channel power MOSFETs configured as H-bridges. The DRV8841 an supply up to 2.5-A peak or 1.75-A RMS output current (with proper heat sinking at 24 V and TA = 25°C) per H-bridge.
A low-power sleep mode is provided which shuts down internal circuitry to achieve very low quiescent current draw. This sleep mode can be set using a dedicated nSLEEP pin. Internal protection features are provided for overtemperature, overcurrent, and undervoltage. Fault conditions are indicated by a nFAULT pin.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8841 Dual H-Bridge Driver IC データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 12月 16日 | ||
| アプリケーション・ノート | Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Optimizing High-Level Micro Stepping of the DRV88xx Driver | 2014年 7月 19日 | ||||
| セレクション・ガイド | モーター・ドライバ DRV88xx ファミリー | 2010年 11月 19日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8841EVM — 評価モジュール、DRV8841 用
The DRV8841 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a PWM control interface and a small number external components that can be used to drive either two brushed DC motors, a single bipolar stepper motor, or four solenoids. The on-board MSP430 MCU + software/GUI supports (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。