LMK00301EVAL
LMK00301 評価ボード
LMK00301EVAL
概要
The LMK00301 Evaluation Board allows functional and performance verification of the LMK00301 high-performance 1:10 differential fanout buffer device.
特長
Features:
- Low-noise clock fan-out via two banks of five differential outputs and one LVCMOS output
- Selectable differential output type (LVPECL, LVDS, HCSL, or Hi-Z), selectable per bank via control pins
- 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
- Includes DIP switches to configure control pins
- Single 3.3 V or dual 3.3 V/2.5 V operation using onboard regulator options or direct supply inputs
- Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
Contents:
- LMK00301EVAL
- LMK00301 User Guide
半導体製品
購入と開発の開始
評価ボード
LMK00301EVAL/NOPB — LMK00301 Evaluation Board
LMK00301EVAL/NOPB — LMK00301 Evaluation Board
ソフトウェア・プログラミング・ツール
CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
半導体製品
ハードウェア開発
評価ボード
CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0
製品
半導体製品
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac014 or www.ti.com/lit/xx/snac014e/snac014e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC014. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK00301 Evaluation Board User Guide | 2012/01/27 | |||
| 証明書 | LMK00301EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |