LMK01020

アクティブ

8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器

製品詳細

Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVPECL Input type LVDS
Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVPECL Input type LVDS
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7

  • 30 fs additive jitter (100 Hz to 20 MHz)
  • Dual clock inputs
  • Programmable output channels (0 to 1600 MHz)
  • External synchronization
  • Pin compatible family of clocking devices
  • 3.15 to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • Device LVDS Outputs LVPECL Outputs
    LMK01000 3 5
    LMK01010 8 0
    LMK01020 0 8

  • 30 fs additive jitter (100 Hz to 20 MHz)
  • Dual clock inputs
  • Programmable output channels (0 to 1600 MHz)
  • External synchronization
  • Pin compatible family of clocking devices
  • 3.15 to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • Device LVDS Outputs LVPECL Outputs
    LMK01000 3 5
    LMK01010 8 0
    LMK01020 0 8

    The LMK01000 family provides an easy way to divide and distribute high performance clock signals throughout the system. These devices provide best-in-class noise performance and are designed to be pin-to-pin and footprint compatible with LMK03000/LMK02000 family of precision clock conditioners.

    The LMK01000 family features two programmable clock inputs (CLKin0 and CLKin1) that allow the user to dynamically switch between different clock domains.

    Each device features 8 clock outputs with independently programmable dividers and delay adjustments. The outputs of the device can be easily synchronized by an external pin (SYNC*).


    Target Applications

  • High performance Clock Distribution
  • Wireless Infrastructure
  • Medical Imaging
  • Wired Communications
  • Test and Measurement
  • Military / Aerospace

  • The LMK01000 family provides an easy way to divide and distribute high performance clock signals throughout the system. These devices provide best-in-class noise performance and are designed to be pin-to-pin and footprint compatible with LMK03000/LMK02000 family of precision clock conditioners.

    The LMK01000 family features two programmable clock inputs (CLKin0 and CLKin1) that allow the user to dynamically switch between different clock domains.

    Each device features 8 clock outputs with independently programmable dividers and delay adjustments. The outputs of the device can be easily synchronized by an external pin (SYNC*).


    Target Applications

  • High performance Clock Distribution
  • Wireless Infrastructure
  • Medical Imaging
  • Wired Communications
  • Test and Measurement
  • Military / Aerospace

  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    お客様が関心を持ちそうな類似品

    open-in-new 代替品と比較
    比較対象デバイスと類似の機能
    CDCM1804 アクティブ LVCMOS出力、プログラマブル分周器搭載、1:3、LVPECL クロック バッファ 1:4 LVPECL buffer divider

    技術資料

    star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    3 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート Fam LMK01000 Fam 1.6GHz HPer Clk Buffer, Divider and Distributor データシート (Rev. G) 2009年 10月 15日
    アプリケーション・ノート AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) 2013年 4月 26日
    設計ガイド Clock Conditioner Owner's Manual 2006年 11月 10日

    設計と開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    評価ボード

    LMK01000EVAL — 1.6GHz 低ノイズのクロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータ

    LMK01000 評価キットを使用すると、1.6GHz 高性能クロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータである LMK01000 を簡単に評価できます。パッケージは、1 枚の評価ボード、評価ボードに関する説明、PC からパラレル・ポート経由でデバイスをプログラミング (構成) するための 1 本のケーブルで構成されています。CodeLoader 4 は、評価ボードのプログラム (構成) に使用できるソフトウェアです。CodeLoader 4 は、Windows 2000 または Windows XP が動作している PC で実行できます。CodeLoader (...)

    ユーザー ガイド: PDF
    ソフトウェア・プログラミング・ツール

    CODELOADER CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

    The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.

    Which software do I use?

    Product

    (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート・ソフトウェア

    CLOCKDESIGNTOOL Clock Design Tool Software

    The Clock Design Tool software helps with part selection, loop filter design and simulation of timing device solutions. When you enter desired output frequencies and a reference frequency (optional), the tool provides TI devices to meet the specified requirements, divider values and a recommended (...)

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート・ソフトウェア

    TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

    Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

    サポート対象の製品とハードウェア

    サポート対象の製品とハードウェア

    ダウンロードオプション
    シミュレーション・モデル

    LMK01020 IBIS model

    SNAM249.ZIP (28 KB) - IBIS Model
    設計ツール

    CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

    Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
    シミュレーション・ツール

    PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

    PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

    設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

    購入と品質

    記載されている情報:
    • RoHS
    • REACH
    • デバイスのマーキング
    • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
    • MSL 定格 / ピーク リフロー
    • MTBF/FIT 推定値
    • 使用材料
    • 認定試験結果
    • 継続的な信頼性モニタ試験結果
    記載されている情報:
    • ファブ拠点
    • アセンブリ拠点

    推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

    ビデオ