LMK01000EVAL
1.6GHz 低ノイズのクロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータ
LMK01000EVAL
概要
LMK01000 評価キットを使用すると、1.6GHz 高性能クロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータである LMK01000 を簡単に評価できます。パッケージは、1 枚の評価ボード、評価ボードに関する説明、PC からパラレル・ポート経由でデバイスをプログラミング (構成) するための 1 本のケーブルで構成されています。CodeLoader 4 は、評価ボードのプログラム (構成) に使用できるソフトウェアです。CodeLoader 4 は、Windows 2000 または Windows XP が動作している PC で実行できます。CodeLoader の最新バージョンは、TI の Web サイトからダウンロードできます。また、LMK01010 と LMK01020 を評価する場合も、この評価キットを推奨します。
詳細はこちら
- LMK01000EVAL のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- LMK01000EVAL user's guide (英語) を読む
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
評価ボード
LMK01000EVAL/NOPB — 1.6 GHz Low Noise Clock Buffer, Divider, and Distributor
LMK01000EVAL/NOPB — 1.6 GHz Low Noise Clock Buffer, Divider, and Distributor
ソフトウェア・プログラミング・ツール
CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック バッファ
ハードウェア開発
評価ボード
CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0
製品
RF PLL とシンセサイザ
クロック ジェネレータ
クロック ジッタ クリーナ
クロック バッファ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac014 or www.ti.com/lit/xx/snac014e/snac014e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC014. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK01000 Evaluation Board User's Guide (Rev. B) | 2019/07/01 | |||
| 証明書 | LMK01000EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |