LMX2485

アクティブ

RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 3000 Frequency (min) (MHz) 500 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -210 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -104 Features Advanced delta-sigma fractional compensation, Cycle slip reduction, Dual PLL, Fastlock, Integrated timeout counter, On-chip input frequency doubler Current consumption (mA) 3.3 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 3000 Frequency (min) (MHz) 500 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -210 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -104 Features Advanced delta-sigma fractional compensation, Cycle slip reduction, Dual PLL, Fastlock, Integrated timeout counter, On-chip input frequency doubler Current consumption (mA) 3.3 Integrated VCO No Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 低分周比向けの4 重モジュラス・プリスケーラ
    • RF PLL: 8/9/12/13 または16/17/20/21
    • IF PLL: 8/9 または16/17
  • 高度なデルタ・シグマ・フラクショナル補償
    • 12 ビットまたは22 ビットを選択可能なフラクショナル・モジュ ラス
    • 最大4 次までプログラム可能なデルタ・シグマ変調器
  • ロック時間およびプログラミング時間を改善する機能
    • FastLock/ サイクル・スリップ低減機能
    • 内蔵タイムアウト・カウンタ
    • シングル・ワード書き込みで、FastLock 機能を有効にした 周波数変更が可能
  • 広い動作範囲
    • LMX2485 RF PLL: 500MHz ~ 3.0GHz
    • LMX2485E RF PLL: 50MHz ~ 3.0GHz
  • 便利な機能
    • デジタル・ロック検出出力
    • ハードウェアおよびソフトウェアによるパワーダウン制御
    • 水晶基準周波数ダブラーを内蔵
    • 最大50MHz のRF 位相比較周波数
    • 2.5V ~ 3.6V 動作。ICC = 5.0mA (@3.0V)
  • 低分周比向けの4 重モジュラス・プリスケーラ
    • RF PLL: 8/9/12/13 または16/17/20/21
    • IF PLL: 8/9 または16/17
  • 高度なデルタ・シグマ・フラクショナル補償
    • 12 ビットまたは22 ビットを選択可能なフラクショナル・モジュ ラス
    • 最大4 次までプログラム可能なデルタ・シグマ変調器
  • ロック時間およびプログラミング時間を改善する機能
    • FastLock/ サイクル・スリップ低減機能
    • 内蔵タイムアウト・カウンタ
    • シングル・ワード書き込みで、FastLock 機能を有効にした 周波数変更が可能
  • 広い動作範囲
    • LMX2485 RF PLL: 500MHz ~ 3.0GHz
    • LMX2485E RF PLL: 50MHz ~ 3.0GHz
  • 便利な機能
    • デジタル・ロック検出出力
    • ハードウェアおよびソフトウェアによるパワーダウン制御
    • 水晶基準周波数ダブラーを内蔵
    • 最大50MHz のRF 位相比較周波数
    • 2.5V ~ 3.6V 動作。ICC = 5.0mA (@3.0V)

LMX2485 は、予備インテジャーN PLL を内蔵した低消費電力、高性能のデルタ・シグマ・フラクショナルN PLL です。こ のデバイスはナショナル セミコンダクターの高度なプロセスを用いて製造されています。

デルタ・シグマ・アーキテクチャにより、オフセット周波数の低い領域にあるフラクショナル・スプリアスが、ループ帯域外のよ り高い周波数に押し上げられます。近接スプリアスや位相ノイズのエネルギーを高い周波数に押し上げる能力は、変調器の次 数から直接決まる関数です。アナログ式の補償と違い、LMX2485 で用いられるデジタル・フィードバックの手法は、温 度変化やウェハ・プロセスの変動に対して高い耐性を持ちます。LMX2485 デルタ・シグマ変調器は、次数を最大4 次ま でプログラム可能です。これにより設計者は、位相ノイズ、スプリアス、ロック時間に関するシステム要件に最も適した変調器 の次数を選択できます。

LMX2485 をプログラムするためのシリアル・データは、3 線式の高速(20MHz) MICROWIRE インタフェースを介して転送しま す。LMX2485 では、優れた周波数分解能、低いスプリアス、高速のプログラミング、周波数のシングル・ワード書き込みによ る変更を実現しています。このため、N カウンタを情報によって直接変調する、直接デジタル変調アプリケーションに最適で す。LMX2485 は24 ピンの4.0 × 4.0 × 0.8mm LLP パッケージで供給されます。

LMX2485 は、予備インテジャーN PLL を内蔵した低消費電力、高性能のデルタ・シグマ・フラクショナルN PLL です。こ のデバイスはナショナル セミコンダクターの高度なプロセスを用いて製造されています。

デルタ・シグマ・アーキテクチャにより、オフセット周波数の低い領域にあるフラクショナル・スプリアスが、ループ帯域外のよ り高い周波数に押し上げられます。近接スプリアスや位相ノイズのエネルギーを高い周波数に押し上げる能力は、変調器の次 数から直接決まる関数です。アナログ式の補償と違い、LMX2485 で用いられるデジタル・フィードバックの手法は、温 度変化やウェハ・プロセスの変動に対して高い耐性を持ちます。LMX2485 デルタ・シグマ変調器は、次数を最大4 次ま でプログラム可能です。これにより設計者は、位相ノイズ、スプリアス、ロック時間に関するシステム要件に最も適した変調器 の次数を選択できます。

LMX2485 をプログラムするためのシリアル・データは、3 線式の高速(20MHz) MICROWIRE インタフェースを介して転送しま す。LMX2485 では、優れた周波数分解能、低いスプリアス、高速のプログラミング、周波数のシングル・ワード書き込みによ る変更を実現しています。このため、N カウンタを情報によって直接変調する、直接デジタル変調アプリケーションに最適で す。LMX2485 は24 ピンの4.0 × 4.0 × 0.8mm LLP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 800MHz インテジャーPLL 内蔵50MHz ~ 3.0GHz 高性能低消費電力デルタ・シグマ・デュアルPLLatinum周波数シンセサイザ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2008年 2月 27日
アプリケーション・ノート Sine to Square Wave Conversion Using Clock Buffers PDF | HTML 2024年 9月 3日
アプリケーション・ノート AN-1879 Fractional N Frequency Synthesis (Rev. B) 2021年 11月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ソフトウェア・プログラミング・ツール

CODELOADER CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.

Which software do I use?

Product

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

CLOCKDESIGNTOOL Clock Design Tool Software

The Clock Design Tool software helps with part selection, loop filter design and simulation of timing device solutions. When you enter desired output frequencies and a reference frequency (optional), the tool provides TI devices to meet the specified requirements, divider values and a recommended (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ