LMK03001

アクティブ

VCO 内蔵、1470 ~ 1570MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ

製品詳細

Number of outputs 9 Output type LVDS Output frequency (max) (MHz) 2160 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated VCO, uWire Rating Catalog
Number of outputs 9 Output type LVDS Output frequency (max) (MHz) 2160 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVPECL Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Integrated VCO, uWire Rating Catalog
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 超低位相ノイズ・フロアのVCOを内蔵
  • – 224dBc/Hzと卓越した正規化位相ノイズ特性の
    インテジャーN PLLを内蔵
  • クロック・ジェネレータの性能(10Hz ~ 20MHz)
    • LMK03000C/LMK03001C: 200fs RMS のジッタ
  • 2 種のジッタ・クリーナ性能グレード(12kHz ~ 20MHz)
    • LMK03000/LMK03001: 800fs RMS のジッタ
    • LMK03000C/LMK03001C: 400fs RMS のジッタ
  • 2 つのVCO 周波数プラン
    • LMK03000/LMK03000C: 1185 ~ 1296MHz
    • LMK03001/LMK03001C: 1470 ~ 1570MHz
  • 1~ 785MHz のクロック出力周波数範囲
  • LVDS 3 個とLVPECL 5 個のクロック出力
  • 部分集積化ループ・フィルタ
  • 各クロック出力ごとの専用デバイダと遅延ブロック
  • ピン互換のクロック用デバイス・ファミリ
  • 3.15 ~ 3.45V 動作
  • パッケージ: 48 ピンLLP (7.0 × 7.0 × 0.8mm)
  • 超低位相ノイズ・フロアのVCOを内蔵
  • – 224dBc/Hzと卓越した正規化位相ノイズ特性の
    インテジャーN PLLを内蔵
  • クロック・ジェネレータの性能(10Hz ~ 20MHz)
    • LMK03000C/LMK03001C: 200fs RMS のジッタ
  • 2 種のジッタ・クリーナ性能グレード(12kHz ~ 20MHz)
    • LMK03000/LMK03001: 800fs RMS のジッタ
    • LMK03000C/LMK03001C: 400fs RMS のジッタ
  • 2 つのVCO 周波数プラン
    • LMK03000/LMK03000C: 1185 ~ 1296MHz
    • LMK03001/LMK03001C: 1470 ~ 1570MHz
  • 1~ 785MHz のクロック出力周波数範囲
  • LVDS 3 個とLVPECL 5 個のクロック出力
  • 部分集積化ループ・フィルタ
  • 各クロック出力ごとの専用デバイダと遅延ブロック
  • ピン互換のクロック用デバイス・ファミリ
  • 3.15 ~ 3.45V 動作
  • パッケージ: 48 ピンLLP (7.0 × 7.0 × 0.8mm)

LMK03000/LMK03000C/LMK03001/LMK03001C 高精度クロック・コンディショナは、基準クロックのジッタ・クリーニング/ コン ディショニング、分周、分配機能を組み合わせたものです。このデバイスは、電圧制御オシレータ(VCO)、高性能インテジャーN フェーズ・ロック・ループ(PLL)、部分集積化ループ・フィルタ、3個のLVDS クロック出力および5 個のLVPECL クロック出力の分 配ブロックを内蔵しています。

VCO 出力は、Fout ポートから自由にアクセス可能です。内部では、VCO 出力はVCOデバイダを経由して各種クロック分配ブロッ クに供給されます。

各クロック分配ブロックには、プログラマブルな分周器、位相同期回路、遅延調整回路、クロック出力マルチプレクサ、およびLVDS またはLVPECL 出力バッファがあります。このような構成によって、基準クロックと整数関係でかつ位相調整された複数のコピーを、8 つのシステム・コンポーネントに分配できます。

広ループ帯域、高位相比較周波数、低ノイズ・クロック・ソースのクロック・ジェネレータとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は200fs RMS (10Hz ~ 20MHz) のジッタ特性を提供します。ジッタ・クリーナとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は400fs RMS (12kHz ~ 20MHz) のジッタ特性を、LMK03000C/LMK03001C は800fs RMS (12kHz ~ 20MHz) の ジッタ特性をそれぞれ提供します。

これらのクロック・コンディショナは48 ピンのLLP パッケージで提供され、フットプリントは同一ファミリの他のクロック用デバイスと互 換性があります。

LMK03000/LMK03000C/LMK03001/LMK03001C 高精度クロック・コンディショナは、基準クロックのジッタ・クリーニング/ コン ディショニング、分周、分配機能を組み合わせたものです。このデバイスは、電圧制御オシレータ(VCO)、高性能インテジャーN フェーズ・ロック・ループ(PLL)、部分集積化ループ・フィルタ、3個のLVDS クロック出力および5 個のLVPECL クロック出力の分 配ブロックを内蔵しています。

VCO 出力は、Fout ポートから自由にアクセス可能です。内部では、VCO 出力はVCOデバイダを経由して各種クロック分配ブロッ クに供給されます。

各クロック分配ブロックには、プログラマブルな分周器、位相同期回路、遅延調整回路、クロック出力マルチプレクサ、およびLVDS またはLVPECL 出力バッファがあります。このような構成によって、基準クロックと整数関係でかつ位相調整された複数のコピーを、8 つのシステム・コンポーネントに分配できます。

広ループ帯域、高位相比較周波数、低ノイズ・クロック・ソースのクロック・ジェネレータとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は200fs RMS (10Hz ~ 20MHz) のジッタ特性を提供します。ジッタ・クリーナとして構成した場合、LMK03000C/ LMK03001C は400fs RMS (12kHz ~ 20MHz) のジッタ特性を、LMK03000C/LMK03001C は800fs RMS (12kHz ~ 20MHz) の ジッタ特性をそれぞれ提供します。

これらのクロック・コンディショナは48 ピンのLLP パッケージで提供され、フットプリントは同一ファミリの他のクロック用デバイスと互 換性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LMK01000 アクティブ 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器 Distribution, Divide, And Delay Only
LMK02000 アクティブ PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器 Includes PLL For Use With External VCO/VCXO.
LMK03200 アクティブ VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ クロック コンディショナ 0-delay Outputs With PLL+VCO For Jitter Cleaning And Clock Generation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK03000/LMK03000C/LMK03001/LMK03001C VCO 内蔵高精度クロック・コンディショナ データシート (Rev. M 翻訳版) 最新英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2010年 9月 13日
アプリケーション・ノート AN-1734 Using the LMK03000C to Clean Recovered Clocks (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1865 Frequency Synthesis and Planning for PLL Architectures (Rev. C) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート 高性能シグナルパスに最適なアンプ、ADC、およびクロックの選択 英語版 2007年 9月 13日
アプリケーション・ノート 時間インタリーブ方式ADCシステム向け高精度クロックの生成 英語版 2007年 8月 2日
設計ガイド Clock Conditioner Owner's Manual 2006年 11月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ソフトウェア・プログラミング・ツール

CODELOADER CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.

Which software do I use?

Product

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
  • LMK02000 PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器
  • LMK02002 PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器
  • LMK03000 VCO 内蔵、1185 ~ 1296MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03001 VCO 内蔵、1470 ~ 1570MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03002 VCO 内蔵、1566 ~ 1724MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03033 VCO 内蔵、1843 ~ 2160MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03200 VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ クロック コンディショナ
  • LMK03806 14 出力を搭載した超低ジッタ クロック ジェネレータ
クロック バッファ
  • LMK01000 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01010 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01020 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01801 デュアル クロック分配器
クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04000 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、または低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04001 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04002 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04010 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04011 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04031 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04033 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04100 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、またはクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04101 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04102 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04110 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04111 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04131 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04133 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04208 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04228 デュアル ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04806 デュアル カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04808 デュアル ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04816 デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04821 JESD204B サポート、超低ジッタ シンセサイザとジッタ クリーナ
  • LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04906 6 個のプログラマブル出力、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ / 逓倍器
RF PLL とシンセサイザ
  • LMX2430 RF パーソナル通信向け、3.0GHz/0.8GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
  • LMX2433 RF パーソナル通信向け、3.6GHz/1.7GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
  • LMX2434 RF パーソナル通信向け、5.0GHz/2.5GHz、PLLatinum、低消費電力、デュアル周波数シンセサイザ
  • LMX2470 800MHz 整数 N 分周 PLL 搭載、2.6GHz デルタ シグマ分数 N 分周 PLL
  • LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2502 VCO 内蔵、周波数シンセサイザ システム
  • LMX2522 VCO 内蔵、PLLatinum デュアル周波数シンセサイザ システム
  • LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム
  • LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
  • LMK00301EVAL LMK00301 評価ボード
  • LMK01000EVAL 1.6GHz 低ノイズのクロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータ
  • LMK03033CEVAL 高精度クロック・コンディショナ、VCO 内蔵(1843 ~ 2160 MHz)
  • LMK03806BEVAL LMK03806B 評価ボード
サポート・ソフトウェア

CLOCKDESIGNTOOL Clock Design Tool Software

The Clock Design Tool software helps with part selection, loop filter design and simulation of timing device solutions. When you enter desired output frequencies and a reference frequency (optional), the tool provides TI devices to meet the specified requirements, divider values and a recommended (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
クロック ジェネレータ
  • LMK02000 PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器
  • LMK02002 PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器
  • LMK03000 VCO 内蔵、1185 ~ 1296MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03001 VCO 内蔵、1470 ~ 1570MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03002 VCO 内蔵、1566 ~ 1724MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03033 VCO 内蔵、1843 ~ 2160MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
  • LMK03200 VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ クロック コンディショナ
  • LMK03806 14 出力を搭載した超低ジッタ クロック ジェネレータ
クロック バッファ
  • LMK00301 3GHz、10 出力、差動ファンアウト バッファ / レベル シフタ
  • LMK00304 4 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
  • LMK00306 6 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
  • LMK00308 8 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
  • LMK01000 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01010 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01020 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
  • LMK01801 デュアル クロック分配器
クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04000 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、または低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04001 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04002 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04010 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04011 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04031 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04033 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
  • LMK04100 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、またはクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04101 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04102 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04110 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04111 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04131 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04133 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
  • LMK04208 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04228 デュアル ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04806 デュアル カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
  • LMK04808 デュアル ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04816 デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04826 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
  • LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。
  • LMK04906 6 個のプログラマブル出力、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ / 逓倍器
RF PLL とシンセサイザ
  • LMX2430 RF パーソナル通信向け、3.0GHz/0.8GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
  • LMX2433 RF パーソナル通信向け、3.6GHz/1.7GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
  • LMX2434 RF パーソナル通信向け、5.0GHz/2.5GHz、PLLatinum、低消費電力、デュアル周波数シンセサイザ
  • LMX2485 RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485E RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2485Q-Q1 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2486 RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2487 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2487E RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
  • LMX2531 VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム
  • LMX2541 VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ
  • LMX2581 VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ
シミュレーション・モデル

LMK03001 IBIS Model (Rev. A)

SNAM022A.ZIP (40 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ