PMP10896
エンタープライズ イーサネット スイッチ向け、包括的な PMBus 電源システムのリファレンス デザイン
PMP10896
概要
3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、高性能イーサネット スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。
特長
- 8 個のポイント オブ ロード降圧コンバータを搭載した、12V / 300W のシステム電源ソリューション
- PMBus 通信により、ホットスワップ、SWIFT 降圧コンバータ、およびマルチフェーズ PWM コントローラを設定できます
- IC の上位レイアウトでインダクタを活用した高密度の電力変換
- PWM、PMBus、および AVS バスによる電圧マージニング
- UCD90240 GPI により、イベント ベースの電源制御を実現
| 出力電圧オプション | PMP10896.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1 |
| Iout(最大)(V) | 60 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
通信機器
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDD2.PDF (195 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10896 Test Results | 2015/03/10 |