ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD17570Q5B

アクティブ

5mm x 6mm のシングル SON 封止、0.92mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 0.69 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 0.92 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 93 QGD (typ) (nC) 34 QGS (typ) (nC) 27 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 407 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 0.69 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 0.92 VGSTH typ (typ) (V) 1.5 QG (typ) (nC) 93 QGD (typ) (nC) 34 QGS (typ) (nC) 27 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 407 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DNK) 8 30 mm² 6 x 5
  • Ultra-Low Resistance
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package
  • Ultra-Low Resistance
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 5 mm × 6 mm Plastic Package

This 30 V, 0.56 mΩ, SON 5 × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize resistance for ORing and hot swap applications and is not intended for switching applications.

This 30 V, 0.56 mΩ, SON 5 × 6 mm NexFET™ power MOSFET is designed to minimize resistance for ORing and hot swap applications and is not intended for switching applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CSD16570Q5B アクティブ 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、0.82mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Alternate 25 V versus 30 V
CSD17573Q5B アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Higher resistance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD17570Q5B 30 V N-Channel NexFET Power MOSFET データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017年 5月 18日
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023年 12月 18日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022年 5月 31日
技術記事 How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives PDF | HTML 2016年 6月 29日
技術記事 Understanding MOSFET data sheets, Part 4 - Pulsed Current Ratings PDF | HTML 2015年 6月 29日
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

CSD17570Q5B TINA-TI Spice Model

SLPM206.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

CSD17570Q5B Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM136B.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP11399 — 企業向けイーサネット スイッチ用 PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

PMP11399 は、ASIC/FPGA の 3 つのコア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、VTT 終端電圧、高性能イーサネット スイッチで一般的に採用されている補助電圧向けの包括的な PMBus 電源システムです。ハードウェアには GUI が付属しており、ユーザーは電源の構成と監視をリアルタイムで実行できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00653 — バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン

TIDA–00653 は、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用して実現された、48V バッテリ アプリケーション向けの非絶縁型 48V → 12V 双方向コンバータのリファレンス デザインです。この設計は、軽負荷時の効率を最適化するための ZVS遷移モード トポロジと、シンプルなシステム設計に適したハードスイッチング トポロジのいずれでも動作可能な柔軟性を備えています。この双方向コンバータは、96%を超える効率向上を実現するために、自動フェーズ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス デザイン

TIDA-01512 は、TPS53681 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート出力団を採用し、NXP QorIQ 通信プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。

このコントローラのデュアル出力は、4 フェーズ設計の 60-ATDC、1.0V コア電圧レールと、30-ATDC、1.2V の補助レールを対象としています。スマート電力段と統合された PMBus™ 機能を活用することで、出力電圧の設定、主要設計パラメータのテレメトリ、補償の調整が容易に行えます。

検証段階で、NXP のリファレンス ボードを使用して、出力静電容量を 50% (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10896 — エンタープライズ イーサネット スイッチ向け、包括的な PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、高性能イーサネット スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DNK) 8 Ultra Librarian