TI-PD-ANALYZER
USB 電力供給 アナライザ ツール
TI-PD-ANALYZER
概要
TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。
TI-PD-ANALYZER はペアの EVM との使用を想定しており、スタンドアロン製品としての使用にはライセンスが供与されません。
特長
- ソースとシンク間の PD 通信をキャプチャしてログに記録します
- 使いやすい GUI
- VBUS、CC1、CC2 の電圧と電流の監視
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール
TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices
サポート対象の製品とハードウェア
TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices
Windows installer for the TI-PD-ANALYZER graphical user interface (GUI)
リリース情報
Version 0.9.0.0
Initial release
Improvements:
n/a
Bug fixes:
n/a
Known limitations:
n/a
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | TI-PD-ANALYZER User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/07/17 | |||
| 証明書 | TI-PD-ANALYZER EU Declaration of Conformity | 2025/02/20 |