THS4531A

アクティブ

超低消費電力、RRO、完全差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 36 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 26 2nd harmonic (dBc) 129 3rd harmonic (dBc) 138 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.001 GBW (typ) (MHz) 27 Input bias current (max) (pA) 250000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 116 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 36 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 26 2nd harmonic (dBc) 129 3rd harmonic (dBc) 138 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.001 GBW (typ) (MHz) 27 Input bias current (max) (pA) 250000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 116 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 1超低消費電力:
    • 電圧:2.5V~5.5V
    • 電流:250µA
    • パワーダウン・モード:0.5µA(標準)
  • 完全差動アーキテクチャ
  • 帯域幅:36MHz
  • スルー・レート:200V/µs
  • THD:1kHzで–20dBc(1VRMS、RL= 2kΩ)
  • 入力電圧ノイズ:10nV/√Hz(f = 1kHz)
  • 高いDC精度:
    • VOS:±100µV
    • VOSドリフト:±3µV/°C(–40°C~+125°C)
    • AOL:114dB
  • レール・ツー・レール出力(RRO)
  • 負レール入力(NRI)
  • 出力同相モード制御
  • 1超低消費電力:
    • 電圧:2.5V~5.5V
    • 電流:250µA
    • パワーダウン・モード:0.5µA(標準)
  • 完全差動アーキテクチャ
  • 帯域幅:36MHz
  • スルー・レート:200V/µs
  • THD:1kHzで–20dBc(1VRMS、RL= 2kΩ)
  • 入力電圧ノイズ:10nV/√Hz(f = 1kHz)
  • 高いDC精度:
    • VOS:±100µV
    • VOSドリフト:±3µV/°C(–40°C~+125°C)
    • AOL:114dB
  • レール・ツー・レール出力(RRO)
  • 負レール入力(NRI)
  • 出力同相モード制御

THS4531Aは、低消費電力の完全差動オペアンプであり、負レールを下回る入力同相モード範囲およびレール・ツー・レール出力を特長としています。このデバイスは、消費電力が重要な要件となる低消費電力データ・アクイジション・システム高密度アプリケーション向けに設計されています。

高精度の出力同相モード制御により、DC結合でA/Dコンバータ(ADC)を駆動できます。この制御に加え、レール・ツー・レール出力、および負レールを下回る入力同相モード範囲により、2.5V~5Vの単一電源のみを使用して、シングルエドのグランド基準信号源から逐次比較型(SAR)およびデルタ・シグマ(ΔΣ)A/Dコンバータへのインターフェイスを容易に実現できます。THS4531Aは、汎用の低消費電力差動信号調整アプリケーションに対しても貴重なツールとなりす。

THS4531Aは、–40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲全体にわたって仕様が規定されています。以下のパッケージ・オプションが用意されています。

  •  8ピンSOIC(MSOP)およびVSSOP(DおよびDGK)
  • 10ピンWQFN(RUN)

THS4531Aは、低消費電力の完全差動オペアンプであり、負レールを下回る入力同相モード範囲およびレール・ツー・レール出力を特長としています。このデバイスは、消費電力が重要な要件となる低消費電力データ・アクイジション・システム高密度アプリケーション向けに設計されています。

高精度の出力同相モード制御により、DC結合でA/Dコンバータ(ADC)を駆動できます。この制御に加え、レール・ツー・レール出力、および負レールを下回る入力同相モード範囲により、2.5V~5Vの単一電源のみを使用して、シングルエドのグランド基準信号源から逐次比較型(SAR)およびデルタ・シグマ(ΔΣ)A/Dコンバータへのインターフェイスを容易に実現できます。THS4531Aは、汎用の低消費電力差動信号調整アプリケーションに対しても貴重なツールとなりす。

THS4531Aは、–40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲全体にわたって仕様が規定されています。以下のパッケージ・オプションが用意されています。

  •  8ピンSOIC(MSOP)およびVSSOP(DおよびDGK)
  • 10ピンWQFN(RUN)

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THS4561 アクティブ 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ Wider supply voltage (12.6 V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 6月 4日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
製品概要 High Speed Amplifiers for Motor Encoders and Position Sensing PDF | HTML 2025年 4月 11日
製品概要 Pairing ADC Drivers With Fully-Differential Input ADCs for Wide Bandwidth Data Acquisition 2024年 4月 1日
アプリケーション概要 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018年 6月 20日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal Using fully differential op amps as attenuators, Part 3 2009年 10月 4日
Analog Design Journal Using fully differential op amps as attenuators, Part 2 2009年 7月 14日
Analog Design Journal Using fully differential op amps as attenuators, Part 1 2009年 5月 1日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 2005年 3月 11日
Analog Design Journal Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS4531ADGKEVM — THS4531ADGKEVM 評価モジュール

The THS4531ADGKEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is single-ended input, (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

THS4531 TINA-TI Reference Design

SLOM262.TSC (3751 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4531A PSpice Model (Rev. A)

SLOM350A.ZIP (277 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4531A TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLOM352A.TSC (68 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4531A TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLOM351A.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
部品表 (BOM)

THS4531ADGK EVM Design Files

SLOR110.ZIP (315 KB)
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
  • LMH6550 400MHz、差動、高速オペアンプ
  • LMH6551 370MHz、差動、高速オペアンプ
  • LMH6552 1.5GHz 完全差動アンプ
  • LMH6553 出力制限クランプ採用、900MHz、完全差動アンプ
  • LMH6554 2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ
  • LMP8350 電源モードが選択可能、超低歪み、高精度、完全差動 ADC ドライバ
  • OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス アンプ
  • THS4120 シャットダウン機能搭載、3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ
  • THS4121 3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ
  • THS4130 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ
  • THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ
  • THS4140 シャットダウン機能搭載、160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4141 160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4150 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4151 150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4500 パワーダウン機能搭載、15V、高速、完全差動アンプ
  • THS4501 ±5V、高速、完全差動アンプ
  • THS4503 高速、完全差動アンプ
  • THS4504 シャットダウン機能搭載、広帯域、低歪み、完全差動アンプ
  • THS4505 広帯域、低歪み、完全差動アンプ
  • THS4508 広帯域、完全差動アンプ
  • THS4509 1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
  • THS4511 1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
  • THS4513 1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
  • THS4520 レール ツー レール出力、広帯域、完全差動アンプ
  • THS4521 超低消費電力、レール ツー レール出力、完全差動アンプ
  • THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール ツー レール出力、完全差動アンプ
  • THS4524 超低消費電力、4 チャネル、レール ツー レール出力、完全差動アンプ
  • THS4531 超低消費電力の 0.25mA、RRO、完全差動アンプ
  • THS4531A 超低消費電力、RRO、完全差動アンプ
  • THS4532 デュアル、超低消費電力、0.25mA、RRO、完全差動アンプ
  • THS4541 高速差動 I/O アンプ
  • THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ
  • THS4552 デュアル チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ
  • THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ
  • THS4567 VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ
  • THS770006 ゲイン +6dB 固定、高速、完全差動 ADC ドライバ アンプ
オーディオ オペアンプ
  • OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • THP210 高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ
RF 完全差動アンプ (FDA)
  • LMH3401 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ
  • LMH5401 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00176 — 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00176 リファレンス デザインは、Sin/Cos 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用インターフェイスです。アプリケーションには、高精度の速度制御と位置制御を必要とする産業用ドライブが含まれています。
この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。また、TIDA-00176 では、SPI および QEP インターフェイスを使用して外部プロセッサとの接続が容易で、オプションの組込み ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00178 — Sin/Cos エンコーダのインターフェース、Sitara AM437x 付き、リファレンス・デザイン

The TIDA-00178 reference design is an EMC compliant industrial interface to Sin/Cos position encoders. Applications include industrial drives, which require accurate speed and position control.

The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00202 リファレンス デザインは、HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用アナログ / デジタル ハイブリッド インターフェイスです。IEC-ESD および IEC-EFT 保護機能を備えた 3.3V 電源 RS485 トランシーバを、双方向パラメータ チャネルに使用します。アナログ sin/cos 信号チャネルには 2 つのオプションがあり、ADC 組込みプロセッサと ADC 非搭載プロセッサとの接続や、両方のオプションの同時使用による冗長性に対して柔軟に対応できます。最初のオプションは SPI 出力による完全差動デュアル 12 ビット ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00368 — 電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、差動 ADC (スタンドアロンおよびマイコンに統合済み) に対する電流出力ホール・センサと変流器のインターフェイスを提供します。差動型シグナル・コンディショニング回路は、-25°C ~ 75°C の動作温度範囲全体にわたり ±0.5% の精度でモーター電流を測定するために設計されています。差動アンプの出力同相電圧は、1.25V または 2.5V のいずれかを選択できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00187 — 真のゼロボルトを含めるための、完全差動アンプ用拡張レール・ツー・レール出力範囲

Operational amplifiers (op amps) have been used for decades in signal conditioning circuits and measurement systems. An op amp that has an output spanning from negative to positive supply rail are generally referred to as rail-to-rail output (RRO) op amps. These devices have been used increasingly (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ