ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2365

アクティブ

5V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 65
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 50 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 25 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Rail-to-rail In, Out Features Zero Crossover Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 65
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ゲイン帯域幅:50MHz
  • ゼロ・クロスオーバー歪みトポロジ:
    • 優れた THD+N:0.0004%
    • CMRR:100dB (最小値)
    • レール・ツー・レール入出力
      • 電源レールを 100mV 超える入力
  • 低ノイズ:100kHz 時に 4.5nV/√ Hz
  • スルーレート:25V/µs
  • 高速セトリング:0.3µs で 0.01%
  • 精度:
    • 低オフセット:100µV
    • 低い入力バイアス電流:0.2pA
  • 2.2V~5.5V で動作
  • ゲイン帯域幅:50MHz
  • ゼロ・クロスオーバー歪みトポロジ:
    • 優れた THD+N:0.0004%
    • CMRR:100dB (最小値)
    • レール・ツー・レール入出力
      • 電源レールを 100mV 超える入力
  • 低ノイズ:100kHz 時に 4.5nV/√ Hz
  • スルーレート:25V/µs
  • 高速セトリング:0.3µs で 0.01%
  • 精度:
    • 低オフセット:100µV
    • 低い入力バイアス電流:0.2pA
  • 2.2V~5.5V で動作

OPA365 および OPA2365 (OPAx365) は、ゼロ・クロスオーバー・シリーズのレール・ツー・レール、高性能、CMOS オペアンプであり、非常に低電圧の単一電源アプリケーション用に最適化されています。レール・ツー・レール入出力、低ノイズ (4.5nV/√ Hz)、高速動作 (50MHz のゲイン帯域幅) から、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動するために理想的です。アプリケーションとしては、オーディオ、信号コンディショニング、センサ・アンプなどが挙げられます。

特別な長所として、同相除去率 (CMRR) が非常に優れていること、入力ステージにクロスオーバー歪みがないこと、入力インピーダンスが高いこと、レール・ツー・レール入出力のスイングが挙げられます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールから 10mV の範囲内です。

OPA365 (シングル・バージョン) は超小型 SOT23-5 (SOT-5) および SOIC-8 パッケージで供給されます。OPA2365 (デュアル・バージョン) は、SOIC-8 パッケージで供給されます。すべてのバージョンは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。シングル・バージョンとデュアル・バージョンは同じ仕様で、設計の柔軟性を最大限に高めます。

OPA365 および OPA2365 (OPAx365) は、ゼロ・クロスオーバー・シリーズのレール・ツー・レール、高性能、CMOS オペアンプであり、非常に低電圧の単一電源アプリケーション用に最適化されています。レール・ツー・レール入出力、低ノイズ (4.5nV/√ Hz)、高速動作 (50MHz のゲイン帯域幅) から、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動するために理想的です。アプリケーションとしては、オーディオ、信号コンディショニング、センサ・アンプなどが挙げられます。

特別な長所として、同相除去率 (CMRR) が非常に優れていること、入力ステージにクロスオーバー歪みがないこと、入力インピーダンスが高いこと、レール・ツー・レール入出力のスイングが挙げられます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールから 10mV の範囲内です。

OPA365 (シングル・バージョン) は超小型 SOT23-5 (SOT-5) および SOIC-8 パッケージで供給されます。OPA2365 (デュアル・バージョン) は、SOIC-8 パッケージで供給されます。すべてのバージョンは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。シングル・バージョンとデュアル・バージョンは同じ仕様で、設計の柔軟性を最大限に高めます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA2607 アクティブ デュアルチャネル、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ This device has lower power (0.9 mA), lower noise (3.8 nV/rtHz) and lower drift (0.3 uV/C)
OPA2863 アクティブ デュアル、低消費電力、110MHz、12V、レール ツー レール入出力 (RRIO) 電圧帰還アンプ OPA2863 offers the same bandwidth (50 MHz), lower offset drift max (3.5 µV/C) and lower Iq (0.7 mA) in same SOIC package, or VSSOP & QFN packages.
TLV2365 アクティブ 50MHz、単一電源電圧、レール ツー レール オペアンプ Lower drift (2 μV/°C max) for cost-optimized designs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx365 50MHz、ゼロ・クロスオーバー、低歪み、高 CMRR、RRI/O、単一電源オペアンプ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 6月 1日
回路設計 PWM ジェネレータ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 30日
アプリケーション概要 Increase Measurement Accuracy With HS Amps for Low-Side Shunt Current Monitoring (Rev. A) 2019年 8月 26日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015年 11月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ プラグイン モジュール

PositionManager BoosterPack はアブソリュート エンコーダ、リゾルバや SinCos トランスデューサなどのアナログ センサへのインターフェイスを評価するためのフレキシブルな低電圧プラットフォームです。  低コストのこの評価基板は、DesignDRIVE Position Manager ソフトウェア ソリューションとの組み合わせにより、一般的に使用されている EnDat、BiSS、T-format などのさまざまなタイプのポジション エンコーダを C2000 リアルタイム制御デバイスとインターフェイスするための強力なツールになります。  C2000 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

OPA365 PSpice Model (Rev. A)

SBOC133A.ZIP (200 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA365 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOC134A.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA365 TINA-TI Spice Model

SBOM203.TSM (5 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
設計ツール

CIRCUIT060010 — PWM ジェネレータ回路

この回路では、三角波ジェネレータとコンパレータを利用して、デューティ サイクルが入力電圧に反比例する 500kHz パルス幅変調 (PWM) 波形を生成できます。オペアンプとコンパレータが三角波を生成し、2 番目のコンパレータの反転入力に印加されます。入力電圧は、この 2 番目のコンパレータの非反転入力に印加されます。入力波形を三角波と比較して、PWM 波形が生成されます。出力波形の精度と線形性を向上するため、2 番目のコンパレータはエラー アンプの帰還ループ内に配置されます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

SBOC502 Simulation for PWM Generator Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00176 — 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00176 リファレンス デザインは、Sin/Cos 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用インターフェイスです。アプリケーションには、高精度の速度制御と位置制御を必要とする産業用ドライブが含まれています。
この設計は 16 ビットのデュアル サンプル ADC を使用しており、ドロップイン互換性のある 14 ビットまたは 12 ビットのバージョンが利用できるので、性能とコストを最適化できます。また、TIDA-00176 では、SPI および QEP インターフェイスを使用して外部プロセッサとの接続が容易で、オプションの組込み ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-00202 リファレンス デザインは、HIPERFACE 位置エンコーダに対する EMC 準拠の産業用アナログ / デジタル ハイブリッド インターフェイスです。IEC-ESD および IEC-EFT 保護機能を備えた 3.3V 電源 RS485 トランシーバを、双方向パラメータ チャネルに使用します。アナログ sin/cos 信号チャネルには 2 つのオプションがあり、ADC 組込みプロセッサと ADC 非搭載プロセッサとの接続や、両方のオプションの同時使用による冗長性に対して柔軟に対応できます。最初のオプションは SPI 出力による完全差動デュアル 12 ビット ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD108 — アナログ PWM ジェネレータ、5V、500kHz PWM 出力

この検証済み設計では、三角波ジェネレータとコンパレータを利用して、デューティ・サイクルが入力電圧に反比例するパルス幅変調(PWM)波形を生成できます。オペアンプとコンパレータで生成される三角波形は、コンパレータの片方の入力に渡されます。入力電圧をコンパレータのもう片方の入力に渡すことで、PWM 波形が生成されます。誤差アンプに対する PWM 波形の負のフィードバックを利用して、出力の高精度と高直線性が確保されます。この設計の構築には、OPA2365 オペアンプ、TLV3502 コンパレータ、および REF3325 リファレンスを使用しています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ