TIDA-01053

高ダイナミック・レンジの計測向けに THD、ノイズ、SNR を最適化する ADC ドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-01053

設計ファイル

概要

TIDA-01053 は ADC ドライバのリファレンス・デザインで、ダイナミック・レンジの広い計測を行うために THD、ノイズ、システム全体の SNR を最適化します。ADC 入力の静電容量が高いことから、安定性、低ノイズ、大電流駆動能力、低い高調波歪み性能を同時に実現するには、ドライバの設計と部品選択プロセスに特有の課題が存在します。このリファレンス・デザインは ADC 駆動の際に完全差動アンプ、または 2 個のシングルエンド・アンプを使用する場合の性能上のメリットを示します。

特長
  • 最高のノイズ / THD 特性を実現する ADC ドライバ設計
  • 完全差動ドライバ
  • デュアル・オペアンプ構成
  • スタンドアロン・ドライバ向けノイズ/ THD 測定
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCL4.PDF (3995 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRQJ3.PDF (236 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQJ4.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQJ5.PDF (162 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQJ7.ZIP (2230 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDB9.ZIP (401 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQJ6.PDF (700 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF6050バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA625SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド ADC Driver Ref Design Optimizing THD, Noise, and SNR for High Dynamic Range 2017年 4月 17日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング・レートを達成する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン TIDA-01035 最大 SNR とサンプル・レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン TIDA-01037 SNR とサンプル・レートを最大化する 20 ビット、1MSPS アイソレータの最適化されたデータ・アクイジションのリファレンス・デザイン TIDA-01050 18 ビット SAR(逐次比較型)データ・コンバータ向けに最適化されたアナログ・フロント・エンド DAQ(データ・アクイジション)システムのリファレンス・デザイン TIDA-01051 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ・スループットを最適化するリファレンス・デザイン TIDA-01052 負電源を使用してフルスケール THD を改善する ADC ドライバのリファレンス・デザイン TIDA-01054 高性能 DAQ システムの EMI 効果排除向けマルチレール電源のリファレンス・デザイン TIDA-01055 高性能 DAQ システム向け ADC リファレンス電圧バッファ最適化のリファレンス・デザイン TIDA-01056 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン TIDA-01057 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ