ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83822IF

アクティブ

ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Fiber, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 or 1.8 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Fiber, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 or 1.8 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 極めて堅牢な 10/100Mbs PHY
    • IEC 61000-4-2 ESD:+/- 8KV 接触放電
    • IEC 61000-4-4 EFT:クラス A、4kV
    • CISPR 22 伝導エミッション:クラス B
    • CISPR 22 放射エミッション:クラス B
    • 動作温度:-40℃~125℃
  • MAC インターフェイス:RGMII / RMII / MII
  • IEEE 802.3u 準拠:100BASE-FX、100BASE-TX、10BASE-Te
  • フレキシブルな電源オプション
    • 低消費電力の単電源オプション
      • 1.8V AVD < 120mW
      • 3.3V AVD < 220mW
    • 利用可能な I/O 電圧:3.3V/2.5V/1.8V
  • 省電力機能
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • WoL (Wake-on-LAN) サポートとマジック・パケット検出
    • 複数の省エネ・モードをプログラム可能
  • IEEE 1588 のタイム・スタンプに対応するフレーム開始検出
  • 診断ツール:ケーブル診断、BIST (組み込みセルフテスト)、ループバック、高速リンク・ダウン検出
  • 強制モードでの自動クロスオーバー
  • 極めて堅牢な 10/100Mbs PHY
    • IEC 61000-4-2 ESD:+/- 8KV 接触放電
    • IEC 61000-4-4 EFT:クラス A、4kV
    • CISPR 22 伝導エミッション:クラス B
    • CISPR 22 放射エミッション:クラス B
    • 動作温度:-40℃~125℃
  • MAC インターフェイス:RGMII / RMII / MII
  • IEEE 802.3u 準拠:100BASE-FX、100BASE-TX、10BASE-Te
  • フレキシブルな電源オプション
    • 低消費電力の単電源オプション
      • 1.8V AVD < 120mW
      • 3.3V AVD < 220mW
    • 利用可能な I/O 電圧:3.3V/2.5V/1.8V
  • 省電力機能
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • WoL (Wake-on-LAN) サポートとマジック・パケット検出
    • 複数の省エネ・モードをプログラム可能
  • IEEE 1588 のタイム・スタンプに対応するフレーム開始検出
  • 診断ツール:ケーブル診断、BIST (組み込みセルフテスト)、ループバック、高速リンク・ダウン検出
  • 強制モードでの自動クロスオーバー

DP83822 は、過酷な産業用環境に設計された、極めて堅牢で低消費電力のシングル・ポート 10/100Mbps イーサネット PHY です。DP83822 には、標準のツイストペア・ケーブルを介してデータを送受信したり、外部の光ファイバ・トランシーバに接続するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。さらに、DP83822 は、標準の MII、RMII、RGMII インターフェイスを介して MAC に接続できる柔軟性を提供します。

DP83822 には、ケーブル診断ツール、組み込みセルフテスト、ループバック機能が内蔵されており、簡単に使用できます。本デバイスは、高速リンクダウン検出機能付きの複数の産業用フィールドバス、および強制モードの Auto-MDIX をサポートします。

DP83822 は、優れた、かつ堅牢な手法により、EEE、WoL、その他プログラム可能な省エネ・モードを使用して消費電力を削減します。

DP83822 は、豊富な機能を持ち、ピンごとにアップグレード可能な、TLK105、TLK106、TLK105L、TLK106L 10/100Mbps イーサネット PHY 向けのオプションです。

DP83822 は、32 ピン、5.00mm × 5.00mm の VQFN パッケージで供給されます。

DP83822 は、過酷な産業用環境に設計された、極めて堅牢で低消費電力のシングル・ポート 10/100Mbps イーサネット PHY です。DP83822 には、標準のツイストペア・ケーブルを介してデータを送受信したり、外部の光ファイバ・トランシーバに接続するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。さらに、DP83822 は、標準の MII、RMII、RGMII インターフェイスを介して MAC に接続できる柔軟性を提供します。

DP83822 には、ケーブル診断ツール、組み込みセルフテスト、ループバック機能が内蔵されており、簡単に使用できます。本デバイスは、高速リンクダウン検出機能付きの複数の産業用フィールドバス、および強制モードの Auto-MDIX をサポートします。

DP83822 は、優れた、かつ堅牢な手法により、EEE、WoL、その他プログラム可能な省エネ・モードを使用して消費電力を削減します。

DP83822 は、豊富な機能を持ち、ピンごとにアップグレード可能な、TLK105、TLK106、TLK105L、TLK106L 10/100Mbps イーサネット PHY 向けのオプションです。

DP83822 は、32 ピン、5.00mm × 5.00mm の VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DP83822HF アクティブ 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ This product supports fiber MDI over a high temperature range of -40°C to 125°C
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83822I アクティブ 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ This product supports copper MDI over an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83822 堅牢、低消費電力 10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 8月 28日
アプリケーション・ノート DP83822 トラブルシューティング ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート DP8382x IEEE 802.3u 準拠およびデバッグ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート イーサネット PHY ファイバー デバッグ ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 1日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート DP83848 to DP83826 Hardware Rollover Document PDF | HTML 2024年 4月 30日
アプリケーション・ノート DP838xx Wake-on-LAN (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート How and When to Use Ethernet PHYs in PROFINET Systems PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
アプリケーション・ノート Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート DP83822 Cable Break Test for Profinet Compliance PDF | HTML 2021年 3月 5日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート Configuring Ethernet Devices With 4-Level Straps (Rev. A) 2018年 9月 27日
技術記事 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016年 11月 17日
アプリケーション・ノート DP83822 Jitter Analysis 2016年 8月 24日
アプリケーション・ノート DP83822 Low Power Modes 2016年 8月 24日
アプリケーション・ノート How to use the TDR Feature of DP83822 2016年 8月 24日
アプリケーション・ノート DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート DP83822 Hardware Rollover 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート Chinese and English Definitions of Acronyms Related to Ethernet Products 2016年 8月 20日
ユーザー・ガイド DP83822 EVM Getting Started Guide 2016年 8月 19日
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: Sercos III PDF | HTML 2015年 7月 23日
アプリケーション・ノート AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83822EVM — DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価基板

DP83822EVM は、100BASE-FX、100BASE-TX、10BASE-Te をサポートしています。UNH で準拠に関するテストと承認を完了しています。Class A 電磁波の認定も取得済みで、±8kV IEC61000-4-2 (接触放電) に規定されています。

DP83822EVM は、2 個のオンボード ステータス LED、1 個の 5V USB コネクタ、オンボード LDO レギュレータを搭載しています。この評価基板では、USB-2-MDIO ツールを使用して SMI にアクセスできます。4 レベル ストラップにより、PHY (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DELPHI Thermal Model

SNLC060.ZIP (1 KB) - Thermal Model
シミュレーション・モデル

DP83822 IBIS Model (Rev. A)

SNLM205A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
CAD/CAE シンボル

DP83822 Schematic Checklist (Rev. A)

SNLR053A.ZIP (2906 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00299 — EtherCATスレーブとマルチプロトコル産業用イーサネットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、EMC 耐性が高いコスト最適化済みの EtherCAT スレーブ (デュアル ポート) を実装しているほか、アプリケーション プロセッサ向けの SPI インターフェイスを搭載しています。このハードウェア設計は、AMIC110 産業用通信プロセッサを使用しており、マルチプロトコルの産業用イーサネットとフィールド バスをサポートすることができます。このデザインは、5V 単一電源電圧で動作します。1 個の PMIC を使用して、必要なオンボード レールをすべて生成します。EtherCAT スレーブ スタックは、AMIC110 上、またはシリアル ペリフェラル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00928 — ファイバー / ツイストペア インターフェイス付き、EMI/EMC 準拠 10/100Mbps イーサネット ブリックのリファレンス デザイン

このイーサネット ブリックのリファレンス デザインは銅線またはファイバのインターフェイスに対応するための複数のボードを不要にし、簡素化したソリューションを実現します。コスト最適化されたスケーラブルなソリューション向けに、小型フォーム ファクタを採用し、低消費電力の 10/100Mbps イーサネット トランシーバを使用して基板サイズを低減するとともに、高温対応の産業用アプリケーションで消費電力を低減します。DP83822 は、標準的なツイストペア ケーブル経由、または外部光ファイバ(SC、ST、SFP (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01463 — IEEE802.3bt PoE(Power Over Ethernet)対応コネクテッド LED ライティングのリファレンス デザイン

この PoE(Power over Ethernet)リファレンス デザインは、単一のイーサネット ケーブルを使用して、接続先の LED ライティング バラストに電力とデータを供給します。このリファレンス デザインは、TI の TPS2372-4 PoE 受電側デバイス (PD) インターフェイス、LM3409 降圧コントローラ、LM5165 降圧コンバータ、TPS62740 降圧コンバータ、TM4C1292NCPDT マイコン (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保護デバイス、DP83822I イーサネット PHY を使用して、LED ライトに電力を供給し、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ