CC3235MODASF

アクティブ

1MB XIP フラッシュ搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアル バンド ワイヤレス アンテナ モジュール ソリューション

製品詳細

Processor Arm® Cortex®-M4 Type Module, Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure boot, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Flash memory (kByte) 1024 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor Arm® Cortex®-M4 Type Module, Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 16 secure sockets, 2.4-GHz coexistence, 4 STAs, 802.11abgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, FIPS 140-2 Level 1, Secure boot, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Flash memory (kByte) 1024 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFM (MON) 63 415.125 mm² 20.25 x 20.5
  • 必要なクロック、SPI フラッシュ、パッシブをすべて内蔵した完全統合型グリーンおよび RoHS モジュール
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、SRRC 認証取得済み(1)
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済みの IC を内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能、開発段階で ID、データ、ソフトウェア IP を保護するのに有効
  • バッテリ駆動アプリケーションに適した低消費電力モード
  • 2.4GHz 無線と共存可能
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • CC3235MODx マルチコア アーキテクチャのシステム オン チップ (SoC)
  • CC3235MODAx モジュールは、ホスト システムへ簡単に統合できるよう内蔵 PCB アンテナを搭載
  • 1.27mm ピッチの QFM パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
  • 転送可能な Wi-Fi Alliance 認証
  • アプリケーションのマイクロコントローラ サブシステム:
    • 80MHz 動作の Arm Cortex-M4 コア
    • ユーザー専用メモリ
      • 256KB の RAM
      • オプションで 1MB の実行可能フラッシュ
    • 豊富なペリフェラルとタイマ
      • McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
      • SD、SPI、I2C、UART
      • 8 ビット同期イメージャ インターフェイス
      • 4 チャネル 12 ビット ADC
      • 4 つの汎用タイマ (GPT)、16 ビット PWM モード搭載
      • ウォッチドッグ タイマ
      • 最大 27 の GPIO ピン
      • デバッグ インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア:
      • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz および 5GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct (2.4GHz でのみサポート)
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイル (常時オン、断続的に接続、タグ) を構成可能
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • ファイル システムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • セキュア ブート
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • アプリケーションのスループット
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • パワー マネージメント サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • 電圧範囲が広い単一電源、VBAT:2.3V~3.6V
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:5.5µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):120µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):59mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
    • Wi-Fi TX 出力
      • 2.4GHz:1DSSS で 16dBm
      • 5GHz:6 OFDM で 15.1dBm
    • Wi-Fi RX 感度
      • 2.4GHz:1 DSSS で -94.5dBm
      • 5GHz:6 OFDM で –89dBm
  • 追加の内蔵コンポーネント
    • 40.0MHz の水晶振動子
    • 32.768kHz の水晶振動子 (RTC)
    • 32Mbit SPI シリアル フラッシュ
    • RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品
  • フットプリント互換の QFM パッケージ
    • CC3235MODx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 17.5mm
    • CC3235MODAx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 25.0mm
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート

(1)SRRC ID 認証の使い方の詳細は TI にお問い合わせください。www.tij.co.jp/tool/jp/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION

  • 必要なクロック、SPI フラッシュ、パッシブをすべて内蔵した完全統合型グリーンおよび RoHS モジュール
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5GHz
  • FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、SRRC 認証取得済み(1)
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済みの IC を内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能、開発段階で ID、データ、ソフトウェア IP を保護するのに有効
  • バッテリ駆動アプリケーションに適した低消費電力モード
  • 2.4GHz 無線と共存可能
  • 産業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • CC3235MODx マルチコア アーキテクチャのシステム オン チップ (SoC)
  • CC3235MODAx モジュールは、ホスト システムへ簡単に統合できるよう内蔵 PCB アンテナを搭載
  • 1.27mm ピッチの QFM パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
  • 転送可能な Wi-Fi Alliance 認証
  • アプリケーションのマイクロコントローラ サブシステム:
    • 80MHz 動作の Arm Cortex-M4 コア
    • ユーザー専用メモリ
      • 256KB の RAM
      • オプションで 1MB の実行可能フラッシュ
    • 豊富なペリフェラルとタイマ
      • McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
      • SD、SPI、I2C、UART
      • 8 ビット同期イメージャ インターフェイス
      • 4 チャネル 12 ビット ADC
      • 4 つの汎用タイマ (GPT)、16 ビット PWM モード搭載
      • ウォッチドッグ タイマ
      • 最大 27 の GPIO ピン
      • デバッグ インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi ネットワーク プロセッサ サブシステム
    • Wi-Fi コア:
      • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz および 5GHz
      • モード:
        • アクセス ポイント (AP)
        • ステーション (STA)
        • Wi-Fi Direct (2.4GHz でのみサポート)
      • セキュリティ:
        • WEP
        • WPA™/WPA2™ PSK
        • WPA2 エンタープライズ
        • WPA3™ パーソナル
        • WPA3™ エンタープライズ
    • インターネットおよびアプリケーション プロトコル:
      • HTTPs サーバー、mDNS、DNS-SD、DHCP
      • IPv4 および IPv6 TCP/IP スタック
      • 16 の BSD ソケット (完全にセキュリティ保護された TLS v1.2 および SSL 3.0)
    • パワー マネージメント サブシステム内蔵:
      • 低消費電力プロファイル (常時オン、断続的に接続、タグ) を構成可能
      • 高度な低消費電力モード
      • DC/DC レギュレータを内蔵
  • マルチレイヤのセキュリティ機能
    • 独立した実行環境
    • ネットワーク セキュリティ
    • デバイス ID およびキー
    • ハードウェア アクセラレータ暗号化エンジン (AES、DES、SHA/MD5、CRC)
    • ファイル システムのセキュリティ (暗号化、認証、アクセス制御)
    • 初期のセキュア プログラミング
    • ソフトウェアの改ざん検出
    • セキュア ブート
    • 認証署名要求 (CSR)
    • デバイスごとに固有のキーのペア
  • アプリケーションのスループット
    • UDP:16Mbps
    • TCP:13Mbps
  • パワー マネージメント サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ:
      • 電圧範囲が広い単一電源、VBAT:2.3V~3.6V
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA、ハイバネーション:5.5µA
      • 低消費電力ディープ スリープ (LPDS):120µA
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS の場合):710µA
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ時):59mA
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ時):223mA
    • Wi-Fi TX 出力
      • 2.4GHz:1DSSS で 16dBm
      • 5GHz:6 OFDM で 15.1dBm
    • Wi-Fi RX 感度
      • 2.4GHz:1 DSSS で -94.5dBm
      • 5GHz:6 OFDM で –89dBm
  • 追加の内蔵コンポーネント
    • 40.0MHz の水晶振動子
    • 32.768kHz の水晶振動子 (RTC)
    • 32Mbit SPI シリアル フラッシュ
    • RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品
  • フットプリント互換の QFM パッケージ
    • CC3235MODx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 17.5mm
    • CC3235MODAx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 25.0mm
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート

(1)SRRC ID 認証の使い方の詳細は TI にお問い合わせください。www.tij.co.jp/tool/jp/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION

完全にプログラム可能で、デュアルバンド Wi-Fi 接続機能が内蔵された、FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、SRRC 認定済みワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) モジュールを使用して、設計を開始できます。これらのモジュールには、40MHz の水晶振動子、32.768kHz の RTC クロック、32Mb の SPI シリアル フラッシュ、RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品が組み込まれています。

SimpleLink™ CC3235MODx モジュールは以下の 2 つのバリアントで提供しています。

  • CC3235MODS は、256KB の RAM、IoT ネットワーク セキュリティ、デバイス ID およびキー、MCU レベルのセキュリティ機能 (ファイル システム暗号化、ユーザー IP (MCU イメージ) 暗号化、セキュア ブート、デバッグ セキュリティなど) を備えています。
  • CC3235MODSF は CC3235MODS の上位製品であり、256KB の RAM に加えて、ユーザー専用の 1MB の実行可能フラッシュも搭載しています。

SimpleLink™ CC3235MODAx モジュールは以下の 2 つのバリアントで提供しています。

  • CC3235MODAS は、256KB の RAM、IoT ネットワーク セキュリティ、デバイス ID およびキー、MCU レベルのセキュリティ機能 (ファイル システム暗号化、ユーザー IP (MCU イメージ) 暗号化、セキュア ブート、デバッグ セキュリティなど) を備えています。
  • CC3235MODASF は CC3235MODAS の上位製品であり、256KB の RAM に加えて、ユーザー専用の 1MB の実行可能フラッシュも搭載しています。

IoT 用に開発された SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODx および CC3235MODAx モジュール ファミリは、物理的に分離された 2 つのオンチップ MCU を統合したワイヤレス モジュールです。

  • アプリケーション プロセッサ。この Arm Cortex-M4 MCU は、ユーザー専用の 256KB の RAM と、オプションとして 1MB の実行可能フラッシュを内蔵しています。
  • すべての Wi-Fi およびインターネット論理レイヤを実行するネットワーク プロセッサ。この ROM ベースのサブシステムは、ホスト MCU を負荷から完全に解放し、802.11 a/b/g/n デュアル バンド 2.4GHz および 5GHz 無線、ベースバンド、強力なハードウェア暗号化エンジンを持つ MAC を内蔵しています。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。

  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5 GHz のサポート
  • Bluetooth Low Energy 無線との 2.4GHz の共存
  • アンテナ ダイバーシティ
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済み IC の内蔵による拡張セキュリティ:認定
  • 多くのセキュア ソケットを同時に使用可能 (最大 16)
  • 認証署名要求 (CSR)
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • 低消費電力性能などを備えた IoT アプリケーションとして Wi-Fi Alliance 認定を取得済み
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • 高速スキャンの改良

CC3235MODx および CC3235MODAx デバイス ファミリは SimpleLink MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく一般的で使いやすい開発環境です。E2E™ サポート フォーラムは、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink または www.tij.co.jp/simplelinkwifi をご覧ください。

完全にプログラム可能で、デュアルバンド Wi-Fi 接続機能が内蔵された、FCC、IC/ISED、ETSI/CE、MIC、SRRC 認定済みワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) モジュールを使用して、設計を開始できます。これらのモジュールには、40MHz の水晶振動子、32.768kHz の RTC クロック、32Mb の SPI シリアル フラッシュ、RF フィルタ、ダイプレクサ、受動部品が組み込まれています。

SimpleLink™ CC3235MODx モジュールは以下の 2 つのバリアントで提供しています。

  • CC3235MODS は、256KB の RAM、IoT ネットワーク セキュリティ、デバイス ID およびキー、MCU レベルのセキュリティ機能 (ファイル システム暗号化、ユーザー IP (MCU イメージ) 暗号化、セキュア ブート、デバッグ セキュリティなど) を備えています。
  • CC3235MODSF は CC3235MODS の上位製品であり、256KB の RAM に加えて、ユーザー専用の 1MB の実行可能フラッシュも搭載しています。

SimpleLink™ CC3235MODAx モジュールは以下の 2 つのバリアントで提供しています。

  • CC3235MODAS は、256KB の RAM、IoT ネットワーク セキュリティ、デバイス ID およびキー、MCU レベルのセキュリティ機能 (ファイル システム暗号化、ユーザー IP (MCU イメージ) 暗号化、セキュア ブート、デバッグ セキュリティなど) を備えています。
  • CC3235MODASF は CC3235MODAS の上位製品であり、256KB の RAM に加えて、ユーザー専用の 1MB の実行可能フラッシュも搭載しています。

IoT 用に開発された SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODx および CC3235MODAx モジュール ファミリは、物理的に分離された 2 つのオンチップ MCU を統合したワイヤレス モジュールです。

  • アプリケーション プロセッサ。この Arm Cortex-M4 MCU は、ユーザー専用の 256KB の RAM と、オプションとして 1MB の実行可能フラッシュを内蔵しています。
  • すべての Wi-Fi およびインターネット論理レイヤを実行するネットワーク プロセッサ。この ROM ベースのサブシステムは、ホスト MCU を負荷から完全に解放し、802.11 a/b/g/n デュアル バンド 2.4GHz および 5GHz 無線、ベースバンド、強力なハードウェア暗号化エンジンを持つ MAC を内蔵しています。

この世代では、IoT 接続をより簡単にする新しい機能を導入しています。主要な新機能は次のとおりです。

  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz と 5 GHz のサポート
  • Bluetooth Low Energy 無線との 2.4GHz の共存
  • アンテナ ダイバーシティ
  • FIPS 140-2 レベル 1 検証済み IC の内蔵による拡張セキュリティ:認定
  • 多くのセキュア ソケットを同時に使用可能 (最大 16)
  • 認証署名要求 (CSR)
  • オンライン認証ステータス プロトコル (OCSP)
  • 低消費電力性能などを備えた IoT アプリケーションとして Wi-Fi Alliance 認定を取得済み
  • テンプレート パケットの転送負荷から解放するためのホストレス モード
  • 高速スキャンの改良

CC3235MODx および CC3235MODAx デバイス ファミリは SimpleLink MCU プラットフォームの一部です。SimpleLink MCU プラットフォームは、豊富なツールセットとリファレンス デザインを備えた、シングルコア ソフトウェア開発キット (SDK) に基づく一般的で使いやすい開発環境です。E2E™ サポート フォーラムは、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Sub-1GHz、ホスト MCU をサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink または www.tij.co.jp/simplelinkwifi をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC3235MODSF アクティブ 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4、デュアル バンド Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール The MODSF removes the integrated antenna from the PCB

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC3235MODx および CC3235MODAx SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ デュアルバンド・ワイヤレス MCU モジュール データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 27日
* 放射線と信頼性レポート CC3235MODASF Reliability Data – Reliability Estimate 2020年 2月 5日
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
ユーザー・ガイド CC3235MODSF LaunchPad Development Kit (LAUNCHCC3235MOD) User’s Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 9月 2日
アプリケーション・ノート TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) 2021年 7月 1日
証明書 CC3235MODASF12MON EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 3日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
アプリケーション・ノート CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Over-the-Air Update (Rev. B) 2020年 9月 17日
アプリケーション・ノート CE Compliance Test Procedure for TI’s WiFi Devices PDF | HTML 2020年 8月 19日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC313x, CC323x BLE Coexistence (Rev. A) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 and CC3x3x Provisioning for Mobile Applications (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Radio Tool User Guide (Rev. B) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Serial Flash (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド UniFlash CC3x20, CC3x3x SimpleLink™ Wi-Fi® and IoC™ Solution ImageCreator (Rev. H) 2020年 8月 17日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-G of EN 301 893 2020年 8月 10日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
ユーザー・ガイド CC3x35 Hardware Design Checklist (Rev. A) 2020年 2月 17日
アプリケーション・ノート Module Reliability for CC2xxxMODx, CC3xxxMODx, CC3xxxMODAx, and WL18xxMOD (Rev. A) 2020年 2月 6日
アプリケーション・ノート Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
ホワイト・ペーパー Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
技術記事 Top 3 design challenges that the new generation of SimpleLink Wi-Fi devices will PDF | HTML 2019年 2月 21日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
アプリケーション・ノート CC3235MOD Production Line Guide 2018年 12月 12日
アプリケーション・ノート CC3120, CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® IoC Networking Subsystem Power Managment (Rev. C) 2018年 11月 2日
アプリケーション・ノート CC313x and CC323x Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide 2018年 3月 21日
ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.16 for CC32xx SimpleLink Wireless MCUs Getting Started Guide (Rev. F) 2016年 2月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
開発キット

LAUNCHCC3235MOD — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 開発キット

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 開発キット(モジュール パッケージ封止デバイス付き)は、CC3235MODS および CC3235MODSF デュアル バンド ワイヤレス マイコン(MCU)用の評価開発プラットフォームです。  これらのデバイスは、Wi-Fi コネクティビティを内蔵したシングルチップ プログラマブル マイコンです。この基板は、XDS-110 を使用したオンボード エミュレーションを特長としており、包括的な操作がすぐに実施できるセンサを搭載しています。このボードを PC に直接接続して Code Composer (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

iTunes App Store からダウンロードします
Google Play からダウンロードします

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。  このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング

オンボードに CC3120/CC3220 デバイスを組み込んだ各製品は、シリアル フラッシュ デバイスも接続する必要があります。シリアル フラッシュはフォーマット化し、少なくとも、必要なソフトウェア アップデートと追加機能を含むサービスパックでプログラムする必要があります。CC3220 の場合、内部 MCU プロセッサで実行されるバイナリ イメージもプログラムする必要があります。シリアルフラッシュプログラミングには、いくつかの既存のオプションがあります:
  • Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
アセンブリの図面

CC3235MODA LaunchPad Design Files

SWRR169.ZIP (11222 KB)
認証

CC3100MOD-DESIGN-FILES CC3100MOD Design Information for Regulatory Compliance

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

CC3220MODA-DESIGN-FILES CC3220MODA Design Information for Regulatory Compliance

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

SIMPLELINK-CC32XX-REPORTS Reports: CC32xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC3XXX の無線認証

CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1020 — SimpleLink™ ワイヤレス MCU ベース サーモスタットのリファレンス デザイン

各種センサをクラウドとセキュアにリンクできるマイコン (MCU) ベースの低消費電力の接続スマート サーモスタットを作成し、リモートでの監視と制御を可能にすることは、ほとんどのスマート サーモスタット設計者の目標です。TIDM-1020 リファレンス デザインは、Wi-Fi® コネクティビティを搭載した主要なマイコンとして CC3220 デバイスを使用し、前述のようなスマート サーモスタットを実装するためのソフトウェア リファレンスを公開しています。このアプリケーション ノートでは、TIDM-1020へのプロビジョニングを行うためにBluetooth Low Energy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Wi-Fi® を内蔵したバッテリ動作の電子スマート ロックを製作する方法を示します。このデザインは、SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S ワイヤレス マイコン (SoC) をメイン システム コントローラやネットワーク プロセッサとして使用し、高集積の設計を作成する方法を示します。TIDC-01005 リファレンス デザインは、CC3220S と、1.8A 低電圧ブラシ付き DC モーター ドライバ DRV8837 との組み合わせにより、Wi-Fi 対応の電子スマート ロック設計のコアを形成しています。また、SimpleLink (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200AUDBOOST — Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用

この SimpleLink Wi-Fi CC3200ローンチパッドとオーディオ・ブースタパックのデザインを活用すると、新規アプリケーションや、HD デジタル・スピーカのような既存のアプリケーションに対して、Wi-Fi オーディオ・ストリーミング機能を追加することができます。デジタル・マイクやステレオ/モノラル・オーディオ・ジャックから出力されたオーディオのキャプチャと、別の Wi-Fi 対応デバイスへのストリーミングや再生を実現できます。受信した Wi-Fi (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MON) 63 Ultra Librarian