SN74AVC2T45

アクティブ

構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AXC2T45 アクティブ 2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能なレベル変換機能 Pin-to-pin upgrade with a wider voltage range and improved performance

製品詳細

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 500 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Technology family AVC Supply current (max) (mA) 0.02 Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になる
  • デュアル電源レール設計
  • 4.6V 過電圧入力トレラントの I/O
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • 最大データ速度
    • 500Mbps (1.8V~3.3V)
    • 320Mbps (1.8V 未満から 3.3V にレベルシフト)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V にレベルシフト)
    • 280Mbps (1.5V にレベルシフト)
    • 240Mbps (1.2V にレベルシフト)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態になる
  • デュアル電源レール設計
  • 4.6V 過電圧入力トレラントの I/O
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • 最大データ速度
    • 500Mbps (1.8V~3.3V)
    • 320Mbps (1.8V 未満から 3.3V にレベルシフト)
    • 320Mbps (2.5V または 1.8V にレベルシフト)
    • 280Mbps (1.5V にレベルシフト)
    • 240Mbps (1.2V にレベルシフト)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護

この 2 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。B ポートは VCCB (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換およびレベルシフトが可能です。

SN74AVC2T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR ピン) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、内部 CMOS 構造にリーク電流が流れすぎないように、論理 High または Low レベルを印加する必要があります。

この 2 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。B ポートは VCCB (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換およびレベルシフトが可能です。

SN74AVC2T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR ピン) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、内部 CMOS 構造にリーク電流が流れすぎないように、論理 High または Low レベルを印加する必要があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TXU0102 アクティブ 各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ 2 channel fixed direction level translator
TXU0202 アクティブ 各チャネルが逆方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ 2 channel fixed direction level translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC2T45 構成可能なレベル シフトおよび変換機能搭載、2 ビット、デュアル電源、バス トランシーバ データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 2月 21日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AXC2T-SMALLPKGEVM — DTM と RSW パッケージ デバイス向け AXC2T 小型パッケージの評価基板

この評価基板は、DIR 制御の双方向デバイスである AXC と LVC の各ファミリ向けに、DTM と RSW の各パッケージをサポートする設計を採用しています。AXC と AVC の各デバイスは、駆動強度 12mA の 0.65V ~ 3.6V (AXC) および 1.2 ~ 3.6 (AVC) の動作電圧に対応する低電圧方向制御変換ファミリに属しています。
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

CC256XMS432BTBLESW — TI Dual-mode Bluetooth Stack on MSP432 MCUs

Bluetooth + Bluetooth Low Energy 向け MSP432 マイコン用ソフトウェアに対する TI のデュアル・モード Bluetooth スタックは、MSP432 マイコンで Bluetooth 4.0 仕様を有効にします。Bluetooth 4.0 仕様を実装したシングル・モードとデュアル・モードの二つのモードで構成されています。Bluetooth スタックは認証済み(QDID 69887 と QDID 69886)で、シンプルなコマンドライン・サンプル・アプリケーションにより、製品開発期間を短縮します。また、ご要望に応じて MFI 機能の利用も可能です。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AVC2T45 IBIS Model (Rev. B)

SCEM431B.ZIP (122 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

DLP4500-C350REF — DLP 0.45 WXGA チップセット・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、DLP® 0.45” WXGA チップセットを備え、DLP® LightCrafter™ 4500 評価モジュール(EVM)に実装されており、産業、医療、および科学アプリケーションで使用される、高い分解能と正確なパターンのフレキシブルな制御を実現します。無償の USB ベースの GUI および API により、開発者は、TI の革新的なデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)テクノロジーをカメラ、センサ、モーター、およびその他のペリフェラルに簡単に組み込むことができ、高度に差別化された 3D (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00254 — DLP®テクノロジーを使用する3Dマシン・ビジョン・アプリケーション用の高精度ポイント・クラウド・ジェネレーション

LightCrafter™ シリーズ・コントローラ向けに TI の DLP® Advanced Light Control(高度な照明制御)ソフトウェア開発キット(SDK)を採用した 3D マシン・ビジョン・リファレンス・デザインで、TI のデジタル・マイクロミラー・デバイス(DMD)技術をカメラ、センサ、モーターなどのペリフェラルに採用することにより、3D ポイント・クラウドの容易な構築を可能にします。高度に差別化された 3D マシン・ビジョン・システムは、DLP4500 WXGA チップセット搭載 DLP® LightCrafter™ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ