SN74LVC8T245
- 制御入力の V IH/V IL レベルは V CCA 電圧基準
- V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべてが高インピーダンス状態に移行
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114-A)
- 100V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LVC8T245 は、8 ビット非反転バス・トランシーバであり、双方向の電圧レベル変換を可能にする構成可能なデュアル電源レールを備えています。 SN74LVC8T245 は、V CCA および V CCB が 1.65V~5.5V に設定された状態で動作するよう最適化されています。A ポートは V CCA に追従するように設計されており、V CCA は 1.65V~5.5V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従するように設計されており、V CCB は 1.65V~5.5V の電源電圧に対応します。このため、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。
SN74LVC8T245 は、2 つのデータ・バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル ( OE) 入力のロジック・レベルに応じて、 B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス・モードになります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになった場合、A バスから B バスへデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスへデータを転送します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、これらのポートには論理 HIGH または LOW レベルを印加して、I CC と I CCZ が過剰に流れないようにする必要があります。
このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。V CC 絶縁機能は、どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、全ての出力を確実に高インピーダンス状態にします。電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、 OE はプルアップ抵抗経由で V CC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
SN74LVC8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が V CCA から電源を供給されるように設計されています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)
この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。
TXV0106-EVM — TXV0106 評価基板
TXV0108-EVM — TXV0108 評価基板
TIDEP0025 — シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用
TIDEP0050 — EnDat 2.2 システム、リファレンス・デザイン
TIDEP0057 — AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン
TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン
TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 24 | Ultra Librarian |
| SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHL) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点