TIDM-BIOSIGNMONITOR

パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン

TIDM-BIOSIGNMONITOR

設計ファイル

概要

このマルチパラメータ生体信号モニタ(Multi-Parameter Bio-signal Monitor、MPBSM)は、コンセプト実証用評価基板(EVM)で、4 つの主要なバイタル サインのうち 3 つを測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心電図 (ECG) 、ガルバニック皮膚反応 (GSR) 、皮膚温を直接測定できます。MPBSM のコンセプト実証として、心拍、呼吸数、歩行率、歩数、糖質損失率を間接的に測定することもできます。

特長
  • 高集積のスマート パッチにより
    患者がバイタル データをセルフ サービスでモニタすることが可能
  • ECG、呼吸、GSR、運動、体温に関連する信号の収集が可能
  • NFC 対応 のリアルタイム双方向通信
  • 超低消費電力設計で、バッテリ動作の継続的なデータ ロギングが可能
  • この回路設計には、FW(ファームウェア)、 Android アプリケーション、HW(ハードウェア)設計ファイル、ユーザーズ ガイドが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU875.PDF (33235 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRK34.PDF (518 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK33.PDF (147 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBQ1.ZIP (596 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPV1.ZIP (35457 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK32.PDF (818 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMP2231CMOS 入力、シングル、マイクロパワー、1.6V、高精度オペアンプ

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

RF430CL331H大規模ファイル転送向け、ダイナミック NFC インターフェイス トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1292RECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 2 チャネル フロント エンド

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS612205.5μA の静止電流、0.7VIN、調整可能な出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4041-N固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430FR5989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1292ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1291ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF | HTML
バイオセンシング AFE

ADS1191ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、1 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE)

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBR3 — MPBSM Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BIOSIGNMONITOR パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBR3 MPBSM Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/01/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BIOSIGNMONITOR パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbr3 or www.ti.com/lit/xx/tidcbr3/tidcbr3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBR3. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDCBR6 — BPBSB Android App

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BIOSIGNMONITOR パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCBR6 BPBSB Android App

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/01/10
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BIOSIGNMONITOR パーソナル モニタリング向けマルチパラメータ生体信号モニタのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbr6 or www.ti.com/lit/xx/tidcbr6/tidcbr6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBR6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Multiparameter Biosignal Monitor Design Guide 2015/07/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。