ホーム マイコン (MCU) / プロセッサ Microcontrollers 車載マイコン 車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F280039C-Q1

アクティブ

車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット

製品詳細

CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 384 RAM (kByte) 69 ADC type 3 12-bit SAR Total processing (MIPS) 240 Features CAN FD, Configurable logic block, Dual security zones, FPU32 UART 4 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 16 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 14, 16, 18, 23 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN FD, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SCI, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit, Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 384 Number of I2Cs 2 Security Secure storage
CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 384 RAM (kByte) 69 ADC type 3 12-bit SAR Total processing (MIPS) 240 Features CAN FD, Configurable logic block, Dual security zones, FPU32 UART 4 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 16 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 14, 16, 18, 23 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN FD, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SCI, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Floating point unit, Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 384 Number of I2Cs 2 Security Secure storage
LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14 LQFP (PZ) 100 256 mm² 16 x 16
  • 120MHz の TMS320C28x 32 ビット DSP コア
    • IEEE 754 浮動小数点ユニット (FPU)
      • 高速整数除算 (FINTDIV) をサポート
    • 三角関数演算ユニット (TMU)
      • 非線形 PID (NLPID) 制御をサポート
    • CRC エンジンおよび命令 (VCRC)
    • 10 個のハードウェア・ブレークポイント (ERAD による)
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
    • 120MHz
    • IEEE 754 単精度浮動小数点命令
    • メイン CPU と独立にコードを実行
  • オンチップ・メモリ
    • 3 つの独立したバンクで構成される 384KB (192KW) フラッシュ (ECC 保護)
    • 69KB (34.5KW) RAM (ECC 保護)
    • セキュリティ
      • JTAGLOCK
      • ゼロピン ブート
      • デュアル・ゾーン・セキュリティ
  • クロックおよびシステム制御
    • 2 つの内部 10MHz 発振器
    • 水晶発振器または外部クロック入力
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
    • デュアル・クロック・コンパレータ (DCC)
  • 3.3V I/O 設計
    • 内部 VREG 生成により、単一電源設計が可能
    • ブラウンアウト・リセット (BOR) 回路
  • システム・ペリフェラル
    • 6 チャネル DMA (Direct Memory Access) コントローラ
    • 55 の個別にプログラム可能な多重化汎用入出力 (GPIO) ピン
    • アナログ・ピン上の 23 本のデジタル入力
    • アナログ・ピン上の 2 本のデジタル入出力 (AGPIO)
    • 強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE)
    • 多様な低消費電力モード (LPM) のサポート
    • 組み込みリアルタイム解析および診断 (ERAD)
    • 固有の識別 (UID) 番号
  • 通信ペリフェラル
    • 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス
    • 2 つの I2C (Inter-integrated Circuit) インターフェイス
    • 1 つの CAN/DCAN (Controller Area Network) バス・ポート
    • 1 つの CAN FD/MCAN (Controller Area Network with Flexible Data-Rate) バス・ポート
    • 2 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) ポート
    • 2 つの UART 互換シリアル通信インターフェイス (SCI)
    • 2 つの UART 互換 LIN (Local Interconnect Network) インターフェイス
    • 1 つのトランスミッタおよび 1 つのレシーバを備えた最大 200Mbps の高速シリアル・インターフェイス (FSI)
  • アナログ・システム
    • 3 つの 4MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
      • 最大 23 の外部チャネル (2 つの gpdac 出力を含む)
      • ADC ごとに 4 つの後処理ブロック (PPB) を内蔵
    • 12 ビット・リファレンス D/A コンバータ (DAC) を備えた 4 つのウィンドウ付きコンパレータ (CMPSS)
      • デジタル・グリッチ・フィルタ
    • 2 つの 12 ビット DAC 出力 (バッファ付き)
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 16 の ePWM チャネル、うち 8 チャネルが高分解能 (分解能 150ps)
      • デッドバンド・サポートを内蔵
      • ハードウェア・トリップ・ゾーン (TZ) を内蔵
    • 3 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
      • 3 つの eCAP モジュールのうちの 1 つで高分解能キャプチャ (HRCAP) を利用可能
    • 2 つの拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール、CW/CCW 動作モードをサポート
    • 8 つのシグマ-デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM) 入力チャネル (チャネルごとに 2 つのパラレル・フィルタ)
      • 標準 SDFM データ・フィルタリング
      • 過大値または過小値の条件で高速動作を行うためのコンパレータ・フィルタ
    • 組み込みパターン・ジェネレータ (EPG)
  • 構成可能ロジック・ブロック (CLB)
    • 4 タイル
    • 既存のペリフェラル機能を強化
    • Position Manager ソリューションをサポート
  • ホスト・インターフェイス・コントローラ (HIC)
    • 外部ホストから内部メモリへのアクセス
  • バックグラウンド CRC (BGCRC)
    • 32 ビット・データの 1 サイクル CRC 演算
  • AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ
  • ライブ・ファームウェア・アップデート (LFU)
    • 古いファームウェアから新しいファームウェアへの高速なコンテキスト切り替え
    • フラッシュ・バンク消去時間の改善
  • 診断機能
    • メモリ・パワー・オン自己テスト (MPOST)
    • ハードウェア組み込み自己テスト (HWBIST)
  • 機能安全準拠 (PZ および Q100 PM パッケージのみ)
  • 安全関連認証
  • パッケージ・オプション:
    • 100 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [接尾辞 PZ]
    • 80 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [接尾辞 PN]
    • 64 ピン (LQFP) [接尾辞 PM]
    • 48 ピン (LQFP) [接尾辞 PT]
  • 温度オプション:
    • 自由気流 (TA):-40℃~125℃
    • 接合部温度 (TJ):-40℃~150℃
  • 120MHz の TMS320C28x 32 ビット DSP コア
    • IEEE 754 浮動小数点ユニット (FPU)
      • 高速整数除算 (FINTDIV) をサポート
    • 三角関数演算ユニット (TMU)
      • 非線形 PID (NLPID) 制御をサポート
    • CRC エンジンおよび命令 (VCRC)
    • 10 個のハードウェア・ブレークポイント (ERAD による)
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
    • 120MHz
    • IEEE 754 単精度浮動小数点命令
    • メイン CPU と独立にコードを実行
  • オンチップ・メモリ
    • 3 つの独立したバンクで構成される 384KB (192KW) フラッシュ (ECC 保護)
    • 69KB (34.5KW) RAM (ECC 保護)
    • セキュリティ
      • JTAGLOCK
      • ゼロピン ブート
      • デュアル・ゾーン・セキュリティ
  • クロックおよびシステム制御
    • 2 つの内部 10MHz 発振器
    • 水晶発振器または外部クロック入力
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • クロック消失検出回路
    • デュアル・クロック・コンパレータ (DCC)
  • 3.3V I/O 設計
    • 内部 VREG 生成により、単一電源設計が可能
    • ブラウンアウト・リセット (BOR) 回路
  • システム・ペリフェラル
    • 6 チャネル DMA (Direct Memory Access) コントローラ
    • 55 の個別にプログラム可能な多重化汎用入出力 (GPIO) ピン
    • アナログ・ピン上の 23 本のデジタル入力
    • アナログ・ピン上の 2 本のデジタル入出力 (AGPIO)
    • 強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE)
    • 多様な低消費電力モード (LPM) のサポート
    • 組み込みリアルタイム解析および診断 (ERAD)
    • 固有の識別 (UID) 番号
  • 通信ペリフェラル
    • 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス
    • 2 つの I2C (Inter-integrated Circuit) インターフェイス
    • 1 つの CAN/DCAN (Controller Area Network) バス・ポート
    • 1 つの CAN FD/MCAN (Controller Area Network with Flexible Data-Rate) バス・ポート
    • 2 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) ポート
    • 2 つの UART 互換シリアル通信インターフェイス (SCI)
    • 2 つの UART 互換 LIN (Local Interconnect Network) インターフェイス
    • 1 つのトランスミッタおよび 1 つのレシーバを備えた最大 200Mbps の高速シリアル・インターフェイス (FSI)
  • アナログ・システム
    • 3 つの 4MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)
      • 最大 23 の外部チャネル (2 つの gpdac 出力を含む)
      • ADC ごとに 4 つの後処理ブロック (PPB) を内蔵
    • 12 ビット・リファレンス D/A コンバータ (DAC) を備えた 4 つのウィンドウ付きコンパレータ (CMPSS)
      • デジタル・グリッチ・フィルタ
    • 2 つの 12 ビット DAC 出力 (バッファ付き)
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 16 の ePWM チャネル、うち 8 チャネルが高分解能 (分解能 150ps)
      • デッドバンド・サポートを内蔵
      • ハードウェア・トリップ・ゾーン (TZ) を内蔵
    • 3 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
      • 3 つの eCAP モジュールのうちの 1 つで高分解能キャプチャ (HRCAP) を利用可能
    • 2 つの拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) モジュール、CW/CCW 動作モードをサポート
    • 8 つのシグマ-デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM) 入力チャネル (チャネルごとに 2 つのパラレル・フィルタ)
      • 標準 SDFM データ・フィルタリング
      • 過大値または過小値の条件で高速動作を行うためのコンパレータ・フィルタ
    • 組み込みパターン・ジェネレータ (EPG)
  • 構成可能ロジック・ブロック (CLB)
    • 4 タイル
    • 既存のペリフェラル機能を強化
    • Position Manager ソリューションをサポート
  • ホスト・インターフェイス・コントローラ (HIC)
    • 外部ホストから内部メモリへのアクセス
  • バックグラウンド CRC (BGCRC)
    • 32 ビット・データの 1 サイクル CRC 演算
  • AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ
  • ライブ・ファームウェア・アップデート (LFU)
    • 古いファームウェアから新しいファームウェアへの高速なコンテキスト切り替え
    • フラッシュ・バンク消去時間の改善
  • 診断機能
    • メモリ・パワー・オン自己テスト (MPOST)
    • ハードウェア組み込み自己テスト (HWBIST)
  • 機能安全準拠 (PZ および Q100 PM パッケージのみ)
  • 安全関連認証
  • パッケージ・オプション:
    • 100 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [接尾辞 PZ]
    • 80 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [接尾辞 PN]
    • 64 ピン (LQFP) [接尾辞 PM]
    • 48 ピン (LQFP) [接尾辞 PT]
  • 温度オプション:
    • 自由気流 (TA):-40℃~125℃
    • 接合部温度 (TJ):-40℃~150℃

TMS320F28003x (F28003x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートなど、パワー・エレクトロニクスの効率を向上させるように設計された、スケーラブルできわめてレイテンシの低いデバイスである C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラ・ファミリの製品です。

主なアプリケーションには以下が含まれます。

リアルタイム制御サブシステムは、テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 120MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、浮動小数点演算ユニット (FPU)三角関数演算ユニット (TMU) および VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる主要なアルゴリズムを高速化します。

CLA により、一般的なタスクの負荷の多くをメインの C28x CPU から取り除くことができます。CLA は独立の 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータであり、CPU と並列に実行されます。さらに、CLA には独自の専用メモリ・リソースがあり、一般的な制御システムで必要となる主要なペリフェラルに直接アクセスできます。ANSI C のサブセット、およびハードウェア・ブレークポイントやハードウェアによるタスク切り替えなどの主要な機能が標準でサポートされています。

F28003x は、最大 384KB (192KW) のフラッシュ・メモリをサポートしています。これらは 3 つの 128KB (64KW) バンクに分割されるため、プログラミングと実行を並列に行えます。最大 69KB (34.5KW) のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ・メモリを補完できます。

F28003x のライブ・ファームウェア・アップデート・ハードウェア拡張により、古いファームウェアから新しいファームウェアへのコンテキスト切り替えを高速化し、デバイス・ファームウェアの更新時のアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

F28003x リアルタイム・マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ・ブロックは、リアルタイム・シグナル・チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。16 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから、力率補正、高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。

構成可能ロジック・ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム・ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム・マイコンに統合できます。

インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN、CAN FD など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。高速シリアル・インターフェイス (FSI) を使用すると、絶縁境界越しに最高 200Mbps の堅牢な通信が可能です。

C2000 プラットフォームの新機能であるホスト・インターフェイス・コントローラ (HIC) は、外部ホストから TMS320F28003x のリソースへの直接アクセスを可能にする高スループット・インターフェイスです。

C2000 マイコンは、お客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢です。その機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページにアクセスしてください。

『C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。 主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

導入前の評価にはTMDSCNCD280039C 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。

TMS320F28003x (F28003x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートなど、パワー・エレクトロニクスの効率を向上させるように設計された、スケーラブルできわめてレイテンシの低いデバイスである C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラ・ファミリの製品です。

主なアプリケーションには以下が含まれます。

リアルタイム制御サブシステムは、テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 120MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、浮動小数点演算ユニット (FPU)三角関数演算ユニット (TMU) および VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる主要なアルゴリズムを高速化します。

CLA により、一般的なタスクの負荷の多くをメインの C28x CPU から取り除くことができます。CLA は独立の 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータであり、CPU と並列に実行されます。さらに、CLA には独自の専用メモリ・リソースがあり、一般的な制御システムで必要となる主要なペリフェラルに直接アクセスできます。ANSI C のサブセット、およびハードウェア・ブレークポイントやハードウェアによるタスク切り替えなどの主要な機能が標準でサポートされています。

F28003x は、最大 384KB (192KW) のフラッシュ・メモリをサポートしています。これらは 3 つの 128KB (64KW) バンクに分割されるため、プログラミングと実行を並列に行えます。最大 69KB (34.5KW) のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ・メモリを補完できます。

F28003x のライブ・ファームウェア・アップデート・ハードウェア拡張により、古いファームウェアから新しいファームウェアへのコンテキスト切り替えを高速化し、デバイス・ファームウェアの更新時のアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

F28003x リアルタイム・マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ・ブロックは、リアルタイム・シグナル・チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。16 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから、力率補正、高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。

構成可能ロジック・ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム・ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム・マイコンに統合できます。

インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN、CAN FD など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。高速シリアル・インターフェイス (FSI) を使用すると、絶縁境界越しに最高 200Mbps の堅牢な通信が可能です。

C2000 プラットフォームの新機能であるホスト・インターフェイス・コントローラ (HIC) は、外部ホストから TMS320F28003x のリソースへの直接アクセスを可能にする高スループット・インターフェイスです。

C2000 マイコンは、お客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢です。その機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム・マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページにアクセスしてください。

『C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。 主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

導入前の評価にはTMDSCNCD280039C 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMS320F280034-Q1 アクティブ 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、128KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 This product is the 128-KB flash equivalent without CLB.
TMS320F280037C-Q1 アクティブ 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 This product is the 256-KB flash equivalent.
TMS320F280039-Q1 アクティブ 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、 This product is the equivalent without CLB.
TMS320F280039C アクティブ C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD This product is the industrial grade equivalent.
比較対象デバイスと類似の機能
TMS320F28P559SJ-Q1 アクティブ 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、 Larger memory and more PWM and ADC peripherals

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
64 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F28003x リアルタイム・マイクロコントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 4日
* エラッタ TMS320F28003x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. D) PDF | HTML 2024年 5月 29日
* ユーザー・ガイド TMS320F28003x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 28日
機能安全情報 TUV SUD Certificate No. Z10 084071 0025 Rev. 00 (Rev. B) 2025年 12月 15日
アプリケーション・ノート C2000 マイコンでのデバイス リセットなしのライブ ファームウェア アップデート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 18日
アプリケーション・ノート MCU Signal Sight ツール開発者ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート マイコン制御センターツールの開発者ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート Serial Flash Programming of C2000 Microcontrollers (Rev. I) PDF | HTML 2025年 8月 14日
ユーザー・ガイド C2000 Real-Time Control Peripheral Reference Guide (Rev. U) PDF | HTML 2025年 7月 11日
製品概要 Safety Package for Automotive and Industrial Real-Time Microcontrollers (Rev. E) PDF | HTML 2025年 6月 23日
機能安全情報 VDE Safety Certification Document for F280013x, F280015x, F28002x, F28004x, F2838x, F28003x, F28P65x, F28P55x 2025年 3月 19日
アプリケーション概要 How to Debug Interrupt Abnormalities PDF | HTML 2025年 2月 25日
アプリケーション・ノート Robust and Simple TCM Totem Pole PFC Control Using C2000 and GaN PDF | HTML 2025年 2月 13日
アプリケーション・ノート C2000 IDE Assist Tool Features Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지 연 보상 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 21日
アプリケーション・ノート ADC Oversampling (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
アプリケーション・ノート Taktflankenverzögerungskompensation mit isolierten Modulatoren Digitale Schnittstelle zu MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート Handling PWM Challenges in Resonant Converters PDF | HTML 2024年 7月 10日
製品概要 Implementing IEC 60730 / UL 1998 Compliance for C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 6月 25日
証明書 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024年 5月 23日
アプリケーション・ノート Power Supply and Monitoring Solution for C2000 MCU Automotive Applications PDF | HTML 2024年 4月 17日
アプリケーション・ノート CAN Flash Programming of C2000™ Microcontrollers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 15日
アプリケーション・ノート Latch-Up White Paper PDF | HTML 2024年 1月 18日
アプリケーション・ノート Hardware-Based Synchronous Rectification Control with CLB PDF | HTML 2023年 12月 15日
ユーザー・ガイド TMS320F28003x Flash API Version 1.58.10.00 Reference Guide (Rev. C) PDF | HTML 2023年 11月 13日
製品概要 C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B) 2023年 11月 9日
機能安全情報 Functional Safety Manual for TMS320F28003x Real-Time Microcontrollers PDF | HTML 2023年 11月 1日
アプリケーション・ノート Optimized Control Schemes for Totem Pole PFC With Digital Controller PDF | HTML 2023年 9月 22日
アプリケーション・ノート F2800x C2000™ リアルタイム MCU シリーズ用ハードウェア設計ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 27日
ホワイト・ペーパー ロボット・モーター・ドライブの安全性評価の簡素化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 24日
アプリケーション・ノート Migrating Software From 8-Bit (Byte) Addressable CPU’s to C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート ADC Input Circuit Evaluation for C2000 MCUs (using TINA-TI simulation tool) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート ADC Input Circuit Evaluation for C2000 Real-Time MCUs (using PSPICE-FOR-TI) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Charge-Sharing Driving Circuits for C2000 ADCs (using PSPICE-FOR-TI) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Charge-Sharing Driving Circuits for C2000 ADCs (using TINA-TI simulation tool) (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート Methods for Mitigating ADC Memory Cross-Talk (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 24日
アプリケーション・ノート C2000 ePWM Developer’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート How to Implement Custom Serial Interfaces Using Configurable Logic Block (CLB) PDF | HTML 2023年 2月 3日
アプリケーション・ノート C2000 SysConfig Linker Command Tool PDF | HTML 2023年 1月 26日
アプリケーション・ノート Using the Fast Serial Interface (FSI) With Multiple Devices in an Application (Rev. E) PDF | HTML 2023年 1月 25日
ユーザー・ガイド Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 29日
アプリケーション・ノート Intelligent LLC SR Control Using C2000 and UCD7138 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 27日
アプリケーション・ノート Interfacing EEPROM Using PMBus in I2C Mode PDF | HTML 2022年 5月 6日
アプリケーション・ノート Implement three-phase interleaved LLC on C2000 Type-4 PWM PDF | HTML 2022年 3月 30日
アプリケーション・ノート The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F) PDF | HTML 2022年 3月 3日
アプリケーション・ノート Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 15日
その他の技術資料 New Product Update: Latest cost-optimized C2000 real-time MCU family: F28003x 2021年 12月 9日
e-Book(PDF) Real-Time Control Reference Guide PDF | HTML 2021年 10月 29日
技術記事 Meeting server power supply design trends with a real-time MCU PDF | HTML 2021年 10月 26日
アプリケーション・ノート C2000 SysConfig PDF | HTML 2021年 10月 20日
アプリケーション・ノート Designing With the C2000™ Embedded Pattern Generator (EPG) PDF | HTML 2021年 10月 20日
アプリケーション・ノート Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021年 10月 20日
ユーザー・ガイド Migration Between TMS320F28002x and TMS320F28003x PDF | HTML 2021年 10月 20日
ホワイト・ペーパー Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig 2021年 10月 20日
その他の技術資料 C2000™ F28003x Real-Time Microcontrollers 2021年 10月 14日
ホワイト・ペーパー Prototype Motor Drive System for Autonomous Industrial Mobile Robots PDF | HTML 2021年 9月 29日
アプリケーション・ノート Leverage New Type ePWM Features for Multiple Phase Control PDF | HTML 2021年 5月 11日
アプリケーション・ノート C2000™ DCSM Security Tool (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 10日
その他の技術資料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020年 12月 15日
アプリケーション・ノート Secure BOOT On C2000 Device 2020年 7月 21日
ユーザー・ガイド Migration Between TMS320F28004x and TMS320F28003x PDF | HTML 2020年 6月 25日
アプリケーション・ノート How to Migrate Custom Logic From an FPGA/CPLD to C2000 Microcontrollers (Rev. A) 2020年 6月 15日
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015年 3月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

XDS110ISO-EVM — C2000 と Sitara™ の各 controlSOM 向け、XDS110 絶縁型プラグインの評価基板

XDS110 絶縁型プラグイン ボードは、C2000 と Sitara の各 controlSOM 向け、リアルタイム デバッグとフラッシュ プログラミング (書き込み) の評価基板です。非絶縁型 120 ピン コネクタ経由、または電気的に絶縁された 16 ピン コネクタ経由で、C2000 と Sitara の各 controlSOM に接続できます。どちらのコネクタも、JTAG/cJTAG/SWD サポートと全二重 UART ポートを搭載しています。このボードは、ターゲット ボードのデバッグ用に、4 個の絶縁型 D/A コンバータ (DAC) チャネルへの 1 個の SPI (シリアル (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
ドーター・カード

TMDSCNCD280039C — C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板

TMDSCNCD280039C は、TI の C2000™ マイコン シリーズの F28003x デバイスに適した、低コストの評価 / 開発ボードです。このボードには、HSEC180 (180 ピンの高速) エッジ コネクタが付属し、controlCARD として初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD280039C を評価するには、180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須であり、この製品は別売りの形で購入できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション

TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

開発キット

LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C C2000™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHXL-F280039C は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の C2000™ リアルタイム マイコンである TMS320F28003x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。初期の評価とプロトタイプ製作に最適なこのボードは、次期アプリケーションを開発するための標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートをしています。多様な TI のマイコン LaunchPad (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE C2000 マイコン向け C2000Ware

C2000Ware is a cohesive set of software and documentation created to minimize development time. It includes device-specific drivers, libraries, and peripheral examples.

  • Hardware design schematics, BOM, gerber files, and documentation for C2000 controlCARDS, Experimenter Kits, and LaunchPads.
  • (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK

    • DigitalPower SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications. The software includes (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)

MotorControl SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 real-time controller based motor control system development time targeted for various three-phase motor control applications. The software (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000-CGT C2000 コード生成ツール:コンパイラ

The TI C28x code generation tools (C2000-CGT) facilitate the development of applications for TI C28x microcontroller platforms. The platforms include the Concerto (F28M3xx), Piccolo (280xx), Delfino floating-point (283xx), and C28x fixed-point (2823x/280x/281x) device families.

The TI C29x code (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV C2000™ および CLA 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

The Safety Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI ARM, C6000, C7000 or C2000/CLA C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.

The Safety Compiler Qualification Kit:

  • is free of charge for TI customers
  • does (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

PLEXIM-3P-PLECS-CODER — プレミアム PLECS コーダーと TI C2000 ターゲットサポートパッケージ

TI C2000 ターゲット サポート パッケージを使用する PLECS Coder の採用で、電力工学や電気駆動アプリケーション向け C2000 マイコンのプログラミング プロセスを効率化できます。PLECS Coder は、組込みソフトウェア開発をアクセスしやすく、効率化できるように設計されており、制御設計とハードウェアの実装の間のギャップを埋めてくれます。経験豊富な開発者であっても、マイコンのプログラミングの初心者であっても、PLECS Coder は制御回路図を正常に動作するマイコン コードに変換する最も素早い方法をもたらしてくれます。標準的 PLECS ライブラリ (...)
購入先:Plexim GmbH
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の C2000 デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 C2000 デバイスを使用した量産へと至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

このツールは、Applications (アプリケーション) および Flash programming (フラッシュ書き込み) という、ソリューションやサービスに関する 2 種類の大分類を使用しています。

Applications (...)

設計ツール

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-02012 — 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン

TIDM-02012 は、中性能の C2000™ TMS320F28003x リアルタイム マイコンで制御する HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のコンプレッサ (eコンプレッサ) アプリケーション向けに製作した、高電圧対応 5kW のリファレンス デザインです。400V と 800V どちらの DC バス使用時も評価できる設計を採用しており、バッテリ電圧の上昇という市場トレンドに対応しています。  controlCARD をベースとした設計であり、開発ユーザーは複数のマイコンとゲート ドライバ オプションを評価できるほか、C2000™ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010062 — LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、サーバー電源 (PSU) とテレコム整流器の各アプリケーションに適した、デジタル制御の小型 1kW AC/DC 電源のデザインです。高効率設計により、フロントエンドの連続導通モード (CCM) トーテム ポール ブリッジレス力率補正 (PFC) 段を含む、2 つの主電力段をサポートしています。この PFC 段は、ドライバを統合した GaN FET である LMG341x を採用しており、広い負荷範囲にわたって効率を改善しているほか、80 Plus Titanium の要件を満たしています。また、このリファレンス デザインは LMG3422 GaN FET (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02010 — HVAC (エアコン) 向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン

TIDM-02010 リファレンス デザインは、HVAC (エアコン) アプリケーションの可変周波数エアコン室外機向けの 1.5kW デュアル モーター駆動制御と PFC 制御に関するリファレンス デザインです。1 個の C2000™ マイコンを使用して、コンプレッサとファン モーターを駆動するセンサレス 3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) ベクトル制御、および新しい各種効率規格に適合するデジタル インターリーブ昇圧 PFC を実装する方法を提示します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PZ) 100 Ultra Librarian