TSW40RF80EVM

デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価

TSW40RF80EVM

ご注文はこちら

概要

TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。

DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) をオンボード搭載しています。出力はシングルエンドであるため、50Ω の回路に簡単に接続できます。ADC32RF45 は最大 3GSPS のサンプリング レートで動作します。各チャネルでデュアルのデジタル ダウン コンバータを使用することも、コンバータをバイパス (迂回) してナイキスト帯域幅全体にアクセスすることもできます。

TSW40RF80EVM が搭載している LMK04828 クロック ジェネレータは、DAC の PLL に対して基準信号を提供し、JESD204B プロトコルが必要とする SYSREF 信号を生成します。また、RF シンセサイザである LMX2582 も搭載しており、ADC に適した位相ノイズが非常に小さいクロック ソリューションを実現できます。

TSW40RF80EVM は、LDO を使用しない効率的なパワー マネージメント ソリューションを実装し、必須である複数の電源レールを供給するために DC/DC コンバータのみを使用しています。このデザインは、標準の FMC (FPGA メザニン カード) 準拠の幅に収まり、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (TSW14J56) や、多くの FPGA 開発キットとの接続が可能です。

特長
  • JESD204B インターフェイスを活用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバ
  • DAC38RF80 シングル エンド出力のデュアル RF DAC
  • ADC32RF45 バイパス オプション採用、デュアル RF ADC
  • LDO 不要のパワー マネージメント ソリューション
  • オンボードのクロック処理ソリューション:TX (送信) PLL クロック出力を含め、4 種類の ADC クロック オプション
  • TSW14J56、または FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを実装している FPGA 開発キットに接続可能

  • USB ケーブル
  • 電源ケーブル

RF PLL とシンセサイザ
LMX2582 5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

 

パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82085 3A、高効率降圧コンバータ モジュール、インダクタ内蔵

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5907 低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85 パワー グッド搭載、高精度、4A、低い VIN、低ノイズ、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A85A パワー グッド搭載、4A、低い VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

 

高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC クロッキング・ソリューション付き 2T2R RF サンプリング・トランシーバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TSW40RF80EVM デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC クロッキング・ソリューション付き 2T2R RF サンプリング・トランシーバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TSW40RF80EVM デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価
ダウンロードオプション

SLAC738 TSW40RF80EVM GUI Installer

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2017/06/26
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TSW40RF80EVM デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac738 or www.ti.com/lit/xx/slac738a/slac738a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC738. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TSW40RF8x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017/09/27
証明書 TSW40RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018/02/09
アプリケーション・ノート Automated Data Transfer Between TSW40RF8x and TSW14J56 using MATLAB 2017/08/02