LMX2582

アクティブ

5.5GHz、高性能、広帯域 PLLatinum RF シンセサイザ

製品詳細

Frequency (max) (MHz) 5500 Frequency (min) (MHz) 20 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -126 Features Integer-boundary spurs (IBS) removal, Integrated VCO, Phase adjustment, Wideband Current consumption (mA) 250 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
Frequency (max) (MHz) 5500 Frequency (min) (MHz) 20 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -126 Features Integer-boundary spurs (IBS) removal, Integrated VCO, Phase adjustment, Wideband Current consumption (mA) 250 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) Loop BW dependent
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 出力周波数範囲:20~ 5500MHz
  • 業界をリードする位相ノイズ性能
    • VCO 位相ノイズ: 1.8GHz 出力で 1MHz オフセット時に -144.5dBc/Hz
    • 正規化された PLL ノイズ・フロア:-231dBc/Hz
    • 正規化された PLL フリッカー・ノイズ:-126dBc/Hz
    • 1.8GHz 出力で 47fs RMS ジッタ (12kHz~20MHz)
  • 最高 1400MHz の入力クロック周波数
  • 位相検出器の周波数は最大 200MHz、 整数 N モードでは最大 400MHz
  • フラクショナル N および整数 N モードをサポート
  • デュアル差動出力
  • スプリアスを低減する革新的なソリューション
  • 位相調整をプログラム可能
  • チャージ・ポンプ電流をプログラム可能
  • 出力電力レベルをプログラム可能
  • SPI または uWire (4 線式シリアル・インターフェイス)
  • 単一電源ソリューション:3.3V
  • 出力周波数範囲:20~ 5500MHz
  • 業界をリードする位相ノイズ性能
    • VCO 位相ノイズ: 1.8GHz 出力で 1MHz オフセット時に -144.5dBc/Hz
    • 正規化された PLL ノイズ・フロア:-231dBc/Hz
    • 正規化された PLL フリッカー・ノイズ:-126dBc/Hz
    • 1.8GHz 出力で 47fs RMS ジッタ (12kHz~20MHz)
  • 最高 1400MHz の入力クロック周波数
  • 位相検出器の周波数は最大 200MHz、 整数 N モードでは最大 400MHz
  • フラクショナル N および整数 N モードをサポート
  • デュアル差動出力
  • スプリアスを低減する革新的なソリューション
  • 位相調整をプログラム可能
  • チャージ・ポンプ電流をプログラム可能
  • 出力電力レベルをプログラム可能
  • SPI または uWire (4 線式シリアル・インターフェイス)
  • 単一電源ソリューション:3.3V

LMX25 82 デバイスは、20MHz~ 5.5GHz の周波数範囲をサポートする VCO 内蔵の低ノイズ、広帯域 RF PLL です。このデバイスは、フラクショナル N モードと整数 N モードの両方をサポートしており、32 ビットの分数デバイダを使用して、周波数を細かく選択できます。 1.8GHz 出力で 47fs の積分ノイズにより、理想的な低ノイズ源となります。クラス最高の PLL と積分 VCO ノイズを内蔵 LDO と組み合わせることで、高性能システムに複数のディスクリート・デバイスは不要になります。

このデバイスは、最大 1.4GHz の入力周波数を受け付け、周波数デバイダとプログラマブルな低ノイズ・マルチプライヤとの組み合わせにより、柔軟な周波数計画が可能です。プログラム可能な低ノイズ・マルチプライヤが追加されているため、ユーザーは整数境界スプリアスの影響を低減できます。フラクショナル N モードでは、出力位相を 32 ビット分解能で調整できます。高速な周波数変更が必要なアプリケーション向けに、25µs 未満の高速キャリブレーション・オプションをサポートしています。

この性能は、単一の 3.3V 電源で達成されます。2 つのフレキシブルな差動出力をサポートしており、シングルエンド出力として構成することもできます。出力の 1 つを VCO から、もう 1 つの出力をチャネル・デバイダからプログラムすることを選択できます。使用しない出力は個別にミュートできます。

LMX25 82 デバイスは、20MHz~ 5.5GHz の周波数範囲をサポートする VCO 内蔵の低ノイズ、広帯域 RF PLL です。このデバイスは、フラクショナル N モードと整数 N モードの両方をサポートしており、32 ビットの分数デバイダを使用して、周波数を細かく選択できます。 1.8GHz 出力で 47fs の積分ノイズにより、理想的な低ノイズ源となります。クラス最高の PLL と積分 VCO ノイズを内蔵 LDO と組み合わせることで、高性能システムに複数のディスクリート・デバイスは不要になります。

このデバイスは、最大 1.4GHz の入力周波数を受け付け、周波数デバイダとプログラマブルな低ノイズ・マルチプライヤとの組み合わせにより、柔軟な周波数計画が可能です。プログラム可能な低ノイズ・マルチプライヤが追加されているため、ユーザーは整数境界スプリアスの影響を低減できます。フラクショナル N モードでは、出力位相を 32 ビット分解能で調整できます。高速な周波数変更が必要なアプリケーション向けに、25µs 未満の高速キャリブレーション・オプションをサポートしています。

この性能は、単一の 3.3V 電源で達成されます。2 つのフレキシブルな差動出力をサポートしており、シングルエンド出力として構成することもできます。出力の 1 つを VCO から、もう 1 つの出力をチャネル・デバイダからプログラムすることを選択できます。使用しない出力は個別にミュートできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMX2582 VCO を内蔵した高性能、広帯域の PLLatinum™ RF シンセサイザ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 9月 27日
アプリケーション概要 Compilation of RF Synthesizer Resources PDF | HTML 2024年 10月 22日
アプリケーション・ノート Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 7日
技術記事 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017年 1月 10日
技術記事 What’s the fuss about noise in RF sampling converters? PDF | HTML 2016年 7月 20日
技術記事 Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 2016年 5月 26日
技術記事 How to estimate the phase noise of a PLL with basic datasheet specifications PDF | HTML 2016年 3月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC08DJ3200EVM — ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS/シングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC08DJ3200 評価基板 (EVM) は、ADC08DJ3200 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 8 ビット、デュアル チャネル 3.2GSPS またはシングル チャネル 6.4GSPS ADC、ADC08DJ3200 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC12DJ2700EVM — ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC12DJ2700 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ2700 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 2.7GSPS またはシングル チャネル 5.4GSPS ADC、ADC12DJ2700 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC12DJ3200 評価モジュール (EVM) は、ADC12DJ3200 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 3.2GSPS またはシングル チャネル 6.4GSPS ADC、ADC12DJ3200 を実装しており、ファミリのすべての分解能およびサンプル レートのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 評価基板

ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ3200QML-SP 高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きのスペース グレード 12 ビット、デュアル チャネル 4GSPS またはシングル チャネル 8GSPS ADC、ADC12DJ3200QML-SP を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板

ADC12DJ5200RF 評価モジュール (EVM) は、ADC12DJ5200RF ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 5.2GSPS またはシングル チャネル 10.4GSPS ADC、ADC12DJ5200RF を実装しており、ファミリのすべての分解能およびサンプルレートのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC12DL2500EVM — ADC12DL2500 評価基板

ADC12DL2500 評価モジュール (EVM) は、ADC12DL2500 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、LVDS インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 2.5GSPS またはシングル チャネル 5GSPS ADC、ADC12DL2500 を実装しており、ファミリのすべてのサンプル レートのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC12DL3200EVM — ADC12DL3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ3200 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、LVDS インターフェイス付きの 12 ビット、デュアル チャネル 3.2GSPS またはシングル チャネル 6.4GSPS ADC、ADC12DJ3200 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC32RF42EVM — ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC32RF42 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 1.5GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF42 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。

ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMX2582EVM — LMX2582EVM 高性能、広帯域、周波数 PLLatinum RF シンセサイザ、内蔵 VCO 付

この評価基板は LMX2582 向けであり、非常に周波数の高い信号を出力し、業界をリードする位相ノイズ特性を実現します。内蔵 VCO により、設計に使用する外部ディスクリート部品の数を最小化できます。PCB は、性能を重視した最適化を実施済みであり、ループ・フィルタを容易にカスタム化できる設計を採用しています。LED は、PLL ロック・ステータスを迅速に確認できる設計を採用しています。オンボード発振器を搭載しているので、セットアップ・プロセスで必要なのは、3.3V 電源電圧の供給と、付属の USB2ANY モジュールのみです。ソフトウェアはシンプルで、直感的にわかりやすく使いやすい GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価

TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。

DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

LMX2582 IBIS Model (Rev. A)

SNAM199A.ZIP (44 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
リファレンス・デザイン

TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング レートを達成しているので、この RF サンプリング アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー アクセスに対応できるようになります。

このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01435 — 高帯域幅、ゼロ IF のマイクロ波バックホール向けリファレンス デザイン

TSW40RF82EVM リファレンス デザインは、DAC38RF82 を高性能変調器 TRF370417EVM に接続するためのプラットフォームを提供します。TRF370417EVM は、マイクロ波バックホール アプリケーションで一般的な場合と同様に、最大 6GHz の広帯域信号を変調できます。TRF370417 デバイスの代わりに、より適切な高周波デバイスを使用することもできます。デジタル/アナログ コンバータ(DAC)と変調器との間のインターフェイスに必要な変更は最小限です。このデザインは、TSW40RF82EVM と TRF370417EVM との間のインターフェイス方法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01442 — ADC12DJ3200 を使用する L-、S-、C-、X- バンド用の直接 RF- サンプリングレーダーレシーバのリファレンスデザイン

このリファレンス デザインは ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用し、HF、VHF、UHF、L、S、C の各バンドと X バンドの一部で動作するレーダーの RF 直接サンプリング レシーバを提示します。この A/D コンバータ (ADC) には広いアナログ入力帯域幅と高いサンプリング レート (6.4GSPS) という特長があるので、単一のレシーバまたは ADC でマルチバンドに対応できます。ADC に RF 直接サンプリング能力があるので、いくつかのダウンコンバージョン段が不要になり、部品数が減って、システム全体の複雑性を低減できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01247 — RF サンプリング ADC 向け、高効率、LDO 不要電源ネットワークのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、ADC32RFxx に電力を供給するシンプルで効率の高いネットワークを示します。1 個のスイッチングレギュレータを使用して、A/D コンバータ (ADC) の 3 個の電力ドメインすべてに電力を供給するので、低ドロップアウト (LDO) リニアレギュレータを使用せずに電源ネットワーク (回路) を活用することができます。この構成は、全体の電力効率を改善し、ADC の仕様の性能劣化を引き起こさずに部品点数を減らすのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング レシーバは、無線周波数 (RF) 帯域で信号を直接キャプチャします。マルチバンド アプリケーションでは、目的の信号はそれほど広帯域ではありませんが、スペクトル内では離れています。リファレンス デザインは、さまざまな RF 帯域の信号をキャプチャし、それらをデジタル的にベースバンドにダウン変換します。

このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス デザイン

TIDA-01016 は、高ダイナミック レンジ高速 ADC 向けのクロッキング ソリューションです。RF 入力信号は、高速 ADC による RF サンプリング方式で直接取り込みます。ADC32RF45 は、デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS RF サンプリング ADC です。3dB 入力帯域幅は 3.2GHz で、最大 4GHz の信号を取り込みます。このデザインは、マイクロ波バックホール用途で使用される高入力周波数において、ADC32RF45 の最高の SNR 性能を達成するために LMX2582 を用いたクロッキング ソリューションを示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian