この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと類似の機能
TPS82085
- 低プロファイルの MicroSiP™電源モジュール
- DCS-Control トポロジ
- 最大 95% の効率
- 動作時の静止電流 17µA
- -40℃~125℃の動作温度範囲
- ヒカップ短絡保護機能
- 入力電圧範囲:2.5V~6V
- 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
- パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ・サイクル動作によりドロップアウト電圧が最小限
- 出力放電機能
- パワー・グッド出力
- ソフト・スタートアップを内蔵し、プリバイアス・スタートアップをサポート
- 過熱保護
- CISPR11 Class B 準拠
- 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm、8 ピンの µSiL パッケージ
TPS82084/5 は 2A/3A の降圧コンバータ MicroSiP™モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。この電源モジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB 面積を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。
最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数 2.4MHz の PWM モードで動作し、負荷電流が小さいときには自動的にパワー・セービング・モードの動作に移行します。パワー・セービング・モードでは、デバイスは標準 17µA の静止電流で動作します。このデバイスは DCS-Control トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。EN および PG ピンはシーケンシング構成をサポートするため、柔軟なシステム設計が可能です。内蔵のソフト・スタートアップにより、入力電源からの突入電流が減少します。過熱保護およびヒカップ短絡保護機能により、堅牢で信頼性が高いソリューションを実現できます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS82085EVM-672 — 3A 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き、評価モジュール
The TPS82085EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82085 includes the IC and inductor to achieve a total (...)
TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価
TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。
DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)
TPS82085 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-01435 — 高帯域幅、ゼロ IF のマイクロ波バックホール向けリファレンス デザイン
TIDA-00823 — AC/DC 結合固定ゲイン アンプ付き 16 ビット 1GSPS デジタイザのリファレンス デザイン
TIDA-00822 — 16 ビット 1GSPS デジタイザ、リファレンス・デザイン、AC/DC 結合可変ゲイン・アンプ付
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。