ADC32RF45

アクティブ

デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 3000 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 3200 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.35 Power consumption (typ) (mW) 6400 Architecture Pipeline SNR (dB) 63 ENOB (Bits) 10 SFDR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 3000 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 3200 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.35 Power consumption (typ) (mW) 6400 Architecture Pipeline SNR (dB) 63 ENOB (Bits) 10 SFDR (dB) 77 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFNP (RMP) 72 100 mm² 10 x 10
  • 14ビット、2チャネル、3.0GSPS ADC
  • ノイズ・フロア: -155dBFS/Hz
  • 最高4.0GHzをサポートするRF入力
  • アパーチャ・ジッタ: 90fS
  • チャネル分離: fIN = 1.8GHzにおいて95dB
  • スペクトラム性能(fIN = 900MHz、–2dBFS時)
    • SNR: 60.9dBFS
    • SFDR: 67dBc HD2、HD3
    • SFDR: 77dBc (スプリアスのワーストケース)
  • スペクトラム性能(fIN = 1.78GHz、–2dBFS時)
    • SNR: 58.8dBFS
    • SFDR: 66dBc HD2、HD3
    • SFDR: 75dBc (スプリアスのワーストケース)
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大4つのDDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDCごとに最大3つの独立NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGCサポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フル・スケール: 1.35VPP
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204Bインターフェイス
    • サブクラス1ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに4レーン、12.5Gbps
  • 消費電力: 3.0GSPSのとき3.2W/Ch
  • 72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)

アプリケーション

  • マルチバンド、マルチモードの2G、3G、4G携帯電話レシーバ
  • フェーズ・アレイ・レーダー
  • 電子兵器
  • ケーブル・インフラストラクチャ
  • 広帯域ワイヤレス
  • 高速デジタイザ
  • ソフトウェア定義のラジオ
  • 通信テスト機器
  • マイクロ波およびミリ波受信機

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 14ビット、2チャネル、3.0GSPS ADC
  • ノイズ・フロア: -155dBFS/Hz
  • 最高4.0GHzをサポートするRF入力
  • アパーチャ・ジッタ: 90fS
  • チャネル分離: fIN = 1.8GHzにおいて95dB
  • スペクトラム性能(fIN = 900MHz、–2dBFS時)
    • SNR: 60.9dBFS
    • SFDR: 67dBc HD2、HD3
    • SFDR: 77dBc (スプリアスのワーストケース)
  • スペクトラム性能(fIN = 1.78GHz、–2dBFS時)
    • SNR: 58.8dBFS
    • SFDR: 66dBc HD2、HD3
    • SFDR: 75dBc (スプリアスのワーストケース)
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大4つのDDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDCごとに最大3つの独立NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGCサポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フル・スケール: 1.35VPP
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204Bインターフェイス
    • サブクラス1ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに4レーン、12.5Gbps
  • 消費電力: 3.0GSPSのとき3.2W/Ch
  • 72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)

アプリケーション

  • マルチバンド、マルチモードの2G、3G、4G携帯電話レシーバ
  • フェーズ・アレイ・レーダー
  • 電子兵器
  • ケーブル・インフラストラクチャ
  • 広帯域ワイヤレス
  • 高速デジタイザ
  • ソフトウェア定義のラジオ
  • 通信テスト機器
  • マイクロ波およびミリ波受信機

All trademarks are the property of their respective owners.

ADC32RF45デバイスは、14ビット、3.0GSPS、デュアル・チャネルのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、最高4GHz、さらにそれ以上の入力周波数でのRFサンプリングをサポートします。ADC32RF45は高い信号対雑音比(SNR)を実現するよう設計されており、-155dBFS/Hzのノイズ・スペクトル密度と、大きな入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジおよびチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各ADCチャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続でき、DDCごとに3つまでの独立した16ビット数値制御発振器(NCO)により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADCにはフロントエンドのピークおよびRMS電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御(AGC)アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF45は、サブクラス1ベースの確定的レイテンシを持つJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbpsまでのデータ速度で、ADCごとに4レーンを使用できます。このデバイスは72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)で供給され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対応します。

ADC32RF45デバイスは、14ビット、3.0GSPS、デュアル・チャネルのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、最高4GHz、さらにそれ以上の入力周波数でのRFサンプリングをサポートします。ADC32RF45は高い信号対雑音比(SNR)を実現するよう設計されており、-155dBFS/Hzのノイズ・スペクトル密度と、大きな入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジおよびチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各ADCチャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続でき、DDCごとに3つまでの独立した16ビット数値制御発振器(NCO)により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADCにはフロントエンドのピークおよびRMS電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御(AGC)アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF45は、サブクラス1ベースの確定的レイテンシを持つJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbpsまでのデータ速度で、ADCごとに4レーンを使用できます。このデバイスは72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)で供給され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対応します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC32RF45 2チャネル、14ビット、3.0GSPS、アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 1月 26日
アプリケーション・ノート Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018年 2月 9日
アプリケーション・ノート Configuration Files for ADC32RF45, ADC32RF83, and ADC32RF80 (Rev. B) 2017年 9月 5日
Analog Design Journal Designing a modern power supply for RF sampling converters 2017年 4月 26日
技術記事 RF sampling: Learning more about latency PDF | HTML 2017年 2月 9日
技術記事 Why phase noise matters in RF sampling converters PDF | HTML 2016年 11月 28日
技術記事 How to minimize filter loss when you drive an ADC PDF | HTML 2016年 10月 20日
技術記事 RF sampling: analog-to-digital converter linearity sets sensitivity PDF | HTML 2016年 9月 29日
設計ガイド Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 2016年 9月 23日
アプリケーション・ノート RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE 2016年 9月 8日
アプリケーション・ノート ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) 2016年 9月 7日
技術記事 RF sampling: linearity performance is not so straightforward PDF | HTML 2016年 8月 30日
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016年 8月 12日
Analog Design Journal How unmatched impedance at the clock input of an RF ADC affects SNR and jitter 2016年 7月 21日
技術記事 What’s the fuss about noise in RF sampling converters? PDF | HTML 2016年 7月 20日
技術記事 Blast past interference using digital-down converters in RF sampling receivers PDF | HTML 2016年 6月 23日
技術記事 Push your receiver bandwidths past 1-GHz in high-end applications PDF | HTML 2016年 5月 26日
技術記事 How to complete your RF sampling solution PDF | HTML 2016年 5月 18日
アプリケーション・ノート S-Parameters for ADC32RF45: Modeling and Application 2016年 5月 16日
アプリケーション・ノート Implementing JESD204B SYSREF and Achieving Deterministic Latency with ADC32RF45 2016年 5月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価

TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。

DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS Model

SBAM273.ZIP (46 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS-AMI Model

SBAM274.ZIP (3109 KB) - IBIS-AMI Model
計算ツール

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

ADC32RFxxEVM Design Package

SBAC147.ZIP (7034 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01161 — 1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング レートを達成しているので、この RF サンプリング アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー アクセスに対応できるようになります。

このリファレンス デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01435 — 高帯域幅、ゼロ IF のマイクロ波バックホール向けリファレンス デザイン

TSW40RF82EVM リファレンス デザインは、DAC38RF82 を高性能変調器 TRF370417EVM に接続するためのプラットフォームを提供します。TRF370417EVM は、マイクロ波バックホール アプリケーションで一般的な場合と同様に、最大 6GHz の広帯域信号を変調できます。TRF370417 デバイスの代わりに、より適切な高周波デバイスを使用することもできます。デジタル/アナログ コンバータ(DAC)と変調器との間のインターフェイスに必要な変更は最小限です。このデザインは、TSW40RF82EVM と TRF370417EVM との間のインターフェイス方法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01247 — RF サンプリング ADC 向け、高効率、LDO 不要電源ネットワークのリファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、ADC32RFxx に電力を供給するシンプルで効率の高いネットワークを示します。1 個のスイッチングレギュレータを使用して、A/D コンバータ (ADC) の 3 個の電力ドメインすべてに電力を供給するので、低ドロップアウト (LDO) リニアレギュレータを使用せずに電源ネットワーク (回路) を活用することができます。この構成は、全体の電力効率を改善し、ADC の仕様の性能劣化を引き起こさずに部品点数を減らすのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01163 — マルチバンド RF サンプリング レシーバのリファレンス デザイン

RF サンプリング レシーバは、無線周波数 (RF) 帯域で信号を直接キャプチャします。マルチバンド アプリケーションでは、目的の信号はそれほど広帯域ではありませんが、スペクトル内では離れています。リファレンス デザインは、さまざまな RF 帯域の信号をキャプチャし、それらをデジタル的にベースバンドにダウン変換します。

このリファレンス デザインでは、ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3 GSPS RF サンプリング テレコム レシーバを紹介しています。デバイスには、チャネルごとに 2 つのデジタル ダウン コンバーター (DDC) が含まれています。DDC は 8 から (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01016 — 信号アナライザ / ワイヤレス テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス デザイン

TIDA-01016 は、高ダイナミック レンジ高速 ADC 向けのクロッキング ソリューションです。RF 入力信号は、高速 ADC による RF サンプリング方式で直接取り込みます。ADC32RF45 は、デュアル チャネル 14 ビット 3GSPS RF サンプリング ADC です。3dB 入力帯域幅は 3.2GHz で、最大 4GHz の信号を取り込みます。このデザインは、マイクロ波バックホール用途で使用される高入力周波数において、ADC32RF45 の最高の SNR 性能を達成するために LMX2582 を用いたクロッキング ソリューションを示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00814 — RF サンプリング S バンド レーダー レシーバのリファレンス デザイン

S バンドで動作するレーダー システムに対して、RF 直接サンプリング レシーバアプローチを示すのは、ADC32RF45、3Gsps、14 ビットの A/D コンバータ (ADC) 使用時です。RF サンプリングにより、ダウン コンバージョンが除去され、システムの複雑さが低減されます。また、高いサンプリング レートを使用すると、信号帯域幅を拡大できます。このアプローチは、ASR-11 航空交通管制レーダーの仕様に基づいてレシーバを構築することによって実証されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RMP) 72 Ultra Librarian