可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC0300D 正在供货 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 Drop in replacement for AMC13xx

产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002, 0.002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1, 1.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002, 0.002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1, 1.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:8.2
  • 低直流误差:
    • AMC1300B:
      • 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
      • 温漂:±0.9µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±0.3%(最大值)
      • 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
    • AMC1300:
      • 失调电压误差:±2mV(最大值)
      • 温漂:±4µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±50ppm/°C(典型值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧 3.3V 工作电压 (AMC1300B)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)(AMC1300B)
  • 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 7071-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • ±250mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:8.2
  • 低直流误差:
    • AMC1300B:
      • 失调电压误差:±0.2mV(最大值)
      • 温漂:±0.9µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±0.3%(最大值)
      • 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
    • AMC1300:
      • 失调电压误差:±2mV(最大值)
      • 温漂:±4µV/°C(最大值)
      • 增益误差:±1%(最大值)
      • 增益漂移:±50ppm/°C(典型值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧 3.3V 工作电压 (AMC1300B)
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)(AMC1300B)
  • 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 7071-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离

AMC1300 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离放大器可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1300 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器或其他低电压电平信号源。该器件出色的性能可实现精确电流控制,从而降低系统级功耗,特别是对于电机控制应用,能够降低扭矩纹波。 AMC1300 的集成式共模过压和无高侧电源电压检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1300 提供两种性能级别选项:AMC1300B 和 AMC1300,两者的额定扩展工业温度范围分别为 –55°C 至 +125°C 和 –40°C 至 +125°C。

AMC1300 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离放大器可将以不同共模电压电平运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1300 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器或其他低电压电平信号源。该器件出色的性能可实现精确电流控制,从而降低系统级功耗,特别是对于电机控制应用,能够降低扭矩纹波。 AMC1300 的集成式共模过压和无高侧电源电压检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1300 提供两种性能级别选项:AMC1300B 和 AMC1300,两者的额定扩展工业温度范围分别为 –55°C 至 +125°C 和 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC1302 正在供货 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 More precise current measurement with +/- 50mV input voltage range
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
AMC1311 正在供货 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Voltage sensing option
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 AMC0300R 正在供货 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器 Same function, Single-ended ratiometric output.
功能与比较器件相似。
AMC3301 正在供货 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 Added feature: integrated high voltage domain input power supply
AMC1400 正在供货 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器 Increased creapage and clearance

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1300 精密、±250mV 输入、增强型隔离放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-6-2
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026-10-2
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
证书 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025-2-26
证书 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025-2-26
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-23
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-7-24
电路设计 具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-25
应用手册 为隔离式放大器设计自举电荷泵电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-26
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-6-21
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-5
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023-1-23
应用手册 具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-9-28
电路设计 带 ±250-mV 输入和差分输出的隔离电流测量电路 英语版 2021-8-18
白皮书 电容隔离技术如何解决交流电机驱动器的关键难题 英语版 2020-1-15
白皮书 High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 2016-6-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC1300EVM — 具有高 CMTI 的 AMC1300 ±250mV 输入、增强型隔离放大器评估模块

AMC1300 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1300 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1300EVM 可支持用户探索 AMC1300 的所有特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

AMC1300 and AMC1300B-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SBAM460A.ZIP (12 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AMC1300 TINA-TI Reference Design

SBAM397.TSC (1853 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

AMC1300 TINA-TI SPICE Model

SBAM398.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit

SBAM448.TSC (43 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00835 — 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计

TIDA-00835 参考设计通过在宽动态范围内整合四通道、24 位同步采样差分输入 Δ-Σ ADC,可使用双极输入配置实现精确的电压和电流测量。ADC 配置为测量 ±2.5V 双极输入。  使用固定增益放大器将输入调整为 ±2.5V 的 ADC 测量范围。此 AFE 使用一个公共外部时钟将两个 ADC 链在一起,以将输入通道的数量增加到八个,同时对所有输入通道进行同步采样。通过在每个模块设置更多的测量通道,可降低整体系统成本。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010025 — 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计

该参考设计采用隔离式 IGBT 栅极驱动器以及隔离式电流/电压传感器实现了增强型隔离式三相逆变器子系统。所用的 UCC23513 栅极驱动器采用 6 引脚宽体封装和 LED 光模拟输入,可用作现有光隔离式栅极驱动器的引脚对引脚替代品。此设计表明,可使用所有用于驱动光隔离式栅极驱动器的现有配置来驱动 UCC23513 输入级。使用 AMC1300B 隔离式放大器和直流链路电压实现基于同相分流电阻器的电机电流检测,使用 AMC1311 隔离式放大器实现 IGBT 模块温度检测感应。该设计使用 C2000™ LaunchPad™ 来控制逆变器。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频