主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

BQ24392-Q1

正在供货

支持 BCDv1.2 并具有集成 USB2.0 开关的汽车充电器检测器件

产品详情

Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.25 Supply voltage (min) (V) 4.75 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 1:1 SPST Features USB 2.0, USB D+/D-/BC1.2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 115 ESD HBM (typ) (kV) 4 Bandwidth (MHz) 1000
Type Passive mux Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.25 Supply voltage (min) (V) 4.75 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration 1:1 SPST Features USB 2.0, USB D+/D-/BC1.2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply current (max) (µA) 115 ESD HBM (typ) (kV) 4 Bandwidth (MHz) 1000
UQFN (RSE) 10 3 mm² 2 x 1.5
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • USB 2.0 高速开关
  • 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
  • 兼容附件
    • 专用充电端口
    • 标准下行端口
    • 充电下行端口
  • 非标准充电器
    • Apple™充电器
    • TomTom™充电器
    • 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
  • –2V 至 28V VBUS 电压范围
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 4000V 人体放电模式
    • 1500V 组件充电模式 (C101)
  • 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • USB 2.0 高速开关
  • 检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
  • 兼容附件
    • 专用充电端口
    • 标准下行端口
    • 充电下行端口
  • 非标准充电器
    • Apple™充电器
    • TomTom™充电器
    • 不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
  • –2V 至 28V VBUS 电压范围
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
    • 4000V 人体放电模式
    • 1500V 组件充电模式 (C101)
  • 至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
    • ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)

BQ24392-Q1 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。

当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392-Q1 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。

BQ24392-Q1 是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。该器件的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。

当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392-Q1 器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ24392-Q1 支持 USB 电池充电规范版本 1.2 检测功能的双路 SPST USB 2.0 高速开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 6月 20日
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ24392EVM — BQ24392EVM 具有集成式 USB 2.0 隔离开关的 BC1.2 充电器检测评估模块

BQ24392EVM 是一款评估模块 (EVM),适用于具有集成隔离开关的 BC 1.2 充电器检测 IC。该 EVM 完全支持 USB 2.0 通信,可轻松评估器件性能。此外,EVM 设计为可在无需外部实验室设备的情况下完全正常运行,从插入的充电器获取电源,并使用 LED 指示输出状态。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

BQ24392 IBIS Model

SLIM306.ZIP (35 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频