CD4010B-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 100% Tested for Quiescent Current at 20 V
- Maximum Input Current of 1 µA at 18 V
Over Full Package-Temperature Range:
100 nA at 18 V and 25°C - 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings
- Latch-Up Performance Meets 100 mA per JESD 78, Class I
- APPLICATIONS
- CMOS to DTL/TTL Hex Converter
- CMOS Current "Sink" or "Source" Driver
- CMOS High-to-Low Logic-Level Converter
- Multiplexer: 1-to-6 or 6-to-1
CD4010B hex buffer/converter may be used as CMOS to TTL or DTL logic-level converters or CMOS high-sink-current drivers.
The CD4050B is the preferred hex buffer replacement for the CD4010B in all applications except multiplexers. For applications not requiring high sink current or voltage conversion, the CD4069UB hex inverter is recommended.
The CD4010B is supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic (D) packages.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点