CD4504B
- Independence of power-supply sequence considerations - VCC can exceed VDD; input signals can exceed both VCC and VDD
- Up and down level-shifting capability
- Shiftable input threshold for either CMOS or TTL compatibility
- Standardized symmetrical output characteristics
- 100% tested for quiescent current @ 20 V
- Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
- 5V, 10 V, and 15 V parametric ratings
- Meets all requirements of JEDEC Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
Data sheet acquired from Harris Semiconductor.
CD4504B hex voltage level-shifter consists of six circuits which shift input signals from the VCC logic level to the VDD logic level. To shift TTL signals to CMOS logic levels, the SELECT input is at the VCC HIGH logic state. When the SELECT input is a LOW logic state, each circuit translates signals from one CMOS level to another.
The CD4504B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, and MT suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | CD4504B TYPES 数据表 (Rev. D) | 2004年 11月 9日 | |||
应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
应用简报 | 利用 TXH 实现高电压电平转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 6日 | |
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
选择指南 | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AB) | 2014年 11月 17日 | |||
用户指南 | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
用户指南 | Signal Switch Data Book (Rev. A) | 2003年 11月 14日 | ||||
应用手册 | Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics | 2001年 12月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点